Rätt val med den nya online-konfiguratorn för systemkablage för styrsystem

24.06.2025
Online-konfigurator för systemkablage

Med den nya online-konfiguratorn för systemkablage för styrsystem från Phoenix Contact kan man snabbt och enkelt välja en skräddarsydd lösning för systemkablage.

Det intuitiva användargränssnittet och 3D-modeller säkerställer en enkel hantering av det nya hjälpmedlet. Med bara några klick kan du välja de passande lösningskomponenterna som består av frontadaptrar, systemkablar och signalöverföringsmoduler. Ett utfört produktval kan omedelbart visas som en 3D-modell för visuell återkoppling.

När den individuella lösningen för systemkablage har hittats, tilldelas automatiskt ett lösnings-ID, som vid behov åter kan hämtas på webbplatsen. Den extra genererade PDF-filen beskriver lösningens komponenter i detalj och kan laddas ned.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation