Nytt enpoligt överspänningsskydd – VALVETRAB SPP

24.06.2025
Enpoligt överspänningsskydd VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R monterat på DIN-skena

Överspänningsskydden av typ 2 i produktfamiljen Safe Protection Plus (SPP) från Phoenix Contact finns nu även tillgängliga i enpoliga versioner. Därmed utökas den befintliga serien med fem installationsklara produkter, som alla finns tillgängliga med eller utan fjärrsignalkontakt.

Safe Protection Plus står för banbrytande installations- och säkerhetsfunktioner som säkerställer hög anläggningstillgänglighet. De nya enpoliga skydden finns också som kompletta artiklar, men de är ändå modulärt uppbyggda. De består av en grunddel, själva skyddspluggen och en fjärrindikeringsmodul som tillval. Grunddelen i alla VAL-SPP-varianter är utrustad med ett felanslutnings- och beröringsskydd. Här är skyddspluggarna av typ 2 placerade. Även frånskiljningsanordningen i VAL-SPP-kontakterna har optimerats. Den utlöser nu ännu snabbare och mer tillförlitligt. Fjärrindikeringen som tillval har dubbel isolering så att huvud- och hjälpkretsarna är galvaniskt isolerade från varandra.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation