Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Push-in kretskortsplintar för elektronikkapsling BC 17,8

21.01.2025
Push-in-kretskortsplintar för BC 17,8

Phoenix Contact utökar anslutningsmöjligheterna för elektronikkapslingarna i BC-serien. För första gången finns push-in-kretskortsplintar för serierna FKDSO 1,5 och FKDSO 2,5 för BC 17,8 (1 delningsenhet).

Med kretskortsplintarna i serien FKDSO 1,5 och FKDSO 2,5 kan användare utföra framtidssäkrade applikationer inom fastighetsautomation med upp till 16 poler per modul. Det harmoniserade kapslings- och anslutningssystemet sparar tid för apparatutvecklare vid design-in. Kretskortsplintarna med 3,5 mm (FKDSO 1,5) och 5 mm (FKDSO 2,5) delning är utformade för strömmar på upp till 22 A. Tre- och fyrpoliga radplintar finns tillgängliga, som enkelt kan kombineras i en överdel. Plintarrangemanget ortogonalt mot kretskortet ger optimal tillgänglighet i apparater som monteras på DIN skena. Push-in-anslutningen möjliggör bekväm kabeldragning utan verktyg. Den färgmarkerade tryckknappen gör manövreringen är enkel och säker. Den definierade kontaktkraften i push-in-anslutningen säkerställer en stabil och vibrationssäker kontakt under lång tid.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation