Kompakta industridatorer
Phoenix Contact utökar sin portfölj inom området HMI och industridatorer. De kompakta Panel PC-datorerna i produktfamiljen VL3 PPCS överbryggar klyftan mellan HMI-modulerna TP 6000 och WP 6000 och industridatorerna i VL3 Box-PC- och Panel PC-serierna.
De nya enheterna har både samma frontutseende och identiska mekaniska dimensioner som de tidigare nämnda HMI-modulerna. Detta underlättar installationen och det finns ingen märkbar skillnad i fråga om drift. Kärnteknologin i de nya Panel PC-datorerna motsvarar den i de kompakta Box PC-datorerna i produktfamiljen VL3 UPC. Anläggningstillverkare och användare drar nytta av den höga skalbarheten mellan produktfamiljerna och genom att kunna fortsätta använda beprövad teknik. Tack vare anslutningsmöjligheterna och de många utbyggnadsalternativen passar de kompakta industridatorerna för alla applikationer.
VL3 PPCS erbjuder flexibiliteten hos en industridator och klarar avancerade visualiserings- och IIOT edge-uppgifter. Det kompakta utförandet möjliggör installation i små kapslingar med litet installationsdjup. Industridesign omfattar passiv kylning, SSD-minnesalternativ och pekskärmar som kan användas även med handskar. I och med den här industridatorn utökas VL3 Panel PC-portföljen till totalt fem skärmstorlekar.
VL3-PPCS-enheterna med 12"-skärm har en konfigurerbar rörelsesensor. Detta gör att displayen kan stängas av automatiskt när ingen operatör är närvarande. Detta sparar energi och förlänger skärmens livslängd.