Modulär byggsats för magasin för effektiv leverans av komponenter för montering

22.10.2024
Materialförsörjning med olika förmatningsmagasin

Med de enkla lösningarna för effektiv materialförsörjning från Phoenix Contact kan monteringsprocesserna inom apparatskåpstillverkningen optimeras. I portföljen finns magasin i olika utföranden, från hylldelare till förmatningssystem. Dessa kan flexibelt anpassas till respektive krav och komponenternas mångfald. Oavsett om de används enskilt som komplement till befintliga monteringsarbetsplatser eller i kombination med assistentsystem för tillverkning från Phoenix Contact.

Tack vare sin höga anpassningsförmåga till olika monteringsuppdrag möjliggör magasinen en effektiv och ergonomisk materialförsörjning. Detta ökar produktiviteten och minskar söktider och fel under monteringen.
Det monteringsvänliga arrangemanget av de anpassade förmatningsmagasinen för radplintar, komponenter och märkmaterial eller bulkmagasin för smådelar säkerställer förbättrad ergonomisk borttagning och effektiv matning av de nödvändiga komponenterna. Det går snabbt att fylla på förmatningsmagasinet tack vare spärren på baksidan. För att t.ex. öka matningsytan på förmatningsmagasinen kompletteras portföljen med hylldelare och en tillbehörssats med olika fästprofiler. Det monteras genom att helt enkelt snäppas fast på adapter-T-profiler. Magasinet kan flyttas i efterhand och erbjuder därmed en flexibel och smidig positionering.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation