Mångsdigt användbara – de nya universalverktygen

22.04.2025
Multifunktionstängerna UNIFOX-MP 6-1 och UNIFOX-MP 7-1

Verktygsportföljen UNIFOX från Phoenix Contact har utökats med två nya multifunktionella tänger, tre tångnycklar och en “Linemans“ -tång.

Multifunktionstången UNIFOX-MP med ergonomiskt tvåkomponentshandtag kombinerar sex eller sju funktioner i ett och samma verktyg. De gör det inte bara möjligt att gripa, böja och kapa trådar, utan även att avisolera kablar och pressa trådändhylsor. Med hjälp av den kantiga spetsen blir det lätt att genomborra och grada infällda dosor. Medan Unifox-MP 6-1 kapar kablar utan att pressa dem, har Unifox-MP 7-1 en sidoavbitare. Den kan användas för att enkelt korta av fina, medelhårda trådar och pianotrådar. Tången har också en pressdel för isolerade ringkabelskor.
Tångnyckeln Unifox-Wrench kombinerar funktionerna hos en tång och en skiftnyckel. Den är idealisk för att gripa, hålla, böja och vrida muttrar och bultar och har steglös justering med en tryckknapp och en integrerad skala för snabb och enkel justering av nyckelbredden. De parallellt glidande, släta gripbackarna skyddar känsliga ytor från skador. Tack vare hävstångsförhållandet på över 10:1 ger tångnyckeln en hög klämkraft och därmed ett säkert grepp.

“Linemans“ UNIFOX-LM kombinationstång är idealisk för att gripa, böja och vrida trådar och för att pressa oisolerade kabelskor. Det ergonomiska tvåkomponentshandtaget ger komfort, medan de tandade greppytorna och den extra greppytan under leden ger ett optimalt grepp. Med sina extra långa eggar med en skäreggshårdhet på 62-64 HRC erbjuder UNIFOX-LM optimal skärprestanda och hållbarhet.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation