Energy Management Service - On-Premises: Effektiv energihantering i enlighet med ISO 50001 för hållbar företagsstyrning

21.05.2025
Framåtblickande programvarulösning för energihantering

Energihanteringslösningen ”Energy Management Service - On-Premises" är kärnan i ett strategiskt partnerskap mellan Phoenix Contact och EMPURON. Programvaran erbjuder kraftfulla analysverktyg som gör det möjligt att analysera energidata heltäckande och skapa signifikanta rapporter. Det bidrar till att fatta välgrundade beslut om energibesparingar.

Genom samarbetet kombineras Phoenix Contacts omfattande kompetens inom automationsteknik och industriell kommunikation med EMPURON:s mångåriga erfarenhet av utveckling av energihanteringssystem. Det innebär en kraftfull lösning som ger ett viktigt bidrag till en hållbar företagsstyrning.

”Energy Management Service - On-Premises” stöder övervakning och optimering av energiförbrukningen. Den lokala lagringen och behandlingen av energidata säkerställer en hög nivå av datasäkerhet. Med hjälp av dataanalys i realtid kan företag kontinuerligt övervaka sin energiförbrukning och reagera omedelbart på avvikelser. Programvaran kan användas för att skapa informativa instrumentpaneler och diagram för att visualisera och utvärdera energiförbrukningen. Med en integrerad formelredigerare kan du skapa och beräkna dina egna energiprestandaindikatorer (EnPI). Meddelanden skickas också om energiförbrukningen överskrider vissa tröskelvärden.

Det användarvänliga programvarugränssnittet möjliggör enkel användning och snabb upplärning, vilket främjar acceptansen och användningen på arbetsplatsen. Produkten kan användas i både små och stora företag, den växer med kraven, och är alltid effektiv och kraftfull. Tack vare kompatibiliteten med maskinvara och sensorer från tredje part är programvaran öppen för analys av alla energityper och innebär en flexibilitet vid valet av mätutrustning. En annan fördel med ”Energy Management Service - On-Premises” är att den är berättigad till finansiering i enlighet med ISO 50001. Den internationella standarden för energiledningssystem hjälper företag att systematiskt förbättra energieffektiviteten och uppnå hållbara energibesparingar. Kunderna kan enkelt utforma och exportera nödvändiga rapporter. Programvaran uppfyller även kraven i ISO 16247 och Greenhouse Gas Protocol. Inom ramen för kostnadsfria uppdateringar kan ansvariga för energihanteringen dra nytta av kontinuerligt optimerade tjänster och nya funktioner som kommer av det kontinuerliga samarbetet.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation