Oskärmade kort-till-kort-kontakter med 0,8 mm pitch

27.08.2025
FP 0,8 SL-serien kort-till-kort-kontakter

Phoenix Contact presenterar de nya oskärmade kort-till-kort-kontakterna i FP 0,8 SL-serien för datahastigheter på upp till 52 GBit/s. Tack vare att kontakterna är kompatibla med kretskortsfotavtrycken för de skärmade FP 0,8-varianterna ger de ökad flexibilitet vid design-in av kretskort. Utbytet mellan skärmade och oskärmade varianter kan utföras utan att anpassa kretskortet.

FP 0,8 SL-serien med delning 0,8 mm finns med 12, 20, 32, 52 och 80 poltal. Olika apparatdesigner och stapelhöjder från 6 till 21 mm med en hög grad av överlappningslängd möjliggör flexibel apparatdesign. Med en märkströmskapacitet på 1,7 A per kontakt, en isolationsspänning på 500 V AC och en livslängd på upp till 500 kopplingscykler är de lämpliga för ett brett spektrum av applikationer. Kontakterna kan också fås med skärmning som tillval.

En annan höjdpunkt är det dubbelsidiga ScaleX-kontaktsystemet, som säkerställer tillförlitliga mekaniska och elektriska anslutningar. ScaleX-tekniken säkerställer också kompensation med hög tolerans och skyddar kontakterna för att öka robustheten hos kontakterna.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation