Installationsklara kopplingsdosor för tak- och markmonterade solcellsanläggningar

07.05.2025
Combiner-boxar i produktlinjen Solarline

I All Electric Society finns grön el tillgänglig på ett tillförlitligt sätt hela tiden till en rimlig kostnad. Tillsammans med vindenergin bidrar solenergin i hög grad till produktionen av förnyelsebar energi. Specialister som planerar och installerar solcellsanläggningar måste se till att de har hög tillgänglighet och effekt. För detta ändamål erbjuder Phoenix Contact combiner-boxar i produktlinjen Solarline både för små takanläggningar och som combiner-box för stora utomhusanläggningar.

Combiner-boxarna samlar in och fördelar solcellsmodulernas strängströmmar. Dessutom övervakar de anläggningseffekten och skyddar de enskilda modulerna mot överspänningsskador. Ytterligare funktioner kan konfigureras som tillval och beror på utförandet. Exempel är strängskyddet med strängsäkringar och strängfrånskiljning med DC-lastfrånskiljare eller DC-brandmansbrytare. För att underhållsfritt kunna ansluta solcellssträngar utrustas combiner-boxarna antingen med SUNCLIX-skåpsgenomföringar eller med kabelförskruvningar på push-in-plintar. De förmonterade kopplingsdosorna möjliggör snabb installation och idrifttagning. De kompakta lösningarna stöder växelriktarmodeller från många olika tillverkare. Det är också möjligt att skapa kundanpassade combiner-boxar.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation