Strömförsörjningar Uno Power – nya versioner med Push-in och utökat spänningsområde

21.05.2025
Strömförsörjningar Uno Power med push-in-anslutningsteknik

Phoenix Contact utökar sin portfölj med nya strömförsörjningar: Uno Power upp till 90 W med push-in-anslutningsteknik och ett utökat spänningsområde upp till 277 V AC. De är den optimala strömförsörjningen för enfasapplikationer i kompakta apparatskåp. De nya strömförsörjningarna från 30 till 90 W övertygar med sin höga effekttäthet, effektivitet och den nya push-in-anslutningen. Detta gör dem idealiska för industriella applikationer och kompakta apparatskåp.

Strömförsörjningarna erbjuder enkel installation utan verktyg tack vare push-in-anslutningsteknik, vilket avsevärt förbättrar effektiviteten och flexibiliteten i industriella applikationer. De utmärks även av ett utökat spänningsområde på upp till 277 V AC.

Uno Power har en bredd på 35 mm och en effekt på 90 W, vilket sparar utrymme i apparatskåpet. Ingångsspänningen går från 100 till 277 V AC samt från 110 till 250 V DC, vilket ger en optimal försörjning för enfasanläggningar. Med en verkningsgrad på upp till 95 % bidrar enheterna i hög grad till energibesparingen. Den justerbara utgångsspänningen möjliggör flexibel anpassning till olika applikationer. Enheterna kännetecknas även av en hög genomsnittlig drifttid mellan fel på över 500 000 timmar, vilket understryker tillförlitligheten. Det breda temperaturområdet på -25 till +70 °C och den tillförlitliga enhetsstarten vid -40 °C gör enheterna idealiska för utomhusinstallationer och möjliggör tillförlitlig användning i extrema temperaturer. Push-in-anslutningstekniken säkerställer även enkel hantering och snabb installation utan verktyg.

De nya Uno Power-strömförsörjningarna finns i olika effektnivåer och utgångsspänningar och är perfekta för användning i kompakta apparatskåp och krävande industrimiljöer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation