Nytt överspänningsskydd för solcellsapplikationer

30.07.2024
Överspänningsskydd VAL-SPP för solcellsapplikationer monterat på en DIN-skena

De nya överspänningsskydden i produktfamiljen VALVETRAB SPP från Phoenix Contact erbjuder framåtblickande installations- och säkerhetsfunktioner och är därför också lämpliga för solcellsapplikationer.

Den nya frånskiljningen reagerar ännu snabbare vid överbelastning, vilket ger ytterligare säkerhet. Huvud- och hjälpströmkretsarna är nu försedda med dubbel isolering. Luft- och krypsträckorna uppnås genom förlängda skruvschakt och införingstrattar på produkten. Denna åtgärd säkerställer även beröringsskydd. En stor installationsfördel är ett reducerat åtdragningsmoment på bara 3 Nm istället för 4,5 Nm. Dessutom har statusindikeringen på de enskilda skyddspluggarna optimerats. En tydlig röd/grön indikator visar kontakternas status på plats.

Solcellsprodukterna i produktfamiljen VALVETRAB SPP finns tillgängliga som rena typ 2-överspänningsskydd för olika spänningsnivåer från 600 till 1 500 V DC. En åskledare typ 1 för 1 000 V DC finns också tillgänglig. Överspänningsskydden finns både med och utan fjärrsignalkontakt.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation