Effektiva och tydligt organiserade monteringsarbetsplatser
Phoenix Contacts nya ledningsspärr clipx Wire möjliggör en effektiv ledarförberedelse och kabeldragning. Den är speciellt utvecklad för att optimera kabeldragningen och göra manuella arbetsstationer mer överskådliga.
clipx Wire brake används för att strukturera ledare i areaområdet från 0,5 till 6 mm². Hantering och organisation vid ledarförberedelse och kabeldragning underlättas avsevärt. Ledningsspärren kan monteras på en NS 35-DIN-skena eller skruvas fast på en monteringsplatta med en sexkantsskruv (nyckelbredd 8). Därmed ger den en flexibel men ändå stabil infästning.
Ledarna träds genom ledningsspärren och kan inte glida tillbaka genom lamellerna. Märkningen av clipx Wire brake kan utföras med märkmaterialet UCT-TM 6 eller UC-TM 6. Detta gör den parallella bearbetningen av olika ledarareor mer transparent och förhindrar förväxling med liknande areor. Det strukturerade arrangemanget och positioneringen förkortar ledtiderna, då sök- och åtkomsttiderna i produktionen minskar avsevärt.