M12-splittboxar med Push-Pull-snabblås och jackbar stamkabelhuv

12.11.2024
M12 Push-Pull-splittbox med jackbar huvanslutning

De nya M12-splittboxarna med Push-Pull snabblås från Phoenix Contact sätter en ny standard inom automationstekniken. De imponerar med intuitiva installation, helt utan verktyg. Huvudkablage och M12-kontakter ansluts säkert och smidigt med direkt jackning. Detta sparar rejält med tid och ger enkel och säker kabeldragning.

Begränsat utrymme och hög kabeltäthet försvårar ofta dragningen av givar-/ställdonskablage. Anslutningsteknik utan verktyg gör att kabeldragningen går snabbare. M12 Push-Pull ansluts säkert genom att den helt enkelt sticks in. Snabblåset är standardiserat enligt IEC 61076-2-010 och finns nu även för M12-splittboxar. Det sparar upp till 80 % installationstid jämfört med skruvanslutningen. M12-gängornas duokontur gör det möjligt att ansluta både klassiska M12-skruvkontakter och innovativa M12 Push-Pull-kontakter. Produktsortimentet omfattar plastboxar med fyra, sex och åtta portar för enkel- och dubbelbestyckning, med och utan LED. Portföljen erbjuder också varianter med förmonterad stamkabelanslutning, jackbar M23-kontakt samt jackbar huvanslutning för kontaktering på plats. Stamkabelhuven monteras på grunddelen utan skruvar med hjälp av snäpp-in-låsningen. Spärrhakar ger säkert grepp. Stamkabelhuven kan också tas bort utan verktyg om den behöver bytas ut. Ledaranslutningen av huvudkablaget görs också utan verktyg via kretskortsplintar med Push-in Technology. Du kan välja mellan fast och jackbar push-in-anslutning. M12 Push-Pull-splittboxarna ger inte bara tidsbesparande installation; tack vare testad säkerhet och hållbarhet garanterar de också tillförlitlig användning. De är stöt- och vibrationssäkra och certifierade med kapslingsklass IP65 och IP67.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation