M12-splittboxar med Push-Pull-snabblås

Klick, klick, klart! Genomgående enkel och säker anslutning av huvudkablage och kontakter utan verktyg.
M12-splittbox med Push-Pull-snabblås

Enkel anslutning utan skruvar

Passiva splittboxar ger anslutningen mellan kringutrustningen och PLC:n. Behovet av tillförlitliga och framtidssäkra kabelanslutningar ökar i takt med att maskiner och system blir alltmer sammankopplade i nätverk. En enkel och felfri anslutning är en nyckelfaktor för att systemet ska fungera tillförlitligt. M12-Push-Pull-splittboxarna imponerar med den intuitiva installationen utan verktyg. Huvudkablage och M12-kontakter ansluts enkelt och säkert genom direkt kontaktering. Det garanterar en avsevärd tidsbesparing och säker kabeldragning.

Fördelar

  • Tidsbesparande installation utan verktyg tack vare jackbar stamkabelhuv med snäpp-in-låsning
  • Enkel installation av stamkabelanslutningen med Push-in Technology
  • Snabb och säker installation av kontakter med Push-Pull-snabblås i enlighet med IEC 61076-2-010
  • Mer flexibilitet med M12-portar för klassiska skruvkontakter eller Push-Pull-kontakter
  • Tydlig komponentfördelning med märkningsskyltar på huven och grunddelen
M12 Push-Pull-splittbox

Snäpp-in-låsning utan verktyg

Jackbar huvanslutning

De nya M12-splittboxarna för självmontering har en jackbar huvsanslutning med snäpp-in-låsning. Huven fästs enkelt på grunddelen utan skruvar. Spärrhakar garanterar ett säkert grepp. Du kan även lossa stamkabelhuven helt utan verktyg om det behöver bytas ut. Tryck helt enkelt spärrhakarna framåt med fingret och låset är öppet.

Push-in-ledaranslutning

Enkel och säker anslutning med Push-in Technology

Push-in-ledaranslutning

Huvudkablaget ansluts via kretskortsplintar med push-in-anslutning. De enskilda ledarna kontakteras direkt vid ledaranslutningspunkten utan verktyg. Den speciella fjäderprofilen på push-in-anslutningen möjliggör fjäderlätt jackning. Det höga kontakttrycket garanterar en tillförlitlig elektrisk anslutning. Jämfört med den klassiska skruvanslutningen minskar detta avsevärt tiden och ansträngningen vid installationen. Du kan välja mellan en fast och jackbar push-in-anslutning.

M12-Push-Pull-snabblås

M12-portar med Duo-profil för kontakter med Push-Pull- eller skruvanslutning

M12-Push-Pull-snabblås

Det standardiserade snabblåsningssystemet M12 PUSH-PULL möjliggör en snabb och säker kontaktinstallation med en enkel låsning. Det sparar upp till 80 % installationstid jämfört med skruvanslutningen. Tack vare Duo-profilen är M12-gängan på M12-Push-Pull–splittboxarna bakåtkompatibel. Det möjliggör en flexibel kabeldragning i fält med de klassiska M12-skruvkopplingarna eller de innovativa M12-Push-Pull-kontakterna.

INSTALLATION, GENOMGÅENDE UTAN VERKTYG
Upptäck M12-Push-Pull–splittboxar

Som anslutningsexperter erbjuder vi marknadsledande kontakterings- och anslutningsteknologier. De innovativa splittboxarna med snabbanslutningsteknik utan verktyg garanterar inte bara en framtidssäkrad kabeldragning, utan även tidsbesparande och tillförlitlig installation.

Till produkterna
M12-splittboxar med snabbanslutning utan verktyg
M12-Push-Pull-snabblås

M12-Push-Pull-snabblås

M12-Push-Pull-snabblås

Med M12 Push-Pull-snabblås erbjuder Phoenix Contact ett robust anslutningskoncept för apparat- och fältkablage. Push-Pull-systemet garanterar kompatibel anslutning mellan olika tillverkare och extra enkel jackning – bekvämt, säkert och enkelt.