Heavycon 구성기는 고내구성 커넥터를 간단하고 빠르고 안전하게 구성할 수 있는 온라인 도구입니다. 때로는 전문가들조차도 가능한 조합의 수가 너무 많아 올바른 솔루션을 선택하는 데 어려움을 겪는 경우가 있습니다. 구성기는 사용자가 커넥터를 선택하고, 검증하고, 시각화할 수 있도록 지원하여, 프로젝트 업무에서 귀중한 시간을 절약할 수 있도록 합니다.
뉴스 피닉스컨택트의 제품 및 기술, 회사 정보, 전략적 비즈니스 개발 및 지속 가능한 노력에 대한 최신 뉴스를 확인하십시오. 다운로드 영역에서 언론 보도 및 이미지 자료를 편리하게 다운로드할 수 있습니다.
- 필터:
-
필드
-
주제
-
제품 카테고리
- 적용된 필터 (1):
새로운 고내구성 커넥터 온라인 구성기
푸쉬-인 연결이 새롭게 추가된 패널 마운팅용 파워 서플라이
최대 2.5 kW 출력의 패널 마운팅용 TRIO POWER 파워 서플라이에 푸쉬-인 연결 기능이 추가되었습니다. 출력 전압이 24 또는 48 V DC인 이 장치는 컴팩트한 설계와 함께 높은 전력 밀도와 효율성을 특징으로 합니다.
설치 깊이가 줄어든 모듈형 AC 충전 소켓 - 유연한 공간 절약형 마운팅
피닉스컨택트의 CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓이 설치 깊이가 줄어든 버전으로 새롭게 출시되었습니다. 피닉스컨택트는 3세대 제품을 통해 충전 인프라 솔루션에 유연하고 공간 절약적으로 통합할 수 있는 최적화된 솔루션을 제공합니다.
IO-Link 인터페이스가 있는 구성 가능한 새로운 신호 타워
PSD-SC 시리즈의 구성 가능한 신호 타워 3종이 피닉스컨택트의 시그널링 장치 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이 모델은 최대 15개의 RGB 세그먼트와 다양한 작동 모드를 갖추고 있으며, IO-Link 인터페이스를 통해 편리하게 구성할 수 있습니다.
직접 기계 통합을 위한 컴팩트 LED 신호 라이트
피닉스컨택트의 새로운 PSD-SL LED 신호 라이트 시리즈는 기계 기능에 대한 신호를 직접적으로 표시하기 위한 애플리케이션 지향적인 컴팩트 시그널링 솔루션입니다. 이 조명은 다용도로 사용할 수 있고 견고하게 제작되었으며 옥내 및 옥외 모두에서 사용하기에 적합합니다.
0.8 mm 간격의 비차폐 보드-투-보드 커넥터
피닉스컨택트는 최대 52 Gbps의 데이터 속도를 지원하는 FP 0.8 SL 시리즈의 새로운 비차폐 보드-투-보드 커넥터를 선보일 예정입니다. FP-0.8 차폐 버전의 PCB 설치 공간과 동일한 크기의 설치 공간을 공유하는 이 커넥터는 PCB 설계의 유연성을 높여줍니다. 따라서 설계 시 PCB 레이아웃을 조정하지 않고도 차폐 버전과 비차폐 버전을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
리튬 철 인산 기술이 적용된 배터리 모듈
피닉스컨택트는 IQ 기술이 적용된 새로운 리튬 배터리 모듈을 통해 284 Wh 용량의 강력한 에너지 저장 솔루션으로 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
AC 충전 컨트롤러를 위한 기능 확장: 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 보정법 개념으로 인증 간소화
피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 자동차 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다.
열 시뮬레이션된 전자 하우징
해당 히트싱크와 최적화된 PCB 레이아웃을 갖춘 전자 하우징은 최적의 냉각 기능과 향상된 장치 성능을 제공합니다. BC, ME-IO, ICS 및 UCS 시리즈 전자 하우징의 경우 피닉스컨택트는 적합한 히트싱크와 뛰어난 시뮬레이션 서비스의 조합을 제공하여 장치의 열 효율을 극대화할 수 있도록 합니다.
Caparoc 회로 차단기 시스템: Modbus/TCP 통신 인터페이스를 갖춘 새로운 피드-인 모듈
Caparoc 회로 차단기 시스템의 적용 분야가 확장되었습니다. Modbus/TCP 인터페이스를 갖춘 새로운 피드-인 모듈을 사용하면 다른 통신 시스템에서도 시스템을 사용할 수 있습니다.
데이터 센터용 HEAVYCON 산업용 커넥터
피닉스컨택트의 새로운 HEAVYCON 데이터 센터 커넥터는 PDU에서 IT 랙으로의 전력 전송을 최적화하고 최대 70 A의 견고한 전력 전송을 제공합니다. 크림프 접점의 낮은 접촉 저항으로 인해 에너지 소비가 최대 60%까지 줄어듭니다. 발열량이 낮아 냉각의 필요성도 줄어듭니다.
Push-X 및 Combi 플러그-인 존을 통한 컨트롤 캐비닛의 편리한 배선
Push-X 연결과 Combi 플러그-인 존이 있는 피닉스컨택트의 새로운 플러그타입 단자대는 배선 기술의 새로운 표준을 제시합니다. 이 조합은 사전 조립된 COMBI 커넥터로 필드 레벨을 연결하여 컨트롤 캐비닛 제작 시 간편하고 효율적인 배선을 가능하게 합니다.
최대 15개의 모터 스타터를 손쉽게 네트워크에 통합할 수 있는 IFS PROFIsafe Gateway
피닉스컨택트의 IFS PROFIsafe Gateway를 사용하면 네트워크 호환 모터 스타터를 PROFIsafe 네트워크에 손쉽게 통합하고 안전 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
폭발 위험이 있는 지역에서 최고 SIL 3의 기능 안전
피닉스컨택트의 PSRmodular XC 제품군의 구성 가능한 안전 모듈은 폭발 위험이 있는 지역에서 사용하도록 인증을 받았습니다. 이로 인해 더 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
mGuard Secure Cloud 버전 3.1 출시
피닉스컨택트의 mGuard Secure Cloud를 사용하면 전 세계의 기계와 시스템에 원격으로 안전하게 액세스할 수 있습니다. 버전 3.1이 지금 출시되었습니다.
새로운 싱글 포지션 VALVETRAB SPP 서지 보호
이제 피닉스컨택트의 SPP(Safe Protection Plus) 제품군의 타입 2 서지 보호 장치도 싱글 포지션 버전으로 제공됩니다. 이로써 기존 시리즈에 바로 설치 가능한 제품 5개가 추가되었으며, 각 제품은 원격 표시 접점이 있는 제품과 없는 제품으로 제공됩니다.
컨트롤러용 시스템 케이블링을 위한 새로운 온라인 구성기를 통한 올바른 선택
피닉스컨택트의 컨트롤러용 시스템 케이블링을 위한 새로운 온라인 구성기를 사용하면 맞춤형 시스템 케이블링 솔루션을 빠르고 쉽게 선택할 수 있습니다.
미국에서 PLC-INTERFACE 릴레이 회로 차단기 수상
피닉스컨택트의 회로 차단기가 장착된 PLC-INTERFACE 릴레이는 Control Engineering의 2025 올해의 제품상에서 금상을 수상했으며, 미국에서 열리는 Plant Engineering 2025 올해의 제품상에서 "가장 가치 있는 제품"이라는 타이틀을 차지했습니다.
에너지 관리 서비스 - On-Premises: 지속 가능한 기업 운영을 위한 ISO 50001에 따른 효율적인 에너지 관리
에너지 관리 솔루션인 "에너지 관리 서비스 - On-Premises"는 피닉스컨택트와 EMPURON 간의 전략적 파트너십의 핵심입니다. 이 소프트웨어는 에너지 데이터를 종합적으로 평가하고 유익한 보고서를 작성할 수 있는 강력한 분석 도구를 제공합니다. 이를 통해 정보에 입각하여 에너지 절약 방법에 대한 결정을 내릴 수 있습니다.
THR용 앵글 M12 장치 커넥터
피닉스컨택트는 자동화 생산을 위해 특별히 개발된 리플로우(THR) 공정용 앵글 M12 장치 커넥터를 제공합니다.
Uno Power 파워 서플라이 - 푸쉬-인 및 확장된 전압 범위의 새로운 버전
피닉스컨택트 포트폴리오에 새롭게 추가된 파워 서플라이: Uno Power는 Push-in 연결 기술을 통해 최대 90 W의 전력을 공급하고 최대 277 V AC의 확장된 전압 범위를 제공합니다. 이 제품은 컴팩트 컨트롤 캐비닛의 1상 애플리케이션을 위한 최적의 공급 솔루션입니다. 30~90 W의 새로운 파워 서플라이는 높은 전력 밀도, 효율성 및 푸쉬-인 연결을 특징으로 합니다. 이 제품은 산업용 애플리케이션과 컴팩트 컨트롤 캐비닛에 적합합니다.
피닉스컨택트와 TECSAFE: 수공구용 개별 섀도우 보드로 더 나은 정리성 및 효율성 제공
피닉스컨택트와 TECSAFE의 협업을 통해 정리성 향상과 효율성 개선을 가능하게 하는 개별 솔루션을 제공합니다.
가정용 저장 시스템을 위한 새로운 배터리 전극 커넥터
피닉스컨택트는 가정용 저장 시스템 애플리케이션을 위한 새로운 커넥터를 시장에 출시했습니다. 새로운 커넥터는 기계적 코딩과 컬러 코딩이 적용되어 배터리 인버터에 사용하기에 적합합니다.
다기능 세이프티 릴레이: 하나의 장치에서 두 가지 보호 기능
피닉스컨택트의 PSRuni 다기능 세이프티 릴레이를 사용하면 단 하나의 장치에서 최대 2개의 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. 일반적인 안전 기능의 포괄적인 적용을 통해 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 구성하고 적용할 수 있습니다.
Docker Hub에서의 장치 및 업데이트 관리
OPC UA 기반의 피닉스컨택트 장치 및 업데이트 관리(DaUM) 서비스를 사용하면 제조업체에 관계없이 자동화 장치를 관리하고 업데이트할 수 있습니다. 이전에는 Windows 서비스로 제공되었던 이 소프트웨어는 이제 Linux 시스템에서 사용할 수 있는 Docker 컨테이너로도 제공됩니다.
수요 지향적 관개의 기반이 되는 환경 모니터링
물을 책임감 있게 사용하는 것은 언제나 중요한 일이었고, 특히 기후 변화 시대에는 더욱 그렇습니다. 홍수나 가뭄과 같은 극심한 기상 이변을 보다 쉽게 관리하기 위한 첫 번째 단계는 포괄적인 환경 모니터링입니다. 예를 들어, 도시 환경에서는 녹지 공간의 토양 수분을 측정합니다. 이것이 수요 지향적 관개를 실현하는 방식입니다.
비접촉 방식 전원 및 데이터 전송을 위한 새로운 IO-Link 커플러
비접촉 방식 전원 및 데이터 전송을 위한 새로운 IO-Link 커플러가 피닉스컨택트 포트폴리오에 추가되었습니다. 이 혁신적인 제품은 기존 자동화 시스템의 IO-Link 장치 간에 비접촉 방식 데이터 교환을 가능하게 하며 사용자에게 수많은 이점을 제공합니다.
필드 설치를 위한 새로운 컴팩트 IO-Link 장치 I/O 박스
피닉스컨택트의 새로운 IO-Link 장치 I/O 박스는 Axioline E 제품군의 포트폴리오에 견고한 장치를 추가합니다. 이 제품은 까다로운 환경을 위한 디지털 신호 처리 및 유연한 연결 옵션을 제공합니다.
루프탑 및 지상 설치 PV 시스템을 위한 즉시 설치 가능한 장치 컴바이너 박스
All Electric Society에서는 친환경 전기를 언제나 안정적으로, 저렴한 가격으로 이용할 수 있습니다. 태양광 발전은 풍력 발전과 함께 재생 에너지 생산에 크게 기여하고 있습니다. PV 시스템을 계획하고 설치하는 전문가는 높은 가용성과 성능을 보장해야 합니다. 이러한 목적을 위해 피닉스컨택트는 소형 루프탑 시스템과 대형 지상 설치 시스템 모두를 위한 Solarline 제품군의 스트링 컴바이너 박스(SCB)를 제공합니다.
제품, 솔루션 및 서비스의 포괄적 보호를 위한 360° 보안 개념
PV 시스템 및 풍력 터빈 발전기에서 데이터를 수집하는 경우 수집된 데이터에 대한 액세스 보안과 전송 경로 보안도 매우 중요합니다. 뿐만 아니라 해커 공격의 위험이 끊임없이 증가하고 있으며, 회사를 이러한 사이버 공격으로부터 보호하기 위한 다양한 법적 규제가 존재합니다. 여기에는 사이버복원력법, NIS-2 지침 및 KRITIS 규정이 포함됩니다. 현재로서는 이를 구현하기 위한 조화 표준이 없습니다. 그러나 국제적으로 가장 중요한 OT 보안 표준인 IEC 62443이 결정적인 역할을 할 것으로 예상할 수 있습니다.
조립된 케이블 세트가 있는 CCS 충전 인렛: 즉시 설치 가능한 전기차용 솔루션
피닉스컨택트의 CHARX connect universal CCS 충전 인렛은 범용으로 사용할 수 있으며, 최대 700 kW의 충전 전력을 제공하는 고전력 충전 인터페이스로 기능하여 전기차와 모바일 기기의 충전 시간을 크게 줄여줍니다. 조립된 케이블 세트가 있는 CCS 타입 2 충전 인렛이 즉시 설치 가능한 전기차용 솔루션으로 처음으로 출시되었습니다.
최대 1,000 kW의 CCS 메가와트 충전 케이블 – 고전력 충전의 재발명
피닉스컨택트의 2세대 액체 냉각 방식 CHARX connect professional HPC 충전 커넥터는 부스트 모드에서 최대 1 MW를 전송합니다. 이러한 충전 전력을 이용하면 전기차를 단 몇 분 만에 충전할 수 있을 뿐만 아니라, 대용량 배터리를 장착한 다용도 차량도 빠르게 다시 사용할 수 있습니다.
XPC 2.5 PCB 커넥터의 Push-X
피닉스컨택트는 최대 2.5 mm² 크기의 전선을 위한 새로운 커넥터를 포함하도록 혁신적인 Push-X 기술이 적용된 PCB 커넥터 시리즈를 확장하고 있습니다. Push-X 기술을 사용하면 연선 및 단선을 매우 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다.
새로운 산업용 옥외 셀룰러 라우터
피닉스컨택트의 원격 통신 포트폴리오에 산업용 옥외 셀룰러 라우터가 새롭게 추가되었습니다. Cellulink 제품군은 네트워크 지원 장치를 전 세계의 셀룰러 네트워크에 연결하며 IEC 62443-4-2에 따라 인증을 받았습니다.
산업 자동화 개선을 위한 새로운 6 GHz 대역용 WLAN 모듈
피닉스컨택트는 산업용 WLAN 클라이언트 모듈 포트폴리오에 Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)를 준수하는 새로운 6 GHz 주파수 대역용 버전을 추가했습니다. 이를 통해 Wi-Fi 6E 모듈을 사용하여 새로운 IEEE 802.11ax 기능의 모든 잠재력을 활용할 수 있는 24개의 새로운 무료 전송 채널을 제공합니다.
새로운 산업용 19인치 랙 마운트 매니지드 스위치
피닉스컨택트는 2025년 Hannover Messe에서 19인치 포맷의 새로운 매니지드 스위치 포트폴리오를 선보일 예정입니다. 최대 4개의 10기가비트 포트가 있는 FL Switch 5900 시리즈 스위치는 높은 데이터 성능, 포괄적인 보안 기능 및 최신 TSN 메커니즘을 제공합니다.
APL 애플리케이션을 위한 새로운 서지 보호
피닉스컨택트의 새로운 SPE 및 APL 애플리케이션용 서지 보호 제품군인 TERMITRAB complete 제품군은 국제 표준을 충족하며 프로세스 자동화 분야의 폭발 가능성이 있는 영역에 대한 포괄적인 보호 기능을 제공합니다.
무정전 파워 서플라이로 정전 시에도 뛰어난 가용성 보장
머신 빌딩을 위한 피닉스컨택트의 Trio DC UPS는 무정전 파워 서플라이의 새로운 혁신 솔루션입니다. 결합 스위치 모드 파워 서플라이는 UPS와 파워 서플라이의 기능을 하나의 컴팩트한 하우징에 통합하여 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다.
혁신적인 UV 잉크젯 인쇄기를 사용한 효율적인 식별
피닉스컨택트의 Bluemark E.Card UV 잉크젯 인쇄기는 산업용 식별 분야의 새로운 표준을 제시합니다. 이 제품은 효율적인 소재 처리, 유지 보수가 적은 인쇄 기술, 플라스틱 및 금속 카드 재료에 대한 최적의 인쇄 결과를 제공합니다.
안전한 작업을 지원하고 배선 오류를 방지하는 최적의 컨트롤 캐비닛 조명
피닉스컨택트 포트폴리오에 소켓이 통합된 새로운 범용 AC 엔클로저 라이트가 추가되었습니다. PLD E 708 제품군의 조명은 전세계의 거의 모든 컨트롤 캐비닛에서 광범위한 애플리케이션에 사용됩니다. 이는 100 V AC - 240 V AC의 넓은 AC 입력 전압 범위 때문입니다.
최대 1,200 mA의 투명하고 안전한 KNX 통신
시장에 출시된 최초의 KNX 파워 서플라이인 피닉스컨택트의 Step Power는 액티브 KNX 초크를 갖추고 있으며 통합 컬러 디스플레이를 통해 모든 관련 KNX 상태 정보를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 이는 효율성과 현장 진단을 결합한다는 의미입니다.
건물 및 룸 자동화를 위한 새로운 컨트롤러 제품군
적은 공간에 하드웨어를 설치할 수 있는 소형 분배판이 빌딩 및 룸 자동화에 많이 사용됩니다. 따라서 피닉스컨택트는 DIN 레일 마운팅형 장치를 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 검증된 ILC 2050 BI 빌딩 컨트롤러와 함께 새로운 Catan C1 EN 컨트롤러가 출시되었습니다.
AC 충전 컨트롤러의 기능 확장: WLAN 기능 및 기타 기능
피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 자동차 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. 소프트웨어 릴리스 1.7.0은 확장 가능한 포트폴리오에 WLAN 기능 및 다양한 기능을 제공하여 설치 및 유지 관리 편의성을 높이고 보안을 강화합니다.
UM 압출 프로파일 하우징을 위한 유연한 PCB 홀더 시스템
피닉스컨택트의 UM-BASIC 및 UM-PRO 압출 프로파일 하우징을 위한 EVA 보드 홀더는 다양한 크기의 PCB 수용을 위한 유연하게 조절 가능한 홀더 시스템입니다. 이 시스템은 피닉스컨택트의 UM-BASIC/-PRO 122 프로파일에 마운트할 수 있습니다.
컴팩트 컨트롤러를 위한 ME-IO Slim 하우징 시스템
ME-IO Slim은 고밀도 전면부 연결 기술을 필요로 하는 소형 컨트롤러를 위한 피닉스컨택트의 효율적인 하우징 솔루션입니다. 12 mm에 불과한 모듈 폭은 공간 절약형 시스템 설계를 가능하게 합니다.
에너지 저장 장치를 위한 안전한 연결
역극성 방지 기능이 있는 새로운 피닉스컨택트 BPC 시리즈 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 360° 회전이 가능하고 연결 유형이 다양하기 때문에 사용자에게 높은 수준의 유연성을 제공합니다.
고내구성 커넥터를 위한 기능이 있는 모듈형 접점 인서트
산업용 커넥터를 위한 피닉스컨택트의 새로운 HEAVYCON HC-M-MWF 접점 인서트 모듈은 현장 케이블링을 위한 높은 수준의 기능을 제공합니다. 모듈형 접점 인서트에는 기능 슬롯과 분리 구역이 있습니다. 이를 통해 애플리케이션에서 직접 전위를 브리징하거나 전원 보호 기능 등을 제공할 수 있습니다.
개별 마킹 프로젝트의 효율적인 생성
피닉스컨택트의 직관적인 MARKING system 마킹 소프트웨어는 마킹 프로세스의 모든 단계를 지원합니다. 애플리케이션별 기능은 모든 애플리케이션 분야에 대한 개별 마킹 솔루션을 쉽고 효율적으로 구현할 수 있도록 지원합니다.
효율적인 컴포넌트 제공을 위한 모듈형 매거진 시스템
피닉스컨택트의 간편한 솔루션을 사용하면 소재를 효율적으로 공급하여 컨트롤 캐비닛 제작 과정의 조립 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 이 포트폴리오에는 선반 칸막이에서 공급 시스템에 이르는 다양한 버전의 매거진이 포함되어 있습니다. 이 제품들은 특정 요구 사항 및 다양한 컴포넌트에 맞게 유연하게 조정될 수 있습니다 기존의 조립 워크스테이션을 보완하기 위해 개별적으로 사용하거나 피닉스컨택트의 작업자 지원 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
electronica 2024의 피닉스컨택트: 주목받고 있는 혁신 연결 기술과 재생 가능한 에너지
피닉스컨택트는 11월 12일부터 15일까지 독일 Munich에서 열리는 electronica 2024에서 "Change Forward – Grasping the Future"라는 모토 아래 신호, 데이터 및 전송과 관련된 제품의 주요 특징과 솔루션을 소개할 예정입니다. 이번 산업 박람회에서는 획기적인 연결 기술과 충전 인프라, 재생 가능한 에너지 및 All Electric Society 내의 산업용 DC 솔루션에 중점을 둘 예정입니다.
직관적인 구성, 정밀한 측정: 사용자 안내가 지원되는 웹 기반 관리 기능이 있는 새로운 전류 측정 변환기
피닉스컨택트 ECM UC 제품군의 새로운 전류 측정 변환기는 웹 기반 관리를 통한 직관적인 장치 구성으로 사용자의 작업 시간을 크게 절약해줍니다. 이 제품은 0100mA부터 최대 0100A까지의 4가지 측정 범위에서 <0.5%의 전송 오류로 직류, 교류 및 왜곡 전류를 측정합니다. Modbus 버전을 사용하면 측정된 데이터의 디지털 추가 처리가 가능합니다.
230V 신호 애플리케이션을 위한 서지 보호
피닉스컨택트의 새로운 Clixtrab MOV 플러그-인 서지 보호 플러그는 최대 230V의 신호 애플리케이션을 위한 안정적인 보호 기능을 제공하며, 손쉽고 컴팩트한 설치가 가능한 푸쉬-인 단자대로 만들어진 베이스 부품을 특징으로 합니다.
빌딩 인프라에서 효율적이고 영구적인 식별
피닉스컨택트는 빌딩 인프라의 전문적인 식별을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 다양한 마킹 기술, 직관적인 소프트웨어, 광범위한 소재, 종합적인 서비스를 통해 워크플로우를 크게 간소화할 수 있습니다.
센서 및 IIoT 애플리케이션을 위한 전자 하우징
피닉스컨택트는 새로운 MCS 시리즈를 통해 잘 설계된 다양한 전자 장치용 하우징을 제공합니다. 이 제품은 PCB 설치와 간단한 마운팅에서 장치 유지 관리에 이르기까지 모든 단계에서 깊은 감동을 선사할 것입니다. 모듈형 설계의 하우징은 탁월한 실용성을 제공합니다.
에너지 자립 시스템을 위한 PV 시스템 솔루션
피닉스컨택트는 최대 190Wp의 다양한 성능 등급이 적용된 PV 패널 기반 하우징 솔루션을 소개합니다. POS(Pico Off-grid System)에는 방수 및 충격으로부터 보호되는 플라스틱 하우징, 스테인리스 스틸 폴 마운트, 태양광 패널이 포함되어 있습니다. 컴퓨터, 통신 장치, 배터리 등을 추가하여 필드에서 사용할 수 있는 자립형 솔루션을 만들 수 있습니다.
MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기를 위한 업그레이드 및 신제품 버전
피닉스컨택트의 본질 안전 방폭 및 기능 안전을 갖춘 입증된 MACX Analog 시그널 컨디셔너 제품군에 다양한 제품 버전이 새롭게 추가되었으며 기술적으로 업그레이드되었습니다. 이 제품은 MINI Analog Pro 시리즈의 6.2 mm 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기와 손쉽게 결합할 수 있습니다.
IEC 61850 Ed. 2.1 및 IEC 62351-3에 따른 보안 통신 인증을 받은 PLCnext Control
피닉스컨택트의 PLCnext Control은 에너지 관리 시스템의 보안 통신에 대한 국제 표준 IEC 61850 Ed. 2.1 및 IEC 62351-3에 따라 DNV의 인증을 받았습니다. 이 컨트롤러는 시장에 출시된 제품 중 IEC 62443 4-2 SL2에 따라 기능 범위 인증을 받은 최초의 제품이었습니다.
미니어처 단자대를 사용한 공간 절약형 배선
피닉스컨택트는 미니어처 단자대 제품 포트폴리오에 새로운 MPTD 더블 미니어처 단자대와 MUTTB 미니 2단 단자대의 두 가지 버전을 새롭게 추가했습니다. 이러한 단자대를 사용하면 빠른 마운팅이 가능하고 특히 공간 절약형 배선이 가능합니다.
푸쉬-풀 고속 결합 및 푸쉬 잠금 연결이 있는 조립용으로 설계된 M12 커넥터
산업용 애플리케이션에 적합한 견고성과 컴팩트한 크기는 M12 커넥터의 입증된 장점 중 하나입니다. 피닉스컨택트는 공구가 필요 없는 손쉬운 처리 방식을 통해 이러한 장점을 확장합니다. 푸쉬-풀 고속 결합 시스템과 푸쉬 잠금 전선 연결은 조립과 설치 작업을 간편하고 안정적으로 만듭니다.
새로운 하우징 디자인의 타입 2 CCS 충전 케이블 – 견고하고 유지 관리가 쉬우며 세심하게 고려된 디자인
피닉스컨택트의 검증된 차세대 CHARX connect standard CCS 충전 커넥터는 DC 충전소 설정에 적합하며 150에서 250 kW(150에서 250 A/1,000V)의 중간 전력 범위를 포괄합니다. 새로운 하우징 디자인의 제품군은 견고성, 안전성, 비용 및 유지 관리 측면에서 많은 부분이 개선되었습니다.
전원 전송을 위한 고내구성 커넥터용 푸쉬-인 접점 인서트
피닉스컨택트의 HEAVYCON modular 고내구성 커넥터를 위한 푸쉬-인 접점 인서트를 사용하면 공구가 필요 없는 손쉬운 전선 연결이 가능합니다. 고전류 애플리케이션을 위한 새로운 접점 인서트는 최대 100 A의 전류를 안정적으로 전송합니다.
다양한 마킹 솔루션을 위한 모바일 열전사 인쇄기
피닉스컨택트의 THERMOMARK PRIME 2.0 모바일 열 전사 인쇄기는 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 컴팩트한 이 장치는 마킹 셀의 중앙 집중 방식 사용뿐만 아니라 애플리케이션에서의 직접 마킹에도 적합합니다. 이를 통해 효율적이고 유연한 작업 흐름의 설계가 가능하며 특히 대규모 시스템에서 큰 이점을 제공합니다.
효율적이고 명확하게 배열된 조립 워크스테이션
Phoenix Contact의 새로운 clipx WIRE brake를 사용하면 효율적인 전선 준비 및 배선이 가능합니다. 이 제품은 케이블 구성을 최적화하고 수동 워크스테이션을 보다 명확하게 만들기 위해 특별히 개발되었습니다.
LED 인디케이터와 버저가 있는 AC 충전 컨트롤러용 RFID 리더
피닉스컨택트의 구성 가능한 LED 인디케이터와 버저가 있는 새로운 RFID 리더는 CHARX control modular 충전 컨트롤러와 함께 사용되며 가정용 충전기 및 충전소에서 사용하기에 적합합니다.
산업 자동화를 위한 Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)를 사용하는 강력한 WLAN 모듈
피닉스컨택트의 산업용 네트워크 포트폴리오에 Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) 기술 표준에 따른 WLAN 클라이언트 모듈이 새롭게 추가되었습니다. WLAN 1000 시리즈의 새로운 모듈은 160 MHz 대역폭에서 최대 2,402 Mbps의 WLAN 총 데이터 속도를 지원합니다.
Push-X 기술이 적용된 최신 측정 변환기 단자대
피닉스컨택트의 새로운 XTVMEA 6 측정 변환기 단자대의 주요 특징은 자동으로 유도되는 변류기 단락 회로입니다. 이 "MBB(Make-Before-Break)" 기능을 사용하면 모든 유지 관리 및 테스트 작업에서 변류기를 안전하게 작동할 수 있습니다.
범용 CCS 충전 인렛 – 영구 375 kW로 충전 가능
이제 피닉스컨택트의 CHARX connect universal CCS 차량 충전 인렛을 사용하면 영구 375 kW의 고출력 충전도 가능합니다.
바이오 기반 플라스틱을 사용한 장치 연결 기술을 통한 CO2 감소
피닉스컨택트는 제품의 지속 가능성을 높이기 위해 끊임없이 변화하고 있습니다. 프로세스 최적화 및 지속 가능한 소재의 사용으로 인해 탄소 발자국이 크게 향상된 이러한 솔루션들이 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징 제품 카테고리에서 이미 사용되고 있습니다.
통합 장치 보호가 있는 파워 서플라이
피닉스컨택트의 전자 회로 차단기가 통합된 Trio Power 파워 서플라이는 3상 버전으로도 제공됩니다.
프로세스 데이터에 대한 분산 원격 I/O 액세스를 위한 간단한 Modbus/RTU 연결이 있는 논리 모듈
RS-485 Modbus/RTU를 통한 네트워킹을 사용하면 스위칭 장치와 컨트롤러의 조합인 피닉스컨택트의 PLC 로직을 더 높은 레벨의 자동화 시스템에 쉽고 안전하게 통합할 수 있습니다. 원격 제어, 진단 및 시각화를 위해 PLC 로직 프로세스 데이터에 대한 분산형 액세스를 손쉽게 구현할 수 있으며 웹 기반 관리를 통해 간편하게 구성할 수 있습니다.
초소형 회로 차단기
피닉스컨택트의 PLC-INTERFACE는 전체 폭이 6.2 mm에 불과한 릴레이 인터페이스와 회로 차단기의 혁신적인 조합을 통해 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다. 장치의 DIP 스위치를 통해 정격 전류 및 종료 동작을 개별적으로 구성할 수 있습니다.
서지 보호의 새로운 기준: 쉽고 안전한 설치 및 작동
피닉스컨택트의 새로운 VAL-SPP(Valvetrab Safe Protection Plus) 서지 보호 장치는 미래 지향적인 설치 및 안전 기능을 갖춘 서지 보호를 제공하여 높은 시스템 가용성을 보장합니다.
최대 250 kW의 영구 충전을 위한 CE 인증 비냉각식 GB/T DC 충전 케이블
피닉스컨택트는 새로운 CHARX connect standard GB/T DC 충전 케이블은 글로벌 e-mobility 시장과 해당 애플리케이션을 위한 제품으로 최신 중국 GB/T 표준 20234을 준수하는 CE 인증을 받은 충전 케이블입니다.
단일 프로세스 단계를 통한 전체 단자 스트립의 자동 식별
피닉스컨택트의 Thermomark E.Vario 열 전사 롤 인쇄기를 사용하면 작업 시간을 최대 70%까지 절약할 수 있습니다. 애플리케이터는 새로운 Thermomark E 시리즈의 일부입니다. 이 모듈형 시스템은 강력한 열 전사 롤 인쇄기와 4개의 서로 다른 애플리케이터로 구성됩니다.
효율적인 전선 준비를 위한 자동 스트리핑 장치
피닉스컨택트의 새로운 E.Fox S 10 자동 스트리핑 장치를 사용하면 전선의 피복을 쉽고 효율적으로 제거하여 일관된 수준의 고품질 작업 결과물을 얻을 수 있습니다. 특수한 V자형 블레이드는 0.08에서 10 mm² 크기의 모든 전선을 처리합니다. 옵션인 플랫 블레이드를 사용하면 최대 폭 7.6 mm의 플랫 리본 케이블을 처리할 수 있습니다.
Hannover Messe의 자체 부스를 통해 다시 돌아온 Single Pair Ethernet System Alliance
4월 Hannover Messe는 산업 변혁과 관련된 모든 기술을 위한 가장 중요한 국제 행사로 다시 한번 발돋움할 것입니다.
빌딩 자동화를 위한 언매니지드 스위치
올해 프랑크푸르트에서 개최된 Light + Building 산업 박람회에서 피닉스컨택트는 빌딩 자동화를 위한 새로운 언매니지드 REG 스위치 시리즈를 공개했습니다. REG 형식은 해당 제품이 배전반 구축에 사용하도록 특별히 설계되었음을 의미합니다.
작업 시간을 크게 절약해 주는 Push-X 기술
피닉스컨택트의 새로운 Push-X 기술은 배선 작업 속도를 높이고 효율성을 향상합니다. 이 시스템은 페룰이 있거나 없는 모든 유형의 전선(단선 또는 연선)에 적합합니다.
플로팅과 빠른 속도의 독특한 조합
플로팅 기능이 있는 피닉스컨택트의 새로운 FS 0,635 시리즈 보드-투-보드 커넥터는 x 및 y 방향에서 ±0.7 mm의 높은 허용 오차 보상을 제공합니다. 간격이 0.635 mm인 경우 이 허용 오차는 간격 자체보다 큽니다. z 방향의 경우 0.6 mm의 플러그-인 허용 오차도 가능합니다.
설치 분배기를 사용한 공구가 필요 없는 손쉬운 전원 분배
피닉스컨택트의 IPD 설치 시스템은 까다로운 설치 상황에서도 안정적이고 편리하게 설치할 수 있는 전원 분배 솔루션을 제공합니다. 푸쉬-인 기술과 베요넷 고속 결합 시스템이 적용된 이 시스템을 사용하면 커넥터, 패널 피드스루 및 분배기를 공구 없이 안전하게 설치할 수 있습니다.
전자 회로 차단기 시스템: EtherNet/IP™를 통한 통신
피닉스컨택트 Caparoc 회로 차단기 시스템 적용 분야의 확장: EtherNet/IP™ 인터페이스가 있는 새로운 전원 모듈을 사용하면 시스템을 다른 통신 시스템에서 사용할 수 있습니다.
자율 장치 시스템의 안정적인 작동을 위한 대형 옥외 하우징
피닉스컨택트의 필드 하우징 포트폴리오에 차세대 OCS 옥외 하우징이 새롭게 추가되었습니다. 세 가지의 새로운 대형 하우징 버전을 사용하면 여러 전자 부품을 하나의 하우징에 손쉽게 설치할 수 있습니다.
최대 125 A의 전원 전자 장치를 위한 푸쉬-인 PCB 단자대
최대 125 A의 전류 및 최대 1,000 V의 전압을 지원하는 피닉스컨택트의 SPT 35 PCB 단자대는 현재 시장에 출시된 제품 중에서 가장 강력한 푸쉬-인 PCB 단자대입니다.
KNX 자동화를 위한 푸쉬-인 PCB 커넥터
피닉스컨택트는 PTS 0,5 시리즈를 통해 빌딩 자동화 포트폴리오에 KNX 통신용 컴팩트 PCB 커넥터를 새롭게 추가헸습니다. 푸쉬-인 연결을 통해 J-Y(ST)Y 설치 케이블(0.6 mm 및 0.8 mm)을 공구 없이 빠르게 연결할 수 있습니다.
도로 조명용 LoRaWAN 조명 기구 제어 장치
도로 조명을 위한 피닉스컨택트의 새로운 LoRaWAN 조명 기구 제어 장치를 사용하면 에너지 소비를 줄이고 조명 기구의 서비스 수명을 연장하며 필수 유지 관리 비용을 줄일 수 있습니다.
빌딩 자동화용 파워 서플라이: USB를 통한 공급 및 충전
피닉스컨택트의 Step Power 파워 서플라이는 현대적인 빌딩 자동화 요구에 맞게 개발되었습니다. USB 포트를 통해 스마트 미터 게이트웨이, Raspberry Pis 및 기타 스마트 홈 컴포넌트에 전원을 공급합니다. 또한 모바일 종단 장치 및 기타 5 V 부하의 고속 충전에도 사용할 수 있습니다.
극한 주변 환경용 파워 서플라이
최초로 PCB에 보호 코팅이 적용된 새로운 3세대 Trio Power 파워 서플라이가 출시되었습니다. 이 제품은 극한의 주변 조건에서도 안정적인 사용이 가능합니다.
48 V 부하에 대한 전자 장치 보호
피닉스컨택트의 새로운 PTCB 단일 채널 회로 차단기를 사용하면 공급 전압 48 V DC의 부하도 전자적으로 보호됩니다.
중국에서 계속 확장되고 있는 피닉스컨택트 E-Mobility
피닉스컨택트는 중국 리수이에 새로운 시설을 설립하고 E-Mobility 생산 역량을 확장하고 있습니다. 이는 중국 본사와 난징의 생산 현장에 이은 Phoenix Contact Group의 세 번째 중국 공장입니다.
PROFIsafe용 안전 관련 PLC
피닉스컨택트의 새로운 AXC F XT SPLC 3000 세이프티 컨트롤러는 PLCnext Control AXC F 2152 및 AXC F3152 장치의 왼쪽 확장 모듈로 사용할 수 있습니다. Profinet 네트워크의 PROFIsafe 장치를 위한 강력한 안전 PLC를 통해 PLCnext 포트폴리오를 확장합니다. 세이프티 컨트롤러는 최대 IEC 61508/61511에 따른 안전 카테고리 SIL 3 및 EN ISO 13849-1에 따른 PL e의 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
SPE(Single Pair Ethernet)용 PCB 단자대
SPE(Single pair Ethernet)는 Industry 4.0과 IIoT 애플리케이션 실현을 위한 강력한 기술입니다. 피닉스컨택트 Combicon 제품군의 PCB 단자대는 이상적인 연결 기술을 제공합니다.
Axioline P 원격 I/O 시스템을 위한 새로운 이중화 버스 커플러
피닉스컨택트의 Axioline P 제품군을 사용하면 이중화 Modbus/TCP 버스 커플러를 통해 표준 및 본질 안전(Ex i) 입력/출력 신호를 획득할 수 있습니다. Ex 영역 2에 설치된 이 장치를 사용하면 Ex 영역 0, 1 또는 2에서 입력/출력 모듈의 신호를 직접 연결할 수 있습니다.
까다로운 에지 애플리케이션을 위한 컴팩트 박스 PC
피닉스컨택트의 박스 PC는 단순한 데이터 수집에서 복잡한 IoT 및 에지 애플리케이션에 이르기까지 다양한 자동화 작업에 적합합니다. 이제 분산된 컨트롤 캐비닛에 에지 컴퓨팅을 설치하는 까다로운 작업에 매우 컴팩트한 크기의 장치인 VL3 UPC 시리즈를 사용할 수 있습니다
OT 네트워크용 고성능 보안 라우터
피닉스컨택트 mGuard 제품군의 보안 라우터는 사람 또는 멀웨어의 무단 액세스로부터 산업용 OT 네트워크를 보호합니다. 스위치가 통합된 새로운 FL MGUARD 2105 및 FL MGUARD 4305 버전이 SPS 2023에서 처음으로 선보일 예정입니다.
AI를 강화하는 TSN(Time Sensitive Networking)
피닉스컨택트는 독일 뉘른베르크에서 열린 SPS 자동화 산업 박람회에서 Profinet용 컨트롤러와 매니지드 스위치로 구성된 통합 TSN 시스템을 처음으로 시연했습니다. TSN 시스템은 머신러닝과 같은 AI 애플리케이션을 포함해 융합 IT/OT 네트워크 구현을 가능하게 합니다.
컴팩트하고 범용적인 신호 분배
피닉스컨택트의 새로운 PT 2,5-2MTB 푸쉬-인 단자대에는 두 개의 분리 영역이 있습니다. 3개의 이중 기능 샤프트를 통해 작은 공간에서도 다양한 분배 애플리케이션을 실현할 수 있습니다. 컴팩트 PT 2,5-2MTB는 표준 분리형 단자대와 비교하여 단자 스트립 길이를 절반으로 줄여줍니다.
최고 수준의 유연성을 위한 멀티 글랜드
베요넷 잠금 장치가 있는 독특하고 유연하게 장착 가능한 케이블 글랜드를 갖춘 피닉스컨택트의 Heavycon Evo 산업용 커넥터는 다양한 애플리케이션을 위한 혁신적인 솔루션입니다. 설치 현장에서 케이블 콘센트 방향을 직접 결정하고 언제든지 다시 변경할 수 있습니다. 제품군에 Heavycon Evo용 멀티 글랜드가 새로 추가되었습니다.
19인치 충전소를 위한 편리한 AC 분배 모듈
피닉스컨택트의 새로운 분배 모듈인 CHARX power distribute는 19인치 충전소의 모든 컴포넌트에 전원을 공급합니다. 들어오는 AC 주전압은 최대 5개의 전원 모듈로 분배될 수 있습니다. 또한 제어 모듈에 전원을 공급합니다. 통합된 보호 기능은 다운스트림 모듈과 케이블의 안전을 최대한 보장합니다.
TCP DC 열 장치 회로 차단기: 컴팩트 플러그 앤 플레이 솔루션
피닉스컨택트의 TCP DC 장치 회로 차단기는 자동차 퓨즈를 대체하기 위한 다시 닫을 수 있는 제품입니다. 포트폴리오는 두 가지 특성 곡선을 통해 다양한 애플리케이션에 대한 최적의 과부하 보호 기능을 제공합니다.
차세대 Ethernet 미디어 컨버터
피닉스컨택트가 특정 산업 환경 및 목적에 맞게 설계된 세 가지 새로운 미디어 컨버터 제품군을 시장에 출시합니다.