산업 자동화 개선을 위한 새로운 6 GHz 대역용 WLAN 모듈

2025-03-31
두 개의 새로운 6 GHz 대역용 WLAN 모듈

피닉스컨택트는 산업용 WLAN 클라이언트 모듈 포트폴리오에 Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)를 준수하는 새로운 6 GHz 주파수 대역용 버전을 추가했습니다. 이를 통해 Wi-Fi 6E 모듈을 사용하여 새로운 IEEE 802.11ax 기능의 모든 잠재력을 활용할 수 있는 24개의 새로운 무료 전송 채널을 제공합니다.

6 GHz 대역의 WLAN 모듈은 산업 자동화 분야의 새로운 표준을 제시합니다. Wi-Fi 6E/IEEE 802.11ax에 기반한 이 혁신적인 장치는 까다로운 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 안정적이고 간섭 없는 고성능 무선 네트워크를 제공합니다. 새로운 모듈 유형에는 WLAN 1022 IP20 설치 모듈과 견고한 WLAN 1122 패널 마운트 모듈이 포함됩니다. 이 모듈은 6 GHz 대역을 활용함으로써 간섭을 크게 줄이고 네트워크 성능을 향상시킵니다. 그 결과 네트워크 트래픽이 많은 환경에서도 더 빠른 데이터 전송 속도와 더 안정적인 연결이 가능합니다. 이 모듈은 빠르고 안정적인 무선 통신이 중요한 공장, 창고 및 기타 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다.

피닉스컨택트의 네트워크 기술 제품 관리자인 Jürgen Weczerek은 "우리는 새로운 WLAN 모듈의 출시를 통해 고객에게 산업 자동화 분야의 증가하는 요구를 충족하는 미래 지향적 솔루션을 제공하고 있습니다."라고 말했습니다. "피닉스컨택트의 모듈은 현대 산업 프로세스의 성공에 필수적인 원활하고 효율적인 데이터 교환을 보장합니다."

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션