피닉스컨택트의 mGuard Secure Cloud를 사용하면 전 세계의 기계와 시스템에 원격으로 안전하게 액세스할 수 있습니다. 버전 3.1이 지금 출시되었습니다.
뉴스 피닉스컨택트의 제품 및 기술, 회사 정보, 전략적 비즈니스 개발 및 지속 가능한 노력에 대한 최신 뉴스를 확인하십시오. 다운로드 영역에서 언론 보도 및 이미지 자료를 편리하게 다운로드할 수 있습니다.
- 필터:
-
필드
-
주제
-
제품 카테고리
- 적용된 필터 (1):
mGuard Secure Cloud 버전 3.1 출시
수요 지향적 관개의 기반이 되는 환경 모니터링
물을 책임감 있게 사용하는 것은 언제나 중요한 일이었고, 특히 기후 변화 시대에는 더욱 그렇습니다. 홍수나 가뭄과 같은 극심한 기상 이변을 보다 쉽게 관리하기 위한 첫 번째 단계는 포괄적인 환경 모니터링입니다. 예를 들어, 도시 환경에서는 녹지 공간의 토양 수분을 측정합니다. 이것이 수요 지향적 관개를 실현하는 방식입니다.
비접촉 방식 전원 및 데이터 전송을 위한 새로운 IO-Link 커플러
비접촉 방식 전원 및 데이터 전송을 위한 새로운 IO-Link 커플러가 피닉스컨택트 포트폴리오에 추가되었습니다. 이 혁신적인 제품은 기존 자동화 시스템의 IO-Link 장치 간에 비접촉 방식 데이터 교환을 가능하게 하며 사용자에게 수많은 이점을 제공합니다.
새로운 산업용 옥외 셀룰러 라우터
피닉스컨택트의 원격 통신 포트폴리오에 산업용 옥외 셀룰러 라우터가 새롭게 추가되었습니다. Cellulink 제품군은 네트워크 지원 장치를 전 세계의 셀룰러 네트워크에 연결하며 IEC 62443-4-2에 따라 인증을 받았습니다.
산업 자동화 개선을 위한 새로운 6 GHz 대역용 WLAN 모듈
피닉스컨택트는 산업용 WLAN 클라이언트 모듈 포트폴리오에 Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)를 준수하는 새로운 6 GHz 주파수 대역용 버전을 추가했습니다. 이를 통해 Wi-Fi 6E 모듈을 사용하여 새로운 IEEE 802.11ax 기능의 모든 잠재력을 활용할 수 있는 24개의 새로운 무료 전송 채널을 제공합니다.
새로운 산업용 19인치 랙 마운트 매니지드 스위치
피닉스컨택트는 2025년 Hannover Messe에서 19인치 포맷의 새로운 매니지드 스위치 포트폴리오를 선보일 예정입니다. 최대 4개의 10기가비트 포트가 있는 FL Switch 5900 시리즈 스위치는 높은 데이터 성능, 포괄적인 보안 기능 및 최신 TSN 메커니즘을 제공합니다.
APL 애플리케이션을 위한 새로운 서지 보호
피닉스컨택트의 새로운 SPE 및 APL 애플리케이션용 서지 보호 제품군인 TERMITRAB complete 제품군은 국제 표준을 충족하며 프로세스 자동화 분야의 폭발 가능성이 있는 영역에 대한 포괄적인 보호 기능을 제공합니다.
산업 자동화를 위한 Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)를 사용하는 강력한 WLAN 모듈
피닉스컨택트의 산업용 네트워크 포트폴리오에 Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) 기술 표준에 따른 WLAN 클라이언트 모듈이 새롭게 추가되었습니다. WLAN 1000 시리즈의 새로운 모듈은 160 MHz 대역폭에서 최대 2,402 Mbps의 WLAN 총 데이터 속도를 지원합니다.
빌딩 자동화를 위한 언매니지드 스위치
올해 프랑크푸르트에서 개최된 Light + Building 산업 박람회에서 피닉스컨택트는 빌딩 자동화를 위한 새로운 언매니지드 REG 스위치 시리즈를 공개했습니다. REG 형식은 해당 제품이 배전반 구축에 사용하도록 특별히 설계되었음을 의미합니다.
도로 조명용 LoRaWAN 조명 기구 제어 장치
도로 조명을 위한 피닉스컨택트의 새로운 LoRaWAN 조명 기구 제어 장치를 사용하면 에너지 소비를 줄이고 조명 기구의 서비스 수명을 연장하며 필수 유지 관리 비용을 줄일 수 있습니다.
차세대 Ethernet 미디어 컨버터
피닉스컨택트가 특정 산업 환경 및 목적에 맞게 설계된 세 가지 새로운 미디어 컨버터 제품군을 시장에 출시합니다.