홈페이지
산업 및 적용 분야
현장의 모든 애플리케이션
현장의 모든 애플리케이션 예제
애플리케이션 예제와 고객 참조 사례에 대해 알아보십시오. 전문가가 개발한 즉시 사용 가능한 솔루션입니다. 풍부한 경험과 심도 있는 업계 지식을 바탕으로 고객 여러분을 성공의 길로 안내하겠습니다.
시스템 가용성
연결 기술
자동화
E-mobility
컨트롤 캐비닛 제조
시스템 가용성
안정적인 물 공급
PTCB eFuse 전자 회로 차단기는 시스템에 더 많은 투명성을 제공할 뿐만 아니라 효과적인 보호 기능도 제공합니다.
솔루션으로 이동하기: 안정적인 물 공급
모듈식 조립 라인의 중단 없는 생산
피닉스컨택트의 자체 머신 빌딩은 조립 라인의 고가용성을 보장하기 위해 QUINT POWER 파워 서플라이에 의존하고 있습니다.
솔루션으로 이동하기: 모듈형 조립 라인의 중단 없는 생산
내부 물류 분야의 컨베이어 벨트를 위한 높은 시스템 가용성
피닉스컨택트는 CONTACTRON 스피드 스타터 형태의 컴팩트 솔루션을 제공합니다.
솔루션으로 이동하기: 내부 물류에서의 시스템 가용성
누출 모니터링
파이프라인 모니터링을 위한 시간 동기 데이터 획득 및 전송.
솔루션으로 이동하기: 누출 모니터링
트레이스 히팅 모니터링
계획되지 않은 플랜트 정지를 안정적으로 방지하십시오.
솔루션으로 이동하기: 트레이스 히팅 모니터링
풍력 터빈 발전기의 모듈형 로터 블레이드 모니터링
피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 풍력 터빈 발전기의 상태를 모니터하여 플랜트 작동을 최적화할 수 있습니다.
솔루션으로 이동하기: 모듈형 로터 블레이드 모니터링
연결 기술
양수 발전소의 제어 엔지니어링 현대화
피닉스컨택트의 컴팩트 마샬링 패널을 통해 Schluchseewerk AG는 컨트롤 캐비닛에서 더 많은 공간과 향상된 안전성의 이점을 누리고 있습니다.
솔루션으로 이동
모듈형 머신 빌딩을 간소화하는 사전 조립된 기능 모듈
즉시 사용 가능한 조립된 마운팅 플레이트가 있으면 음료 주입 공장의 조립 프로세스가 더욱 빨라집니다.
솔루션으로 이동하기: 사전 조립된 기능 모듈
M8 및 M12의 모듈형 컴팩트 서보 드라이브
Jenaer Antriebstechnik는 인텔리전트 M8 및 M12 연결 기술을 모듈형 컴팩트 서보 드라이브에서 사용합니다.
솔루션으로 이동
SKEDD 다이렉트 커넥터가 있는 게이트 컨트롤러
ASO GmbH는 SKEDD 다이렉트 커넥터를 게이트 컨트롤러에 사용하고 필요에 따라 장착합니다.
솔루션으로 이동하기: SKEDD 다이렉트 커넥터가 있는 게이트 컨트롤러
현대적인 LED 조명을 위한 연결 솔루션
WE-EF Leuchten GmbH는 피닉스컨택트의 LED 연결 기술을 사용합니다.
솔루션으로 이동
RJ45를 통한 견고한 고속 케이블링
VDS Verkehrstechnik GmbH는 혹독한 조건에서 피닉스컨택트의 산업용 RJ45 데이터 커넥터를 사용합니다.
RJ45를 통한 고속 케이블링에 대한 추가 정보
산업용 애플리케이션의 이미지 데이터
광학 센서는 산업용 애플리케이션 시스템의 "눈"입니다. 피닉스컨택트 데이터 커넥터가 안정적인 이미지 처리를 보장합니다.
솔루션으로 이동하기: 산업용 애플리케이션의 이미지 데이터
기술과 모터 스포츠에 대한 열정
OWL 레이싱 팀은 피닉스컨택트의 견고한 커넥터를 사용합니다.
자세히 알아보기
엔드-투-엔드 통신을 위한 미래의 센서 기술
SPE(Single Pair Ethernet): 자동화 필드 레벨까지의 린 커뮤니케이션.
자세히 알아보기
자동화
기상 데이터 수집
피닉스컨택트의 기상 관측소는 시스템 효율성에 대한 정보를 지속적으로 제공합니다.
솔루션으로 이동
피드-인 관리
엔지니어링 작업을 최소한으로 유지하면서 안정적인 피드-인 관리를 구현하십시오.
솔루션으로 이동
IoT 기반 빌딩 관리
지속 가능하고 효율적인 빌딩 운영
솔루션으로 이동
프로세스 산업 분야의 디지털 트윈
계획된 상태 및 구축된 상태의 비교: 향상된 데이터 품질을 통해 유지 관리가 최적화됩니다.
솔루션으로 이동
회전 장비
사전 예방적 유지 관리: 회전 장비의 상태를 안정적으로 모니터링하십시오.
회전 장비에 대한 추가 정보
디지털 팩토리
즉시 사용 가능하고 확장 가능한 솔루션을 통해 지금 바로 머신 및 시스템 데이터에서 부가가치를 창출하십시오.
솔루션으로 이동
노천 채굴에서 수위 모니터링 및 제어
남아프리카 공화국의 한 광산에서 사용되는 Radioline 무선 시스템은 프로세스를 보다 효율적으로 만들고 안전한 작업 조건을 보장합니다.
솔루션으로 이동
원격 유지 관리를 통한 효율적인 유지 관리
Hermes Systeme GmbH는 원격 유지 관리를 위해 피닉스컨택트의 보안 라우터를 사용하고 있습니다.
솔루션으로 이동하기: 원격 유지 관리를 통한 효율적인 유지 관리
디지털 유전
안전한 원격 모니터링: 생산 현장의 상태를 지속적으로 파악하십시오.
디지털 유전에 대한 추가 정보
E-mobility
초고속 충전을 위한 연구 프로젝트
FastCharge 연구 프로젝트는 초고속 충전 기술이 실제로 작동한다는 것을 보여주었습니다.
솔루션으로 이동
인텔리전트 부하 관리를 사용하는 충전 시설
피닉스컨택트와 함께 GP Joule은 회사 주차장을 위한 유연한 부하 관리 솔루션을 개발했습니다.
솔루션으로 이동
양방향 충전: 일회용이 아닌 재사용 가능
Evtec은 직장이나 가정에서 양방향 DC 충전이 가능한 가정용 충전기를 개발했습니다.
솔루션으로 이동
독일 북부 최대 규모의 PV 충전 시설
Frisia 해운 회사와 충전 시설 설치 업체인 Pramux는 피닉스컨택트의 스마트 충전 컨트롤러를 사용하고 있습니다.
솔루션으로 이동하기
CCS 충전 인렛을 채택한 버스 제조업체
Ebusco는 전기 버스에 피닉스컨택트의 차량 충전 인렛을 장착하고 고품질 충전 기술을 활용하고 있습니다.
솔루션으로 이동하기
탄소 중립 농업을 가능하게 E-트랙터
들판을 누비는 전기 트랙터: Tadus GmbH의 e-트랙터는 탄소 중립 미래로 가는 길의 실질적인 사례를 보여주는 좋은 예입니다.
솔루션으로 이동하기
컨트롤 캐비닛 제조
레이아웃 계획 및 워크스테이션 설계
Tobol GmbH는 최적화된 레이아웃 계획, 개별 워크스테이션 및 작업 현장 관리를 통해 효율적인 컨트롤 캐비닛 생산 프로세스를 실현하고 있습니다.
솔루션으로 이동하기: 레이아웃 계획 및 워크스테이션 설계
단자 스트립을 위한 효율적인 조립 라인 프로세스
Grenzebach Group은 단자 스트립의 효율적인 조립 라인 프로세스를 위한 맞춤형 솔루션을 사용합니다.
솔루션으로 이동하기: 단자 스트립용 조립 라인
컨트롤 캐비닛 제작 시 효율적인 식별
WITRON Logistik + Informatik GmbH는 THERMOMARK E.WIRE를 사용하여 전선 및 케이블 식별에서 상당한 시간을 절약하고 있습니다.
솔루션으로 이동하기: 컨트롤 캐비닛 제조 시 효율적인 식별
최적화된 전선 준비 및 배선
ARKA Smart Parcel Lockers는 소프트웨어 기반 작업자 지원 시스템을 통해 전선 준비 및 배선 작업의 생산성을 최대 50%까지 향상시켰습니다.
솔루션: 최적화된 전선 준비 및 배선
배선 작업 시 생산성 극대화
Baudin Chateauneuf Group은 컨트롤 캐비닛 배선 작업 시 전선의 피복을 효율적인 벗기기 위해 E.FOX S 10 자동 스트리핑 장치를 사용합니다.
솔루션: 배선 작업 시 생산성 극대화
생산 환경의 맞춤형 워크스테이션
Hellebrekers는 컨트롤 캐비닛 제작 시 보다 효율적인 프로세스와 워크플로를 위해 맞춤형으로 설계된 워크스테이션을 사용합니다.
솔루션: 컨트롤 캐비닛 제작 현장의 맞춤형 워크스테이션
효율적인 워크스테이션 솔루션을 활용한 작업장 계획
PGA Automation은 종합적인 공간 계획, 공정 분리 및 모듈형 워크스테이션 설계를 통해 현대적이고 미래 지향적인 생산 환경을 구축합니다.
솔루션으로 이동하기: 맞춤형 워크스테이션 솔루션을 활용한 작업장 계획
최적화된 공정으로 구현하는 효율적인 컨트롤 캐비닛 제조
효율성이 반드시 자동화를 의미하는 것은 아닙니다. 대부분의 경우 조직 개선만으로도 생산성과 작업 환경을 크게 향상시킬 수 있습니다.
솔루션 보기: 효율적인 컨트롤 캐비닛 제조
효율적인 케이블 식별 프로세스
PMB Slovakia는 자동화된 인쇄 시스템과 맞춤형 소프트웨어 솔루션을 통해 케이블 식별 프로세스를 최적화하고 있습니다.
솔루션으로 이동: THERMOMARK E.WRAP을 활용한 효율적인 케이블 식별
관심을 끌 만한 애플리케이션
새로운 발전소 마킹 시스템 도입
칼륨 공장은 플랜트 전반을 파악하는 능력을 향상시키고 프로세스 안정성 및 작업 안전성을 높일 수 있었습니다.
솔루션으로 이동하기: 발전소 마킹 시스템
철도 차량의 견인 에너지 전달
피닉스컨택트의 볼트 연결 단자대는 안전 및 신뢰성에 대한 가장 엄격한 요구 사항을 충족합니다.
솔루션으로 이동