철도 차량의 견인 에너지 전달 견인 차량 구동 장치에는 전력이 안정적으로 공급되어야 합니다. 피닉스컨택트의 볼트 단자대를 사용하면 요구 사항에 맞게 고전류 애플리케이션에 낮은 저항으로 에너지를 전송할 수 있습니다. 자체 잠금 스크류 연결 부품은 안전한 기계적 연결을 보장합니다.
애플리케이션
열차의 견인 에너지를 전달하려면 기계적 설치가 안전과 신뢰성 측면에서 가장 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. 또한 낮은 접점 저항 및 높은 전기 강도와 같은 파라미터는 전기 연결 품질에 매우 중요합니다. 트랙션 컨버터 및 드라이브 시스템 간의 인터페이스인 모터 분리 지점이 여기서 중요한 역할을 합니다.
솔루션
철도 차량의 모터 분리 지점을 위한 견고한 볼트 연결 단자대
이 복잡한 작업을 위해 피닉스컨택트는 완벽한 액세서리 제품군과 함께 검증 및 테스트를 거친 볼트 연결 단자대를 제공합니다. 보조 장치, 배터리 저장 시스템, 에어컨 및 환기 시스템, 조명 등과 같은 철도 차량의 표준 애플리케이션을 위한 추가 볼트 단자대도 사용할 수 있습니다.