빌딩 자동화를 위한 컴포넌트

빌딩 자동화

최신 제어 장치, 유연한 빌딩 관리 시스템, 클라우드 기반 분석 소프트웨어를 사용하여 빌딩 자동화를 중앙에서 모니터링 및 제어하고 최적화하십시오. 에너지 효율적인 빌딩 인프라를 위한 피닉스컨택트의 포괄적인 포트폴리오를 활용하십시오.

신제품

Catan 시리즈의 PLCnext Control
빌딩 컨트롤러용 DALI 모듈
빌딩 컨트롤러용 I/O 모듈
ILC 2250 BI 빌딩 컨트롤러

차세대 빌딩 컨트롤러

빌딩 자동화를 위한 유연한 플랫폼

DIN 레일 마운팅 형식의 모듈형 컨트롤러는 하드웨어 및 소프트웨어 측면에서 최고 수준의 유연성을 제공합니다. PLCnext Store의 애플리케이션별 앱, 구성 가능한 I/O, 다양한 인터페이스 및 확장 모듈을 활용하여 스마트 빌딩 애플리케이션을 위한 이상적인 플랫폼을 구성할 수 있습니다.

주요 기능

  • 컴팩트 DIN 레일 마운팅 형식
  • Ethernet, RS-485, KNX 및 USB를 위한 통합 I/O 및 인터페이스
  • SPE를 통한 최대 16개의 I/O 모듈 연결
  • 플러그-인 터치 디스플레이
  • PLCnext Store에서 앱 설치
  • 설계 단계부터 적용된 사이버 보안(Cybersecurity by design): 보안 부팅, 서명된 펌웨어, CRA 지원

이점

  • KNX와의 완벽한 통합 및 IP-Symcon 앱(PLCnext 스토어)을 통해 전문적인 스마트 빌딩 프로젝트 기반 제공
  • 제3자 소프트웨어 개발자를 위한 개방형 자동화 플랫폼
  • 장기적인 투자 보호를 위한 개방적이고 미래 지향적인 기술
  • 제어, 시각화 및 데이터 수집을 위한 최고 수준의 유연성
  • C2C(Cradle to Cradle) 지속 가능성 라벨을 반영한 설계

빌딩 컨트롤러용 DALI 모듈

DALI-2 표준에 따른 멀티 마스터 지원

확장 모듈은 Catan 제품군의 빌딩 컨트롤러에 DALI 액추에이터 및 센서용 라인을 4개를 추가합니다. 이 모듈에는 입력 단자로도 사용할 수 있는 8개의 디지털 출력 단자가 포함되어 있습니다. 6 HP의 DIN 레일 마운팅 장치는 매우 컴팩트한 크기의 Catan 제품입니다.

주요 기능

  • 4개의 개별 DALI 라인을 위한 모듈
  • DALI 센서 통합을 위한 멀티 마스터 기능
  • DiiA 인증
  • 통합 DALI 파워 서플라이
  • 입력으로도 구성 가능한 8개의 디지털 출력
  • 모든 Catan 모듈과 동일하게 6 HP의 DIN 레일에 마운트된 장치 하우징
  • 플러그-인 터치 디스플레이

이점

  • 높은 I/O 밀도로 인한 공간 및 비용 절감
  • 다수의 DALI 장치 통합(최대 256개의 액추에이터 및 252개의 센서)
  • 분산 설치를 가능하게 하는 SPE를 통한 고성능 확장 버스
  • 로컬 작동을 위한 플러그-인 디스플레이를 사용한 시운전 및 유지 관리 지원
  • C2C(Cradle to Cradle) 지속 가능성 라벨을 반영한 설계

빌딩 컨트롤러용 I/O 모듈

아날로그 및 디지털 신호를 위한 24개의 I/O

확장 모듈은 Catan 제품군의 빌딩 컨트롤러에 아날로그 및 디지털 신호를 위한 유연하게 구성 가능한 24개의 I/O 채널을 추가합니다. 6 HP의 DIN 레일 마운팅 장치는 매우 컴팩트한 Catan 제품입니다.

주요 기능

  • 다양한 기능을 위한 범용 I/O 채널
  • 범용 입력을 위한 8개채널
  • 0 ... 10 V 또는 디지털 신호를 위한 범용 출력을 위한 8개 채널
  • 디지털 출력을 위한 16개 채널
  • 디지털 입력 및 카운터 기능을 위한 24개 채널
  • 플러그-인 터치 디스플레이

이점

  • 높은 I/O 밀도와 유연한 구성으로 인한 공간 및 비용 절감
  • 0...10 V 인터페이스를 통한 밸브 및 팬과 같은 아날로그 액추에이터의 제어
  • SPE(Single Pair Ethernet)를 통한 고성능 확장 버스를 사용한 분산 설치
  • 로컬 작동을 위한 플러그-인 디스플레이를 사용한 시운전 및 유지 관리 지원

중앙 빌딩 자동화용 컨트롤러

안정성을 최우선으로 고려하는 경우

ILC 2x50 BI 제품군이 CRA 요구 사항을 충족하는 복잡한 프로젝트를 실현할 수 있도록 더욱 강력한 성능 클래스로 확장되었습니다. 최대 63개의 I/O 확장 모듈을 갖춘 이 빌딩 제어 시스템은 기본 시스템 또는 전체 층을 자동화하는 데 이상적입니다.

주요 기능

  • 쿼드 코어 프로세서를 통한 메모리 증가
  • 확장된 안전 기능
  • 통합 4-포트 Ethernet 스위치
  • 최대 63개의 I/O 모듈 연결 가능
  • Emalytics 및 Niagara Framework®를 사용한 엔지니어링
  • 통합 웹 서버
  • 2 USB-C 연결

이점

  • 향상된 컴퓨팅 성능을 바탕으로 한 미래 지향적 솔루션
  • 사이버복원력법(CRA) 요구 사항을 충족하는 완벽한 보안
  • IoT와 빌딩 프로토콜의 매끄러운 통합
  • 시설개량을 위한 ILC 2050 BI (-L)의 간편한 교체

빌딩 제어 및 확장 모듈


빌딩 제어

룸 및 빌딩 자동화용 컨트롤러

기존 빌딩 또는 신축 빌딩의 디지털화를 위한 제어 장치에 대해 알아보십시오. 룸 자동화 분야의 주요 시스템과 혁신적 기술의 지속 가능한 시스템 통합에 대해 자세히 알아보십시오.

빌딩 관리 시스템(BMS)


Emalytics 스크린샷

빌딩 자동화를 위한 관리 시스템

Niagara Framework® 기반의 Emalytics 빌딩 관리 시스템을 사용하여 공장, 시스템 및 사업 분야를 지능적으로 네트워크화하고 종합적으로 평가하는 방법에 대해 알아보십시오.

Niagara Framework® 및 Tridium 파트너십 로고

적합한 Niagara Framework® 파트너를 찾고 계십니까?

"Powered by Niagara" 파트너 자격은 개방형 Niagara Framework®를 기반으로 하는 빌딩 자동화를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 개발에서 Tridium과 피닉스컨택트 간의 긴밀한 협력을 반영합니다. Tridium 성장 파트너 프로그램(GPP)의 최고 등급인 플래티넘 파트너 자격이 추가로 부여되었다는 것은 이러한 공동의 성공을 입증하는 것입니다.

파트너십의 이점

  • 피닉스컨택트의 독점적인 소프트웨어 라이브러리와 교육 프로그램을 사용하여 프로젝트의 효율성을 향상할 수 있습니다.
  • 또한 피닉스컨택트의 혁신적인 제어 시스템을 사용하여 Niagara Framework®의 다른 파트너 소프트웨어 프로젝트를 원활하게 통합할 수도 있습니다.
  • 전력 공급에서 사이버 보안 개념에 이르는 매우 광범위한 포트폴리오를 일괄 제공하는 네트워크 최대 파트너의 이점을 활용하십시오.