DIN 레일의 컨택터 및 전원 릴레이

컨택터 및 전원 릴레이

전원 릴레이와 마찬가지로, 전기 스위칭 장치로서의 컨택터는 전기 시스템과 기계를 제어하고 보호하는 데 필수적인 전기 엔지니어링의 필수 구성 요소입니다. 컨택터는 높은 전류와 전압을 전환할 수 있게 하고, 전원 릴레이는 정밀한 제어 작업을 수행합니다. 두 스위칭 장치는 최신 산업 애플리케이션의 안전성과 효율성에 크게 기여합니다.

이점

  • 고부하 전류의 안정적인 스위칭
  • 강력한 스위치 접점과 보호 회로로 긴 서비스 수명 보장
  • 낮은 코일 전력으로 효율성의 지속 가능한 향상
  • 윙윙거리는 소리 없이 작동하는 스위칭 장치를 사용한 무소음 작동
  • 직관적인 작동 개념을 통한 손쉬운 조작

컨택터 및 전원 릴레이: 전기 시스템의 안전한 작동을 보장하는 피닉스컨택트의 포트폴리오에 대해 알아보십시오.


DIN 레일의 무접점 컨택터

무접점 컨택터

무접점 컨택터는 1상 및 3상 그리드에 사용할 수 있으며, 다양한 성능 등급으로 제공됩니다. 타입에 따라 정역회전 기능도 제공합니다.
마모 없는 전자 장치를 사용하여 빠르고 안정적으로 스위칭하고 높은 시스템 가용성 이점을 누리십시오.

DIN 레일의 설치 컨택터 및 설치 릴레이

설치 컨택터 및 설치 릴레이

DIN 레일용으로 설계된 피닉스컨택트의 설치 컨택터 및 설치 릴레이는 정격 전류가 최대 63 A이고 정격 입력 전압이 24 V 및 230 V인 전기 설비에 적합한 안정적인 솔루션입니다.
잡음 없는 입력 회로가 조용한 작동을 보장합니다. 배리스터가 서지 전압으로부터 보호해줍니다. 또한, 전기 절연으로 안전을 보장합니다.