전원 안정성 – 무한한 가능성

서지 보호, 파워 서플라이, 장치 보호 및 에너지 모니터링으로 구성된 높은 시스템 가동 효율성을 확보하기 위한 솔루션에 대해 알아보십시오.
어두운 배경의 다채로운 무한대 기호

피닉스컨택트는 전원 안정성을 바탕으로 포괄적이고 안정적인 공급 개념을 제공합니다. 서지 보호, 파워 서플라이, 장치 보호 및 에너지 모니터링으로 구성된 솔루션은 매우 높은 시스템 가용성을 보장합니다.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, 부사장

계획되지 않은 시스템 오류 및 다운타임 방지

계획되지 않은 시스템 오류는 시간과 비용이 들어갑니다. 효율적인 운영을 위해서는 서지 보호, 파워 서플라이, 장치 보호 및 해당 측정 기술을 사용한 에너지 모니터링으로 구성된 안정적인 공급 솔루션이 필요합니다. 선택부터 설치, 운영까지 모든 것을 일괄 제공하는 피닉스컨택트를 파트너로 선택하십시오. 광범위한 피닉스컨택트 포트폴리오를 사용하면 매우 높은 시스템 가용성과 함께 효율적이고 지속 가능한 시스템 작동도 보장할 수 있습니다.

시스템 가용성 주제 및 피닉스컨택트의 보호 개념에 대해 자세히 알아보기

도시의 낙뢰
과전압
불꽃이 튀는 케이블
도시의 낙뢰

스위칭 작동 및 낙뢰로 인한 과도하게 높은 전압 피크로부터 시스템과 전기 장치를 보호하십시오.

모든 케이블, 장치 및 시스템이 보호되도록 낙뢰 및 서지 보호에 대한 보호 개념을 계획해야 합니다.

보호 회로 원리는 설명하기 쉽습니다. 보호할 개체 주위에 가상의 원을 그립니다. 케이블이 이 원과 교차하는 모든 지점에 서지 보호 장치를 설치해야 합니다. 이렇게 하면 보호 회로 내의 영역이 전도성 서지 전압을 방지하는 방식으로 보호됩니다. 효과적인 보호 회로는 완벽한 서지 보호를 보장하는 데 도움이 됩니다.

과전압

피닉스컨택트의 파워 서플라이, DC/DC 컨버터, 이중화 모듈 및 무정전 파워 서플라이를 사용하면 애플리케이션에 안정적으로 전원을 공급할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 다양한 제품 중에서 요구사항에 알맞은 이상적인 파워 서플라이를 선택하십시오. DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터를 전압 변환에 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 이중화 모듈은 두 개의 파워 서플라이를 디커플링하는 데 사용되며 시스템의 고가용성 및 생산성을 보장합니다. 메인 전원 중단 시에 피닉스컨택트의 무정전 파워 서플라이(UPS)를 믿고 의지할 수 있습니다. 이러한 제품과 함께 하면 어떤 위험도 감수할 필요가 없습니다.

또한 적함한 센서 기술이 적용된 에너지 측정 장치를 사용하면 에너지 흐름을 자세히 기록하고 전력 품질을 평가할 수 있습니다.

불꽃이 튀는 케이블

디바이스 회로 차단기는 장비를 과부하 및 단락-회로 전류로부터 보호하고 결함 발생 시 영향을 받은 회로만 선택적으로 종료할 수 있습니다.
따라서 피닉스컨택트의 회로 차단기는 이상적인 보호를 제공하기 위해 다양한 기술을 사용합니다.

  • 과부하 방지용 열 회로 차단기
  • 과부하 및 단락 방지용 열자기 회로 차단기
  • 과부하, 단락, 라인 감쇠 및 높은 입력 커패시턴스 방지용 전자 회로 차단기

피닉스컨택트의 과전류 보호 기능을 사용하여 생산 프로세스를 최적화하고 다운타임을 최소화하십시오.

전원 안정성전원 안정성 제품 조합

부가가치가 높은 제품 조합

완벽한 팀: 부가가치가 높은 제품 조합

제품 결합의 이점 활용: 피닉스컨택트의 모든 전원 안정성 제품은 최고 수준의 시스템 가용성을 보장합니다. 함께 사용하면 잠재력을 최대한 발휘하고 추가적인 이점을 얻을 수 있습니다. 제품 조합을 통해 데이터 투명성을 향상하고, 보호 성능을 높이고, 인텔리전트한 방식으로 부하를 관리하고, 간편하게 에너지를 모니터링하며, 배터리를 최적으로 관리하는 방법에 대해 알아보십시오.

백서
산업용 애플리케이션의 보조 파워 서플라이 계획

백서에서는 산업용 애플리케이션에서 보조 파워 서플라이를 계획하는 절차에 대해 설명합니다.

백서 요청하기
태블릿의 "산업용 애플리케이션의 보조 파워 서플라이 계획" 백서

모든 산업 분야 및 애플리케이션을 위한 안정적인 공급 솔루션

자동차 산업 분야의 차체 공장
정제소
기계가 있는 생산 시설
풍력 터빈이 있는 태양광 시설
충전소 앞의 전기 자동차
도시 인프라
E-paper
높은 시스템 가동 효율성을 위한 모든 것

피닉스컨택트의 E-paper에서는 공급, 보호 및 측정과 관련된 모든 제품과 솔루션에 대해 소개합니다.

브로셔 열기
전원 안정성과 관련한 다양한 제품
햇빛을 받고 있는 녹색 나뭇잎

시스템 운영 효율성 향상

효율적이고 지속 가능한 프로세스의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 생산에서도 생산성 저하 없이 에너지 소비를 최적화하고 탄소 배출을 줄이는 것이 중요합니다. 피닉스컨택트의 에너지 모니터링 솔루션을 사용하면 에너지 소비량을 기록하고 효율성 측정값을 확인할 수 있습니다.

이점

  • 소비 감소 및 효율적인 프로세스를 통한 비용 절감
  • 자원의 신중한 사용
  • 탄소 배출 감소
  • ISO 50001 에너지 관리 표준 준수

설치하려면 어떻게 해야 합니까?

피닉스컨택트의 전원 안정성 제품 및 솔루션을 구성 및 설치에 도움이 되는 비디오를 확인하십시오.

장치 보호, 서지 보호, 파워 서플라이 및 UPS가 있는 전원 안정성 설정의 디지털 데모 스크린샷

가상 애플리케이션 예제

일부 제품의 기능에 대해 알아보십시오. 디지털 제품 예시를 통해 부하 시 제품의 거동을 가상으로 알아볼 수 있습니다. 다양한 디지털 예제 솔루션이 제공됩니다.

브로셔 및 E-paper

다운로드

추가 정보가 필요하십니까? 해당 제품군의 E-paper를 열어보십시오. 소중한 팁과 유용한 정보를 찾을 수 있습니다.

아직 더 궁금한 점이 있으십니까?


피닉스컨택트가 도움을 드리겠습니다! 아래의 양식을 사용하여 요청 사항을 알려주십시오. 관련 부서에서 최대한 빠른 시일 내에 답변을 드리도록 하겠습니다. 피닉스컨택트는 여러분의 연락을 기다리고 있습니다.