DIN 레일용 이중화 모듈

이중화 모듈

이중화 모듈은 두 개의 전원 공급 장치를 디커플링하는 데 사용되며 시스템의 고가용성 및 생산성을 보장합니다. 엄격한 작동 안정성이 요구되는 애플리케이션의 경우 이중화 전원 공급 장치가 특히 필요합니다. 이중화 시스템은 하나의 전원 공급 장치에서 오류가 발생해도 시스템 다운타임이 발생하지 않게 합니다.

QUINT S-ORING 이중화 모듈을 사용한 디커플링 및 모니터링

QUINT S-ORING을 사용한 디커플링 및 모니터링

QUINT S-ORING 액티브 이중화 모듈을 사용한 디커플링 및 모니터링

QUINT S-ORING 이중화 모듈은 이중화 시스템의 분리 구조화를 위한 액티브 1-채널 이중화 모듈입니다. 새로운 QUINT POWER 전원 공급 장치와 함께 사용되며 시스템을 지속적으로 모니터링합니다.

QUINT ORING 이중화 모듈을 사용한 디커플링, 모니터링 및 제어

QUINT ORING을 사용한 디커플링, 모니터링 및 제어

QUINT ORING 액티브 이중화 모듈을 사용한 디커플링, 모니터링 및 제어

QUINT ORING 액티브 이중화 모듈은 입력 전압, 배선 및 부하 전류를 비롯한 전체 이중화 시스템을 모니터링합니다. 따라서 중대한 작동 상태를 조기에 탐지하고 이중화를 복원할 수 있습니다.

다이오드 모듈을 사용한 디커플링

다이오드 모듈을 사용한 디커플링

다이오드 모듈을 사용한 디커플링

간단한 다이오드 모듈이 있는 이중화 전원 공급 장치는 두 개의 전원 공급 장치를 디커플링합니다. 따라서 전원 공급 장치 중 하나의 출력에서 또는 전원 공급 장치로부터 다이오드로 연결되는 공급 라인에서 단락이 발생해도 부하에 영향을 미치지 않습니다.

E-paper
전체 포트폴리오 개요

피닉스컨택트의 전원 공급 시스템을 사용하여 높은 시스템 가용성을 보장하십시오. 다양한 요구 사항과 산업 분야를 위한 파워 서플라이, DC/DC 컨버터, 이중화 모듈 및 무정전 파워 서플라이에 대해 알아보십시오.

E-paper 열기
브로셔 – 파워 서플라이 시스템