I/O 신호 마샬링

I/O 신호 마샬링

피닉스컨택트는 I/O 신호 마샬링을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. VIP I/O 마샬링은 범용 I/O를 위한 I/O 신호 조절과 신호 마샬링을 현장에서 컨트롤러까지 일관되게 제공합니다. 표준 I/O 신호 마샬링을 위해 당사의 터미네이션 캐리어는 기존 DIN 레일 장치를 자동화 시스템의 표준 I/O 카드에 연결할 수 있는 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다.

표준 I/O 시스템과 범용 I/O 시스템의 신호 마샬링 비교


시스템 토폴로지:

VIP I/O 마샬링을 활용한 범용 I/O 접근 방식은 마샬링 레벨과 인터페이스 레벨 간의 경직된 구분을 없애고 통합된 훨씬 더 간소화된 시스템 아키텍처를 구현합니다.

표준 I/O 신호 마샬링
범용 I/O 신호 마샬링
표준 I/O 신호 마샬링

MINI Analog Pro 및 MACX Analog 시그널 컨디셔너

범용 I/O 신호 마샬링

VIP I/O 마샬링 지원

개념 신호별 표준 DIN 레일 장치를 연결하기 위한 터미네이션 캐리어 터미네이션 보드와 플러그-인 모듈로 구성된 유연한 플러그 앤 플레이 모듈형 시스템
시스템 아키텍처 신호 마샬링, 신호 조절 및 I/O 연결을 위한 별도의 컨트롤 캐비닛 및 시스템 신호 마샬링, 신호 조절 및 I/O 연결을 시스템 하나에 통합
I/O 구조 신호 타입별로 특정 I/O 카드 사용 신호 타입에 구애받지 않는 소프트웨어 기반 채널 할당, 신호별 I/O 카드 불필요
신호 조절 마샬링, 인터페이스 및 I/O 레벨에서의 변경 및 재배선 기존 배선을 유지한 상태에서 플러그-인 모듈 교체 및 컨트롤러 측 소프트웨어 구성
제품으로 이동하기 제품으로 이동하기

그래픽 표시:

컨트롤 캐비닛 구성의 그래픽 비교: 표준 I/O 시스템 VS 범용 I/O 시스템

VIP I/O 마샬링을 활용한 범용 I/O 접근 방식은 마샬링, 인터페이스 및 I/O 레벨을 하나의 간소화된 아키텍처로 통합합니다.

프로젝트 소요 기간:

기존 신호 마샬링과 비교하여 범용 I/O 방식은 비용을 절감하고 프로젝트 소요 기간을 최대 30% 단축합니다.

표준 I/O 신호 마샬링

범용 I/O 신호 마샬링

신호 구성 특정 신호 타입과 I/O 카드의 수는 엔지니어링 프로세스 초기에 결정해야 합니다. 필요한 것은 신호의 개수뿐입니다. 신호 타입은 나중에 할당할 수 있습니다.
프로젝트 수행 구성, 설치, 테스트를 순차적으로 수행합니다. 구성, 설치, 테스트의 병렬 수행
신호 변경 배선 및 문서를 변경해야 합니다. UIO에서 플러그-인 모듈 교체 및 소프트웨어 프로그래밍.
공장 인수 테스트 및 시운전 프로세스 신호 경로는 최종 채널 기능을 사용하여 테스트합니다. 신호 타입에 관계없이 신호 경로를 설정하고 테스트합니다.

그래픽 표시:

프로세스 자동화의 리드 타임 그래픽 비교: 표준 I/O VS 범용 I/O

프로젝트 단계의 병렬 처리를 통해 최대 30%의 시간 절감

I/O 신호 마샬링을 위한 당사의 제품 솔루션


신제품

VIP I/O 마샬링 포함 범용 I/O 시스템용 신호 마샬링

범용 I/O 시스템용 신호 마샬링

컴팩트하고, 유연하며, 기능이 매우 뛰어나다

VIP I/O 마샬링은 신호 조절 및 신호 마샬링 기능을 소형 플러그 앤 플레이 모듈식 시스템에 통합한 제품입니다. 마샬링 캐비닛이 필요 없게 하고, 타입에 구애받지 않는 신호 경로를 설계하십시오. 다양한 신호와 기능을 활용해 보세요.

주요 기능

  • Ex i / 비 Ex i 현장 신호의 측정 및 제어
  • AI, AO, DI, DO, T용 플러그-인 모듈
  • 현장 연결: 푸쉬-인 기술
  • 컨트롤러 연결: D-SUB
  • 서지 보호: 최대 40 kA
  • 설치 고도: ≤5,000 m amsl
  • 온도 범위: -40°C … +70°C
  • 인증: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex

이점

  • 컨트롤 캐비닛은 줄이고 채널은 늘리다: 독창적이고 컴팩트한 시스템에 통합된 마샬링 및 인터페이스 레벨
  • 프로젝트 소요 시간 단축: 타입에 구애받지 않는 신호 경로를 계획하고, 유연하게 구성 및 테스트
  • 다양한 터미네이션 보드 및 플러그-인 모듈을 활용한 플러그 앤 플레이 구성
  • 언제든지 수정 가능: 배선 변경 없이 모듈을 신속하게 교체할 수 있습니다.
  • Ex i, SIL 및 서지 보호를 포함한 광범위한 신호 스펙트럼

전문성
방폭

웹사이트에서 방폭에 대한 간략한 개요를 확인하고 브로셔를 다운로드하십시오.

방폭 전문 지식으로 이동
프로세스 산업 플랜트 사진 앞의 방폭 로고
E-paper
신호 조절 및 폭발 방지

3-way 전기 절연을 통한 간섭 없는 안전한 신호 조절, 전송 및 시각화. 신호 조절 및 폭발 방지를 위한 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 NAMUR 시그널 컨디셔너, 양극 시그널 컨디셔너, 온도 변환기, 공급 절연기 등과 같은 간섭 없는 안전한 신호 전송과 관련된 모든 작업을 처리합니다.

E-paper 열기
"신호 조절 및 폭발 방지" 브로셔 표지

관심을 가질 만한 추가 항목