배터리 저장 시스템을 사용한 수요 기반 에너지 공급

피닉스컨택트의 혁신적인 부품과 기술로 효율적이고 안정적인 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 구현하십시오.
배터리 저장 시스템과 PV 시스템 옆의 유지 관리 인력
일몰 무렵 풍력 터빈 발전기를 배경으로 배터리 저장 시스템 앞에 있는 여성

배터리 에너지 저장 시스템 해가 지면 우리의 일이 시작됩니다.

태양이 항상 비추지 않고 바람이 계속 불지는 않지만 에너지는 항상 필요합니다. 배터리 저장 시스템은 발전기의 변동성에도 불구하고 독립적인 전력 공급을 위한 솔루션입니다. 피닉스컨택트는 배터리 저장 시스템의 안정적인 작동을 보장하기 위해 다양한 크기와 용도의 배터리 저장 시스템을 위한 포괄적인 제품 포트폴리오를 제공합니다.

배터리 저장 시스템을 위한 피닉스컨택트의 서비스 포트폴리오에 대해 알아보십시오.


피닉스컨택트가 제공하는 이점


  • 국제 안전 표준(예: IEC, UL)에 부합하는 포괄적이고 체계적인 제품 솔루션
  • 배터리 저장 시스템의 안정적이고 유지 관리가 용이한 운영을 위한 현장 검증된 구성 요소, 시스템 및 기술
  • 표준화된 인터페이스, 자동화 솔루션 및 공통 프로토콜을 통한 손쉬운 통합
  • 다양한 시스템 규모에 맞춰 조정할 수 있는 모듈형 솔루션을 통해 확장성과 유연성
  • 최적화 가능성과 최적의 솔루션을 파악하기 위해 피닉스컨택트 BESS 전문가들이 제공하는 파트너십 기반 전문 프로젝트 컨설팅

배터리 저장 시스템 애플리케이션

수소 탱크
배터리 저장 시스템은 Power-to-Gas(PtG, 수소) 및 Power-to-Heat(PtH)와 같은 다양한 PtX 기술을 결합한 하이브리드 시스템에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 생성된 전력을 효율적으로 사용할 수 있습니다.
배터리 저장 시스템이 있는 풍력 발전 시설 및 태양광 발전 시설
재생 가능한 발전기의 변동성에 대응하기 위한 그리드 지원 유틸리티 규모 저장 시스템은 미래 에너지 환경에서 중심적인 역할을 할 것입니다. 이 시스템은 태양이나 바람이 없을 때에도 필수 그리드 안정성을 보장합니다.
E-Mobility용 충전소
에너지 저장 시스템은 안정적인 충전 인프라의 필수 구성 요소입니다. 그리드 용량이 제한된 곳에서도 대규모 그리드 업그레이드 없이 고속 충전소를 설치할 수 있습니다.
차고의 가정용 저장 시스템
개인 주택에서는 배터리 저장 시스템이 태양광 시스템, 인버터, 가정용 충전기와 함께 사용되는 경우가 많습니다. 여기에서는 자체 소비를 최적화하는 데 사용됩니다. 이는 비용 절감과 에너지 자립으로 이어집니다.
생산에 직류 전류 사용
배터리 저장 시스템은 산업용 DC 그리드에 손쉽게 통합될 수 있습니다. 이 시스템은 피크 부하를 처리하고 시스템 효율성을 높이기 위한 유연한 솔루션입니다. 동시에 변환 손실도 훨씬 적습니다.
데이터 센터 내부
데이터 센터에서는 에너지 저장 장치가 정전이 발생하는 경우에도 무정전 전원 공급을 보장합니다. 민감성과 데이터 손실 가능성으로 인해 높은 가용성이 운영에 필수적입니다.

FAQ: 배터리 저장 시스템


에너지 저장 장치의 내부 모습
지구본을 들고 있는 손
AES 공원의 배터리 저장 시스템 내부 모습
빛의 바다가 있는 반구
에너지 저장 장치의 내부 모습

BESS는 배터리 에너지 저장 시스템을 의미합니다. 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 현대 에너지 인프라의 필수 요소입니다. 이 기술을 사용하면 전기 에너지를 효율적으로 저장했다가 필요할 때 다시 방출할 수 있습니다. 이는 또한 미래를 위한 보다 균일하고 안정적인 전원 공급을 보장하는 데 결정적인 기여를 하고 있습니다.

지구본을 들고 있는 손

글로벌 에너지 믹스에서 재생 가능한 불안정한 에너지의 비중이 증가하는 상황에서 배터리 에너지 저장 시스템은 지속 가능하고 효율적인 에너지 전환을 실현하는 데 없어서는 안 되는 필수 도구입니다. 앞으로도 지속적인 전력 공급을 보장하는 것이 중요할 것입니다. 배터리 에너지 저장 시스템은 수요가 적은 시간대에 잉여 에너지를 저장했다가 피크 시간에 사용할 수 있도록 방출함으로써 지능적이고 최적화된 에너지 관리를 가능하게 합니다. 이렇게 하면 구매량과 소비량의 변동을 균형 있게 조절할 수 있습니다. 이러한 이유로 배터리 저장 시스템은 전기화된 세계의 필수적인 부분이며, All Electric Society의 중요한 기반입니다.

AES 공원의 배터리 저장 시스템 내부 모습

배터리 저장 시스템은 가정과 기업에 매력적인 솔루션이 될 수 있는 다양한 이점을 가지고 있습니다. 이를 통해 자체 생산한 전기를 효율적으로 사용하고 외부 에너지원에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다. 이렇게 하면 전력망에서 끌어와야 하는 전력이 전기량이 줄어들어 에너지 자립성이 향상됩니다. 또한, 배터리 저장 시스템을 사용하면 비싼 피크 타임에 저장된 에너지를 사용할 수 있기 때문에 전기 비용을 줄여 비용 절감에 도움이 됩니다. 더욱이 배터리 저장 시스템은 재생 가능한 에너지원에서 얻은 전기의 사용을 지원하고 탄소 배출량을 줄이는 데 기여합니다. 따라서 환경 보호에 긍정적인 기여를 합니다.

빛의 바다가 있는 반구

앞으로 몇 년 동안 필요한 배터리 저장 용량은 비약적으로 증가할 것이다. 전 세계 총 발전 용량은 2030년까지 2,500 GWh를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이러한 비중의 상당 부분은 전력망을 지원하는 대규모 에너지 저장 시스템이 차지할 것입니다.
이러한 발전은 재생 에너지의 대규모 확장에 힘입어 이루어지고 있으며, 2030년까지 재생 에너지의 설치 용량은 5,520 GW 증가할 것으로 추정됩니다. 에너지 시스템의 변동성이 증가함에 따라 전력 공급 변동을 상쇄하고 장기적으로 그리드 안정성을 확보하기 위해서는 강력한 에너지 저장 솔루션이 필요할 것입니다.

백서
미래 사회를 위한 친환경 에너지

에너지 저장 시스템은 All Electric Society에서 중심적인 역할을 할 것입니다. 이 백서에서는 AES의 핵심 요소인 에너지 저장 장치의 중요성을 조명하고 섹터 커플링에 적합한 저장 기술에 대해 살펴봅니다. 다양한 유형의 에너지 저장 장치 애플리케이션과 시장 발전에 대해 자세히 알아보십시오.

무료 백서 다운로드
배터리 에너지 저장 장치

배터리 형태의 에너지 저장 시스템은 전원 공급 장치를 보다 독립적이고 기후 친화적으로 만듭니다. 이러한 기술을 통해서만 가용 에너지를 최적으로 사용할 수 있습니다.

배터리 저장 시스템 분야의 전문가 팀 - Phoenix Contact,
배터리 저장 시스템 분야의 피닉스컨택트 전문가 팀