뉴스 피닉스컨택트의 제품 및 기술, 회사 정보, 전략적 비즈니스 개발 및 지속 가능한 노력에 대한 최신 뉴스를 확인하십시오. 다운로드 영역에서 언론 보도 및 이미지 자료를 편리하게 다운로드할 수 있습니다.

  • 필터:
TWIN 설계의 SPTH​

푸쉬-인 기술을 적용한 TWIN 설계의 SPTH

피닉스컨택트의 새로운 SPTH 1,5 및 3 PCB 단자대는 컴팩트한 설계와 검증된 푸쉬-인 기술을 결합하여 최대 4 mm²의 전선을 공구 없이 배선할 수 있습니다.

FL SWITCH 4300-4GSFP-RED

주요 애플리케이션의 무중단 네트워크 이중화를 위한 새로운 스위치

피닉스컨택트는 FL SWITCH 4300-4GSFP-RED를 출시하여 고가용성 산업용 네트워크 제품군을 확장합니다. 고성능 레이어 2 관리형 스위치로서, HSR(고가용성 무중단 이중화) 및 PRP(병렬 이중화 프로토콜)를 통해 지연 없는 이중화를 지원합니다. 이를 통해 지속적인 운영이 중요한 애플리케이션에서도 네트워크 통신이 중단 없이 유지됩니다.

컨트롤 캐비닛 내부의 AAS 제품 데이터

피닉스컨택트, 셀프 서비스를 통해 AAS 제품 데이터 제공

피닉스컨택트는 이제 AAS(Asset Administration Shell) API를 통해 구조화된 제품 데이터를 셀프 서비스 방식으로 제공합니다. 이를 통해 사용자는 제품 정보를 직접 가져와 애플리케이션에 더욱 신속하게 통합할 수 있습니다.

IEC 61643에 따라 안전성을 높인 FLT-SPP 및 VAL-SPP 낙뢰 전류 및 서지 보호 장치

새로운 IEC 61643: FLT-SPP 및 VAL-SPP, 더욱 강화된 안전 요구 사항 충족

피닉스컨택트의 FLT-SPP 및 VAL-SPP 낙뢰 전류 및 서지 보호 장치는 새로운 IEC 61643 표준의 요구 사항에 따라 독립 시험 기관의 시험을 완료했습니다. 이 제품은 이미 강화된 요구 사항을 충족하며, 설계자, 시스템 제조업체 및 운영자에게 높은 수준의 신뢰성, 가용성 및 미래 대응성을 제공합니다.

CUTFOX 10 자동 커팅 장치

최대 16 mm²까지 절단 용량이 확장된 CUTFOX 10 자동 커팅 장치

피닉스컨택트는 CUTFOX 10 자동 커팅 장치를 새롭게 개선하여 성능을 크게 향상시켰습니다. 제품 개선을 통해 이제 이 장치는 최대 16 mm²(6 AWG) 단면적의 연선을 정밀하게 절단할 수 있습니다. 기존 최대 절단 용량은 10 mm²(8 AWG)였습니다.

PAC RADAR, 유럽의 산업용 에지 관리 시장에서 PLCnext Technology의 확고한 입지 재확인

PAC RADAR, 피닉스컨택트의 PLCnext Technology를 5년 연속 산업용 에지 관리 부문 "동급 최고"로 선정

PAC의 애널리스트들은 피닉스컨택트의 PLCnext Technology를 PAC Innovation RADAR 2026의 "산업용 에지 관리를 위한 디지털 플랫폼" 부문에서 다시 한번 "동급 최고"로 선정했습니다. 이로써 이 개방형 자동화 플랫폼은 5년 연속 수상의 영예를 차지했습니다. 특히 플랫폼의 수준 높은 사이버 복원력, 개방성, 그리고 에너지 분야 및 중요 인프라 분야에서 PLCnext Technology의 강력한 입지가 주요 평가 요소로 꼽혔습니다.

Ulrich​·Leidecker, 피닉스컨택트 최고 운영 책임자

피닉스컨택트의 미래를 향한 자신감 – 성장과 전기화가 여는 새로운 기회

피닉스컨택트는 2026년 상반기에 20퍼센트 이상의 매출 신장을 기록하며 매우 견고한 사업 실적을 달성했습니다. 이는 특히 국제 시장의 역동적인 발전에 기인합니다.

UM-BASIC/-PRO용 신규 커버 리드 및 후드

UM-BASIC/-PRO 압출 프로파일 하우징용 신규 커버 리드 및 후드

피닉스컨택트는 UM-BASIC/-PRO 압출 프로파일 하우징 시리즈에 새로운 커버 리드와 후드를 추가하여 프로파일을 완전히 덮을 수 있도록 제품군을 확대했습니다.

브리지형 핀 스트립 PCB 커넥터

브리지형 핀 스트립 PCB 커넥터

피닉스컨택트의 PTS 1,5/PH-CLIP-B 핀 스트립 PCB 커넥터는 빌딩 애플리케이션에서 전위를 손쉽게 루프 스루할 수 있도록 설계되었습니다.

Modbus 통신 인터페이스를 지원하는 Caparoc 및 시스템 IIoT 프레임워크

장치 보호와 디지털 투명성을 결합한 Caparoc IIoT 프레임워크

피닉스컨택트는 Caparoc IIoT 프레임워크를 통해 같은 명칭의 회로 차단기 시스템에 엔드투엔드 OT 및 IT 연결성을 제공함으로써 통신 기능을 한층 강화했습니다. Caparoc 모듈에서 생성된 운영 데이터 및 진단 데이터는 표준화된 인터페이스를 통해 상위 시스템에 직접 제공됩니다. 이를 통해 운영자는 최대한의 투명성과 더 높은 시스템 가용성의 혜택을 누릴 수 있습니다.

언덕 위의 풍력 터빈 발전기

WindEnergy 2026에 참가한 피닉스컨택트 - 로터 블레이드 모니터링부터 AI 지원 유지보수까지

풍력 발전은 에너지 주권, 공급 보안, 그리고 기후 보호의 핵심 요소로 자리매김하며 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 피닉스컨택트는 2026년 9월 22일부터 25일까지 독일 함부르크에서 개최되는 WindEnergy에서 자사의 부품, 시스템, 솔루션이 여기에 어떻게 기여하는지 소개합니다.

새로운 12포트 Ethernet APL 스위치

새로운 12포트 Ethernet APL 스위치 제품: 컴팩트한 디자인, 전 세계 인증 획득

피닉스컨택트는 Ethernet-APL 제품군에 공정 자동화를 위한 12포트 매니지드 스위치 2종을 새롭게 추가했습니다.

Sunclix 크림프 접점

6~10 mm² 전선용 Sunclix 크림프 접점

피닉스컨택트는 강력한 DC 연결을 위한 포트폴리오에 6~10 mm²의 전선을 위한 새로운 Sunclix 크림프 접점을 추가했습니다.

KNX Step Power

최대 1,900 mA의 투명하고 안전한 KNX 통신

피닉스컨택트는 KNX 파워 서플라이 포트폴리오에 우수한 성능이 입증된 기존의 640 mA 모델을 보완하는 새로운 1,280 mA 버전을 추가했습니다. KNX 버스 파워 서플라이는 시스템 통합업체와 빌딩 자동화 전문가를 위한 견고한 전원 공급 솔루션을 제공합니다.

실내의 DIN 레일에 설치된 VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R 낙뢰 전류 어레스터

새로운 1,500 V DC PV 시스템용 T1 낙뢰 전류 어레스터

피닉스컨택트는 VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R 낙뢰 전류 어레스터를 통해 1,500 V DC PV 시스템용 타입 1 낙뢰 전류 어레스터를 Safe Protection Plus 제품군에 추가했습니다.

지속 가능한 부문 간 전력 공급 솔루션

The smarter E Europe 2026: 피닉스컨택트가 통합적인 에너지 개념을 제시합니다.

피닉스컨택트는 올해 유럽 최대의 에너지 산업 플랫폼인 "The smarter E Europe"에 다시 한번 참가할 예정입니다. 피닉스컨택트는 2026년 6월 23일부터 25일까지 독일 뮌헨에서 열리는 박람회의 주제인 “통합 에너지 솔루션 가속화(Accelerating Integrated Energy Solutions)”에 맞춰 지속 가능한 부문 간 전력 공급 솔루션을 선보일 예정입니다.

소프트웨어 버전 1.9.0이 적용된 CHARX control modular 및 AC 충전 인프라 시운전을 위한 새로운 앱

CHARX control modular AC 충전 컨트롤러: 소프트웨어 버전 1.9.0 및 새로운 휴대폰 앱

피닉스컨택트는 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러의 기능 범위를 확장하고 있습니다. 이 컨트롤러는 ISO 15118-2(플러그 앤 차지)에 따른 자동 인증과 앱을 통한 단계별 초기 설정 기능을 통해 AC 충전 인프라의 표준 준수 운영을 위한 추가 기능을 지원합니다.

통합 컬러 디스플레이, 모듈형 입력 및 출력, 그리고 빌딩 자동화를 위한 측면 연결 행이 있는 피닉스컨택트의 Catan C1 컨트롤러의 그림

KNX가 통합된 모듈형 컨트롤러

피닉스컨택트는 Catan C1을 통해 개방형 아키텍처, 모듈러 확장성 및 상호 운용성을 결합한 빌딩 자동화 컨트롤러를 선보입니다. 같은 이름의 제품군에 속하는 Catan C1은 내구성, 유지 관리성 및 재사용성을 고려하여 설계되었습니다.

충전 인프라와 Testival 로고가 설치된 CharIN Testival의 참가자들

토론 대신 테스트로 입증: 피닉스컨택트, CharIN Testival & Conference Europe 2026 개최

2026년 9월 22일부터 25일까지 독일 Blomberg에 위치한 All Electric Society Park에서 전 세계 e-mobility 및 에너지 업계의 만남의 장이 마련됩니다. 피닉스컨택트는 이곳에서 상호 운용 가능한 충전 인프라와 통합 에너지 시스템과 관련하여 유럽 전역에 걸쳐 중요한 행사인 CharIN Testival & Conference Europe 2026을 주최할 예정입니다.

DIN 레일에 장착된 새로운 FLT-SPP 타입 1 + 2 + 3 낙뢰 전류 어레스터, 공간에 프리-플로팅

우수한 서지 보호 성능

피닉스컨택트는 Safe Protection Plus 제품군의 새로운 Flashtrab SPP 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터를 통해 현대적인 설비 및 시스템을 위한 강력하고 안전하며 컴팩트한 크기의 혁신적인 서지 및 낙뢰 전류 보호 솔루션을 제공합니다.

DIN 레일에 장착된 Step Power USB-PD

USB PD 포트를 통한 전원 공급 및 충전

피닉스컨택트의 새로운 Step Power USB-PD 파워 서플라이는 빌딩 자동화 분야의 최신 엔드 장치에 전원을 공급하는 유연하고 효율적인 솔루션입니다. USB PD(Power Delivery) 표준은 스마트 미터 게이트웨이, 라즈베리 파이 및 기타 스마트 홈 구성 요소에 전력을 안정적으로 공급할 뿐만 아니라 태블릿 및 노트북과 같은 모바일 장치를 빠르게 충전합니다.

다양한 버튼, 스위치 및 표시등

운영 및 신호 전달의 혁신

피닉스컨택트는 포괄적인 모듈형 시스템 키트를 통해 컨트롤 캐비닛과 제어 패널에서 안정적인 작동과 명확한 신호 전달을 위한 새로운 솔루션을 선보입니다. 이 버튼, 스위치 및 표시등은 별도의 공구 없이 조립할 수 있으며, 폭 22 mm의 장착 구멍에 장착할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결 기술은 편리하고 안전한 배선을 가능하게 합니다.

크림프 연결이 있는 PRC 20

크림프 연결이 있는 PRC 20 설치 커넥터

피닉스컨택트는 크림프 연결이 있는 PRC 20 설치 커넥터를 통해 반자동 및 완전 자동화 생산을 위한 효율적인 솔루션을 포함하도록 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

DIN 레일에 장착된 4개의 퓨즈 채널이 있는 PTCB™ 열 자기 회로 차단기

절연 시스템의 완벽한 보호

피닉스컨택트는 새로운 PTCB TM2 2-pos. 열 자기 회로 차단기를 통해 높은 작동 안전성을 보장하는 최첨단 솔루션을 절연 시스템에 제공합니다. 폭이 좁고 CLIPLINE complete 단자대 제품군과 브리징할 수 있기 때문에 기존 시스템에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다.

Stephan Volgmann, 피닉스컨택트의 최고 영업 책임자(CSO)

피닉스컨택트, 글로벌 영업 역량 강화: 그룹 집행 이사회에 최고 영업 책임자(CSO) 직책 신설

피닉스컨택트는 글로벌 영업 활동을 고객 및 시장과 더욱 긴밀하게 연계하고 강화하기 위해 최고 영업 책임자(CSO)라는 새로운 직책을 신설하여 그룹 집행 이사회를 확대합니다. Stephan Volgmann이 2026년 5월 15일부터 그룹 집행 이사회에서 해당 직책을 맡게 됩니다.

단자대와 Push-X 기술이 적용된 단자 스트립

Push-X 제품 프로그램의 지속적인 성장

피닉스컨택트는 정격 케이블 사이즈가 4 mm²인 단자대를 XT 제품군에 새롭게 추가했습니다. 이 제품을 사용하면 0.34 ~ 25 mm² 크기의 전선을 공구 없이 일관되게 배선할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 CMU DC 전류 측정 장치

손쉬운 전류 모니터링

피닉스컨택트의 새로운 CMU DC 전류 측정 장치는 명확하고 이해하기 쉬우며 컴팩트한 전류 모니터링 솔루션입니다. 브리지 연결 기능으로 인해 기존 시스템을 손쉽게 확장하여 실용적인 에너지 및 사용량 모니터링 기능을 추가할 수 있습니다.

케이블이 연결된 Fame LPIT 전면부

에너지 전환을 위한 혁신적인 플러그-인 테스트 시스템

피닉스컨택트는 Fame LPIT를 통해 중전압 및 고전압 스위치 기어의 저전력 센서를 위한 차세대 플러그-인 테스트 시스템을 선보입니다. 이 솔루션은 최신 보호 시스템을 빠르고 안전하며 편리하게 테스트할 수 있도록 합니다.

PSRcompact PSR-MC55 및 PSR-MC73

차세대 세이프티 릴레이 - PSRcompact: 컴팩트한 크기, 효율성 및 SIL 3 및 PL e 등급의 안전성

피닉스컨택트는 새로운 PSRcompact 세이프티 릴레이를 통해 세이프티 릴레이 모듈 포트폴리오를 더욱 확장하고 있습니다. 이 제품군은 하나의 공간 절약형 하우징에서 최대 5개의 전류 경로를 제공합니다. 따라서 이 장치들은 현대적인 머신 빌딩 및 시스템 제조에서 활용하기에 이상적입니다.

마운팅 벤치에 앉아 컨트롤 캐비닛 작업을 하는 사람

인체 공학과 생산성이 결합된 새로운 마운팅 벤치

컨트롤 캐비닛 제작에 있어 효율성의 중요성이 그 어느 때보다 크게 부각되고 있습니다. 숙련된 인력의 부족과 인체 공학적 요구 사항의 증가는 기업들이 생산 방식을 재검토할 수밖에 없게 만들었습니다. 점점 더 많은 기업들은 장착 및 배선 공정을 더욱 효율적이면서도 인체 공학적으로 개선할 수 있는 유연한 솔루션을 찾고 있습니다.

컨트롤 캐비닛의 지속 가능한 방식으로 마킹된 단자 스트립

모든 컨트롤 캐비닛 구성 요소를 위한 지속 가능한 마킹 소재

지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 피닉스컨택트는 산업 식별을 위한 포괄적이고 지속 가능한 마킹 소재 포트폴리오를 출시합니다.

DIN 레일에 장착된 EX i 로고, SIL 로고 및 PL 로고가 있는 Mini Analog Pro 및 Macx Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

까다로운 프로세스 산업용 애플리케이션을 위한 NE-95 인증 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

피닉스컨택트는 이제 Mini Analog Pro 및 Macx Analog 시그널 컨디셔너 제품군 중 일부 제품에 대한 최신 종합 NE-95 테스트 보고서를 제공합니다. 이 테스트는 NAMUR recommendation NE 95 "자동화 기술 장치 시험 방법"에 따라 수행되었습니다. 이러한 테스트는 산업 현장에서 사용되는 신호 절연기의 뛰어난 내구성, 정확성 및 상호 운용성을 입증합니다. 보고서는 의사 결정을 위한 중립적인 근거가 되며, 사용자의 문의, 승인 절차 및 입찰 과정에서 유용한 정보를 제공합니다. 또한 이러한 보고서는 종종 내부 기능 테스트나 통합 테스트를 대체하기도 합니다.

피닉스컨택트 본사, 독일 Blomberg

피닉스컨택트, Perle Systems Ltd.를 Hitron Technologies Inc.에 매각

피닉스컨택트는 Perle Systems Ltd.와 그 자회사들을 Hitron Technologies Inc.에 매각하는 계약을 체결했습니다. 이번 거래는 피닉스컨택트가 핵심 사업에 집중하기 위한 전략적 행보의 중요한 단계입니다.

피닉스컨택트 멕시코 현지 생산 시설 준공

피닉스컨택트 멕시코 Querétaro의 신규 생산 시설 1단계 공사 공식 착공

피닉스컨택트는 전략적으로 글로벌 생산 네트워크를 확장하고, 공급망을 개선하며, 목표 시장에 더욱 가까이 다가가기 위해 미주 대륙에서 생산 네트워크를 확장했습니다. 건설 1단계의 일환으로 멕시코 Querétaro로 현장의 생산이 시작되었습니다.

피닉스컨택트와 Symcon은 Light + Building 2026에서 새로운 기술 파트너십을 선보일 예정입니다.

피닉스컨택트와 Symcon, 개방형 빌딩 자동화를 위한 기술 파트너십 체결

피닉스컨택트와 Symcon은 개방적이고 상호 운용 가능한 빌딩 자동화를 더욱 발전시키기 위해 기술 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력의 목표는 설계자, 시스템 통합업체 및 전기 기술자에게 하드웨어에서 소프트웨어, 그리고 지속적인 운영에 이르는 효율적인 프로세스를 제공하는 것입니다.

Emalytics 빌딩 관리 시스템

시설 관리의 디지털 전환을 위한 핵심 요소인 Emalytics 빌딩 관리 시스템

장기적인 목표는 모든 건물 데이터를 건물 수명 주기 전체에 걸쳐 중앙 집중적이고 일관된 방식으로 이용할 수 있도록 하는 것입니다. 이를 위해서는 정보를 한 번만 입력하고, 체계적으로 저장하며, 여러 시스템에서 처리할 수 있는 완전한 디지털화된 엔지니어링 프로세스가 필요합니다.

건물 주 배전반의 전압 픽-오프 기능이 있는 FLT-SEC-ZP2… 서지 보호

전압 픽-오프 기능이 통합된 부스바용 서지 보호

피닉스컨택트의 새로운 FLT-SEC-ZP2-…-SV 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 미터 패널의 보호에 대한 새로운 기준을 제시합니다. 서지 보호 장치의 전체 폭이 낮기 때문에 버스 바에 장착된 다른 부품을 위한 충분한 공간을 확보할 수 있습니다.

PSR-MC35-EXI 세이프티 릴레이

폭발 위험이 있는 구역을 위한 새로운 세이프티 릴레이 모듈

피닉스컨택트는 새로운 PSR-MC35-EXI 세이프티 릴레이를 통해 안전 제품 라인업을 한층 더 확대하고 있습니다. 이 제품은 까다로운 산업 환경에서도 안전한 작동을 가능하게 합니다. 이 제품은 폭발 위험이 있는 zone 2에서 사용을 위해 특별히 개발되었습니다. 이 장치는 IECEx 및 ATEX 인증을 받았으며 국제 안전 요구 사항을 충족합니다.

에너지 저장 장치용 하이브리브 커넥터

에너지 저장 장치용 하이브리브 커넥터

고객 맞춤형 조립을 위해 설계된 전기 에너지 저장 시스템용 하이브리드 커넥터는 전원, 신호 및 데이터 접점을 위한 안정적이고 안전한 연결을 제공합니다. 새로운 올인원 솔루션은 고객의 요구에 맞춰 비용과 시간이 최적화된 설치 솔루션을 제공합니다..

Sunclix DC 커넥터

새로운 TÜV 테스트 사양에 따라 2,000 V DC용으로 승인을 받은 Sunclix DC 커넥터

피닉스컨택트의 Sunclix DC 커넥터는 TÜV Rheinland 2 PfG 2925/01.23 테스트 사양에 따라 최대 2,000 V DC의 시스템 전압에 대한 승인을 받았습니다.

푸쉬-풀 고속 결합 기능이 있는 M12 전원 장치 커넥터

푸쉬-풀 고속 결합 기능이 있는 M12 전원 장치 커넥터

피닉스컨택트의 새로운 M12 푸쉬-풀 전원 장치 커넥터는 안정적인 전력 전송을 위한 컴팩트한 솔루션으로 기존의 포트폴리오를 확장합니다.

DIN 레일, C 레일 및 중성 버스바를 원하는 길이로 절단하기 위한 PPS BASIC-C 프로파일 커터

부스바 및 표준 DIN 레일용 커팅 공구

피닉스컨택트의 프로파일 및 레일 커터는 표준 DIN 레일과 케이블 덕트를 버(burr) 없이 빠르고 정확하게 원하는 길이로 절단할 수 있도록 합니다. 최적의 지렛대 효과를 통해 최소한의 힘으로 절단할 수 있고 관절에 무리가 가지 않으며 칩이 발생하지 않는 절단면은 깨끗한 작업 공간을 보장하고 재작업의 필요성을 없애줍니다.

PSRuni 다기능 세이프티 릴레이

Best of Industry Award를 수상한 PSRuni 다기능 세이프티 릴레이

주요 기업으로부터 기계 안전 분야의 혁신적인 기술로 인정 받은 솔루션: PSRuni 다기능 세이프티 릴레이가 2025년 Best of Industry Award의 "모듈형 기계 컨셉(Modular Machine Concept)"부문에서 수상했습니다. 이 솔루션은 사용자와 업계 전문가 모두에게 깊은 인상을 남겼으며, Vogel 출판사의 온라인 투표에서 강력한 경쟁자들을 제치고 1위를 차지했습니다.

E-Mobility GmbH

피닉스컨택트 E-Mobility는 전략적 재편을 통해 자동차 OEM 사업에서 철수하기로 결정했습니다. TE Connectivity Gr과의 자산 매각은 회사의 변혁에 있어 중요한 이정표가 될 것입니다.

피닉스컨택트 E-Mobility는 승용차 사업(OEM 자동차)에서 철수 계획에 따라 전략적 전환 과정에서 중요한 전환점을 맞이했습니다. 자산 매각의 일환으로, TE Connectivity Group은 피닉스컨택트 E-Mobility의 승용차 제조 관련 사업과 관련된 주요 자산 및 사업 부문을 인수하고 있습니다.

Hannover Messe의 피닉스컨택트

Hannover Messe의 피닉스컨택트: 포괄적이고 네트워크로 연결된 에너지 시스템의 모든 것

올해 박람회에서 피닉스컨택트는 전력 안정성, 안전한 자동화, 효율적인 컨트롤 캐비닛 제작 및 통합 연결 기술이라는 네 가지 주제에 초점을 맞추고 있습니다. 가족 경영 기업인 피닉스컨택트는 새로운 Hannover Messe 전시 개념에 맞춰 자동화 홀 27, G26 부스에서 처음으로 제품과 솔루션을 전시할 예정입니다.

강력한 Wi-Fi 6 네트워크를 위한 산업용 WLAN 액세스 지점

산업 자동화를 위한 Wi-Fi 6를 지원하는 새로운 액세스 지점

피닉스컨택트는 IEEE 802.11ax 표준에 따라 Wi-Fi 6 기능을 지원하는 WLAN 2300 시리즈의 새로운 액세스 지점을 통해 산업용 무선 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 장치를 사용하면 가상 액세스 지점 인터페이스당 최대 100개의 장치를 연결하여 효율적이고 강력한 WLAN 네트워크를 구축할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 가변 속도 스타터

최대 7.5 kW 모터를 위한 새로운 스피드 스타터로 적용 범위 확대

피닉스컨택트 Contactron 시리즈의 새로운 스피드 스타터는 최대 7.5 kW 모터에 적합하며 유연한 속도 제어는 물론 높은 안전 표준(SIL 3/PLe)을 제공합니다. 직관적인 작동 방식과 간단한 배선 덕분에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

Varioface 마이그레이션 솔루션

재배선이 필요 없는 플러그 앤 플레이 업그레이드: VARIOFACE를 사용한 빠르고 안전한 I/O 신호 마이그레이션

새로운 Varioface 마이그레이션 솔루션을 통해 피닉스컨택트는 ET 200SP HA 컨트롤러로의 효율적인 업그레이드를 위한 완전한 플러그타입 솔루션을 제공합니다. 원활하게 통합되며 컨트롤 캐비닛을 조정하거나 기존 현장 배선을 변경할 필요가 없습니다.

Smart Ethernet Box의 내부 모습

향상된 옥용 하우징과 잠금 어댑터가 있는 Smart Ethernet Box

피닉스컨택트의 Smart Ethernet Box는 까다로운 환경을 위한 강력한 옥외용 PoE 스위치입니다. 새로운 기능에는 최적화된 하우징 기능과 잠금 어댑터가 포함되어 있어 설치, 정비 및 접근 보호 작업을 간소화합니다.

PP-RJ-...-E 시리즈의 패치 패널 버전

IECEx 및 기타 인증을 받은 새로운 PP-RJ-... 패치 패널 버전

피닉스컨택트의 입증된 PP-RJ-... 시리즈 패치 패널 장치에 4개의 PP-RJ-...-E 버전이 추가되었습니다. 이전 버전과 기능적으로 동일하지만 확실한 부가가치를 제공하는 새로운 모델: 이 제품들은 UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX 등과 같은 모든 관련 인증을 획득했으며, IECEx 인증도 추가로 획득했습니다.

피닉스컨택트 Catan 시리즈의 Cradle to Cradle Bronze 인증

Cradle to Cradle 인증을 획득한 Catan 빌딩 자동화 포트폴리오

피닉스컨택트의 Catan 빌딩 자동화 포트폴리오는 빌딩 제어 시스템 최초로 Cradle to Cradle Certified® Bronze 지속 가능성 인증을 획득했습니다.

고출력 충전 분야에서 세계 최초: 충전 컨트롤러가 통합된 차량 충전 인렛

고출력 충전 분야에서 세계 최초: 피닉스컨택트, 최초로 충전 컨트롤러를 CCS 충전 인렛에 직접 통합

피닉스컨택트의 CHARX connect advanced CCS 충전 인렛은 통합 컨트롤러, 분리형 HV 케이블, 간소화된 통합 작업 및 높은 수준의 미래 지향적인 설계를 통해 대형 전기차 충전의 새로운 표준을 제시합니다.

북미용 HPC 충전 케이블: 최대 500 kW의 고속 충전을 위한 NACS DC 및 CCS 타입 1

새로운 북미용 HPC 충전 케이블: 피닉스컨택트 포트폴리오에 새롭게 추가된 최대 500 kW의 고속 충전을 위한 NACS 및 CCS 타입 1

피닉스컨택트가 북미 시장을 위한 확장된 DC 고속 충전 포트폴리오를 선보입니다. 피닉스컨택트는 이를 통해 새로운 NACS 및 CCS 타입 1 충전 케이블, 표준을 준수하는 안전 기능 및 견고한 인체 공학적 디자인을 제공하는 동시에 미래에 대한 명확한 비전을 제시합니다.

SPS에서 촬영한 WSCAD, 피닉스컨택트, ABB 및 häwa의 단체 사진

SPS 2025: 세계 최초의 AI 생성 컨트롤 캐비닛 - 피닉스컨택트 제작

SPS 2025에서 처음 공개된 AI 생성 데모 캐비닛은 WSCAD, ABB, 피닉스컨택트 및 häwa의 공동 프로젝트의 일환으로 제작되었습니다.

전기 다용도 차량 충전 포트에 장착되는 CHARX connect universal CCS 충전 인렛용 보호 커버이며 LED 상태 표시 및 기능 버튼이 옵션으로 제공됩니다.

CCS 충전 인렛용 보호 커버 - 스마트 기능으로 최적의 보호

최고 수준의 보호와 간편한 작동으로 전기 다용도 차량의 일상적인 사용 편의성에 새로운 기준을 제시하는 피닉스컨택트의 CHARX connect universal CCS 충전 인렛을 위한 새로운 보호 커버입니다.

DIN 레일 고정 마운팅 장치를 사용한 단자 스트립 생산

단자 스트립 생산용 인체 공학적 마운팅 장치

피닉스컨택트의 인체 공학적 BS-DIN 레일 고정 마운팅 장치를 사용하면 단자 스트립을 편리하고 안정적으로 생산할 수 있습니다. 스크류-인 클램핑 블록이 DIN 레일을 제자리에 안정적으로 고정시켜 조립 시 양손을 자유롭게 사용할 수 있도록 합니다.

SMT용 M8 및 M12 장치 커넥터

자동화 생산 프로세스를 위한 M8 및 M12 장치 커넥터

피닉스컨택트는 데이터, 신호 및 전력의 전송을 위한 장치 커넥터 제품군을 확장하고 있습니다. 새로운 M8 및 M12 버전은 SMT 솔더링 공정에 직접 통합하기에 적합합니다.

OCS 하우징에 설치된 OCS Bat Hold 배터리 홀더 세트

OCS 및 POS 하우징용 배터리 홀더

피닉스컨택트에서 새롭게 출시된 OCS Bat Hold 배터리 홀더는 OCS 및 POS 시리즈 전자 하우징에 맞게 특별히 설계되었습니다.

피닉스컨택트, SPS 2025에서 새로운 IEC 62443 인증 획득

IEC 62443-4-2 인증을 획득한 피닉스컨택트의 매니지드 스위치

피닉스컨택트 FL Switch 2000 제품군의 매니지드 스위치는 IEC 62443-4-2에 따라 TÜV Rheinland의 인증을 받았습니다. 이는 해당 장치가 자동화 시스템에서 요구되는 높은 안전 기준을 충족함을 입증합니다.

피닉스컨택트 빌딩

조직 구조를 국제화하고 이를 통해 가치 창출 사슬의 모든 측면을 판매 시장에 더 가깝게 현지화하고 있는 피닉스컨택트

Ulrich Leidecker는 11월 25일부터 27일까지 독일 Nuremberg에서 개최된 SPS 자동화 산업 박람회에서 진행된 올해의 피닉스컨택트 기자 회견에서 현재 지속되고 있는 독일의 경제적 긴장 상황에 대해 이야기했습니다.

열처리 시스템

공정 가열의 미래: 산업 공정 가열 분야의 안전 자동화를 위한 새로운 표준을 세우는 피닉스컨택트

피닉스컨택트의 PLCnext Technology 에코시스템은 산업 공정 가열과 관련하여 전 세계적으로 적용되는 DIN EN ISO 13577-2/4 및 NFPA 85, 86, 87과 같은 표준을 충족합니다.

DIN 레일에 장착된 설치 릴레이 및 설치 컨택터

빌딩용 설치 컨택터 및 설치 릴레이

설치 컨택터와 설치 릴레이는 높은 안정성과 효율성을 특징으로 합니다. 이 제품들은 특히 빌딩 자동화 분야의 전기 시스템에 사용하기에 적합합니다.

PTCB TM 시스테믹 장치 회로 차단기

피닉스컨택트 장치 보호 포트폴리오의 확장: 폭 8 mm에 불과한 열 자기 보호 제품

피닉스컨택트가 차세대 열 자기 회로 차단기인 PTCB TM을 시장에 새롭게 출시합니다. 이 제품군은 8 mm에 불과한 폭, 정렬 가능한 전류 모니터링 및 CLIPLINE complete 시스템에 직접 브리징할 수 있는 기능을 갖추고 있으며 컨트롤 캐비닛의 높은 효율성과 투명성을 보장하고 까다로운 요구 사항을 만족해야 하는 산업용 애플리케이션에 적합합니다.

8-포지션 M12 푸쉬-풀 커넥터

M12 푸쉬-풀 커넥터를 사용한 간단한 신호 케이블링

피닉스컨택트가 M12 푸쉬-풀 커넥터가 장착된 A 코딩 방식의 사전 조립된 8-포지션 신호 케이블을 제품 포트폴리오에 추가했습니다. 이 제품을 사용하면 신호 케이블을 간단하고 빠르게 연결할 수 있습니다.

Ethernet 애플리케이션을 위한 M12 푸쉬-풀 데이터 커넥터

Ethernet 애플리케이션을 위한 사전 조립된 M12 푸쉬-풀 커넥터

피닉스컨택트가 Ethernet 애플리케이션에서 간편하고 안정적인 고속 데이터 전송을 가능하게 하는 새로운 M12 푸쉬-풀 네트워크 케이블을 선보입니다.

스크류 연결이 있는 PC 16 HC PCB 시리즈 커넥터

스크류 연결이 있는 터치 보호 PCB 커넥터

확장된 터치 보호 기능이 있는 피닉스컨택트의 PC 16 HC 시리즈가 이제 전 세계적으로 사용할 수 있는 스크류 연결 기술로도 제공됩니다.

유지 관리가 필요 없고, 내구성이 뛰어난 TRIO3-CAP UPS

파워 서플라이와 용량성 에너지 저장 장치가 통합된 유지 관리가 필요 없는 DC UPS

동적 프로세스를 통한 디지털화의 증가 및 치솟는 전력 소비량으로 인해 전력 공급망이 한계에 도달하고 있습니다.

솔더링 공정용 M23 HYBRID 장치 커넥터

웨이브 솔더링 공정용 M23 HYBRID 장치 커넥터

새로운 웨이브 솔더링 공정용 M23 하이브리드 장치 커넥터는 공간 절약형 3-in-1 솔루션으로 제공됩니다. 이 제품은 단 하나의 커넥터를 사용해 신호, 데이터 및 전력을 안정적으로 전송할 수 있도록 합니다.

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: 미래의 산업을 위한 소프트웨어 기반 컨트롤러

피닉스컨택트는 가상화된 IT 환경에서 유연한 자동화 기능을 구현하는 소프트웨어 기반 컨트롤러 솔루션인 Virtual PLCnext Control을 출시합니다.

Rugged WP 6000 시리즈

WP 6000 제품군의 새로운 실외용 웹 패널

피닉스컨택트 WP 6000 제품군의 새로운 웹 패널은 극한의 실외 환경에서 사용할 수 있도록 특수 설계되었습니다.

EP4200/EP5200 랩터 스위치

새로운 EP4200 및 EP5200 레이어 2 랩터 스위처

피닉스컨택트의 EP4200 및 EP5200 시리즈 랩터 스위치는 고성능과 가용성을 갖춘 고급 레이어 2 기능을 갖추고 있습니다. 이 제품은 중요 인프라 및 에너지 분야의 까다로운 애플리케이션을 위해 특수 설계되었습니다.

Cellulink 옥외 셀룰러 라우터

셀룰링크 실외용 셀룰러 라우터: 이제 폭발 가능성이 있는 지역에서도 사이버 보안을 제공합니다

피닉스컨택트의 실외용 셀룰러 라우터 제품군인 Cellulink가 확장됩니다: 이제 Zone 2 폭발 위험 지역에서 사용하기 위해 특별히 개발된 새로운 버전도 사용할 수 있습니다. 이 장치는 IECEx 및 ATEX 승인을 받았기 때문에 까다로운 산업 환경에서도 안전하게 작동할 수 있습니다.

다양한 프로토콜 이름이 옆에 표시된 DIN 레일에 장착된 PLC-인터페이스 이더넷 게이트웨이 릴레이 시스템

릴레이로 자동화를 재창조합니다: 컨트롤러에 대한 다중 프로토콜 연결이 가능한 네트워크 지원 PLC-INTERFACE 이더넷 게이트웨이 원격 릴레이 시스템

유연한 채널 할당 기능을 갖춘 피닉스컨택트의 모듈식 PLC-INTERFACE 이더넷 게이트웨이 원격 릴레이 시스템은 최대 56개의 I/O 채널로 간단한 애플리케이션을 최적화합니다. 일반적인 컨트롤러 소프트웨어와의 호환성을 통해 높은 수준의 유연성과 직관적인 네트워크 통합이 가능합니다.

에너지 소비량 예측이 설명된 다이어그램

뒤늦은 예측이 아닌 선견지명: 에너지 관리에 머신 러닝 예측 기능을 도입한 피닉스컨택트

피닉스컨택트는 강력한 예측 기능을 포함하도록 에너지 관리 서비스를 확장하고 있습니다. 머신러닝의 도움으로 기업은 미래의 에너지 소비량을 예측하고, 투명성을 확보하고, 잠재적인 초과 소비를 조기에 파악할 수 있으며, 이는 ISO 50001에 따른 예측적 에너지 관리의 다음 단계입니다.

M17 PRO 하이브리브 커넥터

IEC 표준에 따른 M17 PRO 하이브리브 커넥터

IEC 61076-2-117 표준을 준수하는 피닉스컨택트의 새로운 M17 PRO 하이브리드 커넥터는 호환성 및 유연성 측면에서 새로운 벤치마크입니다.

클릭인 래칭이 있는 HEAVYCON 모듈 캐리어 프레임

고강도 커넥터용 클릭인 모듈 캐리어 프레임

피닉스컨택트의 새로운 Heavycon 시리즈 클릭인 모듈 캐리어 프레임은 고강도 커넥터의 조립 및 설치를 크게 간소화합니다. 공구가 필요 없는 클릭인 래칭 시스템으로 나사 없이도 인서트를 빠르고 안정적으로 장착할 수 있습니다.

다양한 도체 유형 및 도체 사이즈 범위를 포함한 XT 1,5 단자대

0.34mm²부터 배선할 수 있는 Push-X 기술이 적용된 단자대

Push-X 제품군이 성장하고 있습니다: 피닉스컨택트는 새로운 XT 1,5 단자대를 통해 0.34~2.5mm²의 케이블 사이즈를 위한 버전을 포함하도록 시리즈를 확장하고 있습니다.

고전류 애플리케이션용 접점 인서트 모듈

고전류 애플리케이션을 위한 HEAVYCON 전원 접점 인서트 모듈

피닉스컨택트의 새로운 HEAVYCON 전원 접점 인서트 모듈은 최대 300A의 고전류 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며, 신호, 데이터 및 전력 전송을 위한 다른 모듈과 결합하여 하나의 하우징에 매우 컴팩트한 인터페이스를 구현할 수 있습니다.

CHARX control modular AC 충전 컨트롤러에 대한 소프트웨어 업데이트 1.8

AC 충전 컨트롤러에 대한 소프트웨어 업데이트: 포괄적인 사이버 보안 기능을 갖춘 CHARX control modular

피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 미래 지향적인 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. 새로운 소프트웨어 릴리스 1.8은 RED 지침의 최신 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라, 향후 시행될 사이버복원력법(CRA)에 잘 대비할 수 있도록 합니다.

데이터 서비스 인터페이스(DSI)

컨트롤 캐비닛 및 장치용 데이터 인터페이스

피닉스컨택트의 새로운 데이터 서비스 인터페이스(DSI)는 컨트롤 캐비닛 및 장치에 대한 서비스 작업을 위한 편리한 솔루션입니다. 공간 절약형 서비스 인터페이스는 RJ45 및 USB를 포함한 다양한 인터페이스를 통해 추가 전기 장치를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

기둥에 부착된 POS 팬픽스 PV 패널 마운팅

PV 패널용 새로운 마운트 - 빠른 설치, 유연한 사용 가능

피닉스컨택트의 새로운 POS 팬픽스 마운트를 사용하면 제조업체에 관계없이 20~200Wp 범위의 PV 패널을 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다.

북미 공급 시스템 구성을 위한 서지 보호 장치로 DIN 레일에 마운팅되고 "Ready for NFPA 79" 버튼이 있습니다

북미 전원 공급 시스템을 위한 새로운 서지 보호 기능

피닉스컨택트는 Valvetrab US-SPP를 통해 북미 시장을 위한 UL 등재 서지 보호 장치를 포함하도록 Safe Protection Plus 제품군을 확장하고 있습니다. 이 장치는 NEMA 표준에 따라 모든 일반적인 공급 시스템 구성에 적합합니다.

고내구성 커넥터 구성을 위한 온라인 구성기

새로운 고내구성 커넥터 온라인 구성기

Heavycon 구성기는 고내구성 커넥터를 간단하고 빠르고 안전하게 구성할 수 있는 온라인 도구입니다. 때로는 전문가들조차도 가능한 조합의 수가 너무 많아 올바른 솔루션을 선택하는 데 어려움을 겪는 경우가 있습니다. 구성기는 사용자가 커넥터를 선택하고, 검증하고, 시각화할 수 있도록 지원하여, 프로젝트 업무에서 귀중한 시간을 절약할 수 있도록 합니다.

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 패널 마운팅용 Trio Power

푸쉬-인 연결이 새롭게 추가된 패널 마운팅용 파워 서플라이

최대 2.5 kW 출력의 패널 마운팅용 TRIO POWER 파워 서플라이에 푸쉬-인 연결 기능이 추가되었습니다. 출력 전압이 24 또는 48 V DC인 이 장치는 컴팩트한 설계와 함께 높은 전력 밀도와 효율성을 특징으로 합니다.

CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓

설치 깊이가 줄어든 모듈형 AC 충전 소켓 - 유연한 공간 절약형 마운팅

피닉스컨택트의 CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓이 설치 깊이가 줄어든 버전으로 새롭게 출시되었습니다. 피닉스컨택트는 3세대 제품을 통해 충전 인프라 솔루션에 유연하고 공간 절약적으로 통합할 수 있는 최적화된 솔루션을 제공합니다.

구성 가능한 PSD-SC 신호 타워

IO-Link 인터페이스가 있는 구성 가능한 새로운 신호 타워

PSD-SC 시리즈의 구성 가능한 신호 타워 3종이 피닉스컨택트의 시그널링 장치 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이 모델은 최대 15개의 RGB 세그먼트와 다양한 작동 모드를 갖추고 있으며, IO-Link 인터페이스를 통해 편리하게 구성할 수 있습니다.

다양한 디자인의 컴팩트 LED 신호 라이트

직접 기계 통합을 위한 컴팩트 LED 신호 라이트

피닉스컨택트의 새로운 PSD-SL LED 신호 라이트 시리즈는 기계 기능에 대한 신호를 직접적으로 표시하기 위한 애플리케이션 지향적인 컴팩트 시그널링 솔루션입니다. 이 조명은 다용도로 사용할 수 있고 견고하게 제작되었으며 옥내 및 옥외 모두에서 사용하기에 적합합니다.

FP 0,8 SL 시리즈 보드-투-보드 커넥터

0.8 mm 간격의 비차폐 보드-투-보드 커넥터

피닉스컨택트는 최대 52 Gbps의 데이터 속도를 지원하는 FP 0.8 SL 시리즈의 새로운 비차폐 보드-투-보드 커넥터를 선보일 예정입니다. FP-0.8 차폐 버전의 PCB 설치 공간과 동일한 크기의 설치 공간을 공유하는 이 커넥터는 PCB 설계의 유연성을 높여줍니다. 따라서 설계 시 PCB 레이아웃을 조정하지 않고도 차폐 버전과 비차폐 버전을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

Grundfos의 Sustainability Direct Award 시상식

Grundfos, 피닉스컨택트에 Sustainability Direct Award 수여

피닉스컨택트가 Grundfos로부터 Sustainability Direct Award를 수상했습니다. 이 상은 지속 가능성을 비즈니스 운영 및 혁신 활동의 핵심 요소로 삼아 실천해 온 피닉스컨택트의 노력이 인정을 받은 결과입니다.

리튬 철 인산 기술이 적용된 배터리 모듈

리튬 철 인산 기술이 적용된 배터리 모듈

피닉스컨택트는 IQ 기술이 적용된 새로운 리튬 배터리 모듈을 통해 284 Wh 용량의 강력한 에너지 저장 솔루션으로 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

CHARX control AC 충전 컨트롤러

AC 충전 컨트롤러를 위한 기능 확장: 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 보정법 개념으로 인증 간소화

피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 자동차 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다.

열 시뮬레이션된 전자 하우징

열 시뮬레이션된 전자 하우징

해당 히트싱크와 최적화된 PCB 레이아웃을 갖춘 전자 하우징은 최적의 냉각 기능과 향상된 장치 성능을 제공합니다. BC, ME-IO, ICS 및 UCS 시리즈 전자 하우징의 경우 피닉스컨택트는 적합한 히트싱크와 뛰어난 시뮬레이션 서비스의 조합을 제공하여 장치의 열 효율을 극대화할 수 있도록 합니다.

Modbus/TCP가 있는 피드-인 모듈

Caparoc 회로 차단기 시스템: Modbus/TCP 통신 인터페이스를 갖춘 새로운 피드-인 모듈

Caparoc 회로 차단기 시스템의 적용 분야가 확장되었습니다. Modbus/TCP 인터페이스를 갖춘 새로운 피드-인 모듈을 사용하면 다른 통신 시스템에서도 시스템을 사용할 수 있습니다.

플러그타입 Push-X 단자대가 있는 단자 스트립

Push-X 및 Combi 플러그-인 존을 통한 컨트롤 캐비닛의 편리한 배선

Push-X 연결과 Combi 플러그-인 존이 있는 피닉스컨택트의 새로운 플러그타입 단자대는 배선 기술의 새로운 표준을 제시합니다. 이 조합은 사전 조립된 COMBI 커넥터로 필드 레벨을 연결하여 컨트롤 캐비닛 제작 시 간편하고 효율적인 배선을 가능하게 합니다.

DIN 레일에 장착된 모터 스타터용 IFS PROFIsafe Gateway

최대 15개의 모터 스타터를 손쉽게 네트워크에 통합할 수 있는 IFS PROFIsafe Gateway

피닉스컨택트의 IFS PROFIsafe Gateway를 사용하면 네트워크 호환 모터 스타터를 PROFIsafe 네트워크에 손쉽게 통합하고 안전 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

프로세스 산업의 PSRmodular XC

폭발 위험이 있는 지역에서 최고 SIL 3의 기능 안전

피닉스컨택트의 PSRmodular XC 제품군의 구성 가능한 안전 모듈은 폭발 위험이 있는 지역에서 사용하도록 인증을 받았습니다. 이로 인해 더 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

태블릿을 통한 원격 액세스

mGuard Secure Cloud 버전 3.1 출시

피닉스컨택트의 mGuard Secure Cloud를 사용하면 전 세계의 기계와 시스템에 원격으로 안전하게 액세스할 수 있습니다. 버전 3.1이 지금 출시되었습니다.

DIN 레일에 장착된 싱글 포지션 VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R 서지 보호 장치

새로운 싱글 포지션 VALVETRAB SPP 서지 보호

이제 피닉스컨택트의 SPP(Safe Protection Plus) 제품군의 타입 2 서지 보호 장치도 싱글 포지션 버전으로 제공됩니다. 이로써 기존 시리즈에 바로 설치 가능한 제품 5개가 추가되었으며, 각 제품은 원격 표시 접점이 있는 제품과 없는 제품으로 제공됩니다.

시스템 케이블링 온라인 구성기

컨트롤러용 시스템 케이블링을 위한 새로운 온라인 구성기를 통한 올바른 선택

피닉스컨택트의 컨트롤러용 시스템 케이블링을 위한 새로운 온라인 구성기를 사용하면 맞춤형 시스템 케이블링 솔루션을 빠르고 쉽게 선택할 수 있습니다.

수상 경력에 빛나는 회로 차단기가 있는 PLC-INTERFACE 릴레이 로고

미국에서 PLC-INTERFACE 릴레이 회로 차단기 수상

피닉스컨택트의 회로 차단기가 장착된 PLC-INTERFACE 릴레이는 Control Engineering의 2025 올해의 제품상에서 금상을 수상했으며, 미국에서 열리는 Plant Engineering 2025 올해의 제품상에서 "가장 가치 있는 제품"이라는 타이틀을 차지했습니다.