0.34mm²부터 배선할 수 있는 Push-X 기술이 적용된 단자대

2025-10-01
다양한 도체 유형 및 도체 사이즈 범위를 포함한 XT 1,5 단자대

Push-X 제품군이 성장하고 있습니다: 피닉스컨택트는 새로운 XT 1,5 단자대를 통해 0.34~2.5mm²의 케이블 사이즈를 위한 버전을 포함하도록 시리즈를 확장하고 있습니다.

이전에는 2.5mm²의 정격 케이블 사이즈로 0.5~4mm²의 도체를 연결하는 데 사용할 수 있는 푸쉬-X 연결방식 단자대를 사용할 수 있었습니다.

새로운 XT 1,5 시리즈에는 피드스루, 멀티 전선, 다단, PE 및 PV 단자대가 포함됩니다. XT 1,5 단자대에는 페룰 없이도 공구 없이 단선 및 연선을 배선할 수 있는 푸쉬-X 기술의 모든 장점과 특히 편리한 플러깅을 위해 공장에서 사전 장력을 가한 접점 스프링이 함께 제공됩니다. 주황색 작동 푸시 버튼으로 스프링을 쉽게 해제하고 장력을 미리 조절할 수 있습니다. Force-guided 작동 요소와 전선 연결을 명확하게 식별할 수 있고 스프링이 풀릴 때 딸깍 소리가 나기 때문에 추가적인 안전이 보장됩니다. 정격 전류가 17.5A, 정격 전압이 500V인 XT 1,5 단자대는 수동 및 자동화 배선 공정에 이상적입니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션