고강도 커넥터용 클릭인 모듈 캐리어 프레임
2025-10-01
피닉스컨택트의 새로운 Heavycon 시리즈 클릭인 모듈 캐리어 프레임은 고강도 커넥터의 조립 및 설치를 크게 간소화합니다. 공구가 필요 없는 클릭인 래칭 시스템으로 나사 없이도 인서트를 빠르고 안정적으로 장착할 수 있습니다.
청각 및 촉각 클릭은 정확한 위치를 알려주고 프로세스 안정성을 극대화하는 동시에 시간 소비를 최소한으로 줄여줍니다. 보호 전선 접점에 대해 입증된 푸쉬-인 기술을 사용하여 공구 없이 쉽게 보호 전선을 연결할 수 있습니다. 특별한 특징은 설치 시 보호 전선 접점도 장착할 수 있다는 것입니다. 따라서 좁은 공간에 설치가 용이하고 효율성이 높아집니다.
컴팩트한 중형 커넥터는 전원, 신호 및 데이터를 동시에 전송하며 개별 구성이 가능해 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약할 수 있습니다. 고전류용으로 특수 설계된 전원 모듈은 최대 300A의 안정적인 전송이 가능하므로 에너지 저장 시스템 및 서버 랙과 같은 전력 집약적인 애플리케이션에 이상적입니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com