미니어처 회로 차단기
장치 회로 차단기
디바이스 회로 차단기는 장비를 과부하 및 단락-회로 전류로부터 보호하고 결함 발생 시 영향을 받은 회로만 선택적으로 종료할 수 있습니다. 이상적인 보호를 위해 피닉스컨택트의 회로 차단기는 전자, 열자기 및 열 기술을 다양하게 사용합니다. 피닉스컨택트의 과전류 보호 기능을 사용하여 생산 프로세스를 최적화하고 다운타임을 최소화하십시오.
제품 카테고리
이점
- 선택적 보호를 통한 고가용성 시스템
- 장치의 안정적인 보호 – 오류 발생 시의 계획 종료
- 다양한 트리핑 메커니즘 및 낮은 정격 전류 레벨로 인한 다양한 용도
- 포괄적인 제품군으로 인한 다양한 애플리케이션용 솔루션
전자 및 열자기 장치 회로 차단기
다양한 회로 차단기 기술
해당 기능에 기초하여 회로 차단기를 다음 그룹으로 구분할 수 있습니다.
- 과부하 방지용 열 회로 차단기
- 과부하 및 단락 방지용 열자기 회로 차단기
- 과부하, 단락, 케이블 감쇠 및 높은 입력 커패시턴스 방지용 전자 회로 차단기
계획된 종료
회로 차단기는 일반적으로 장비를 개별적으로 보호합니다. 장치 회로 차단기는 오류 발생 시에 결함 있는 회로의 영향을 받는 액추에이터 또는 센서만 종료합니다.
이는 생산 프로세스가 중단 없이 계속 실행된다는 것을 의미합니다.
해당 기능에 기초하여 회로 차단기를 다음 그룹으로 구분할 수 있습니다.
- 과부하 방지용 열 회로 차단기
- 과부하 및 단락 보호를 위한 열-자기 회로 차단기
- 과부하, 단락, 라인 감쇠 및 높은 입력 커패시턴스 방지용 전자 회로 차단기
| 과부하 발생 시 트리핑 시간 | 단락 발생 시 트리핑 시간 | 최적의 보호가 제공되는 경우 | |
|---|---|---|---|
| 열 장치 회로 차단기 | 적합 | 부적합 | 과부하 |
| 열 자기 회로 차단기 | 적합 | 이상적 | 과부하, 단락 및 긴 케이블 경로(SFB 트리핑 특성으로 인한) |
| 전자 회로 차단기 | 이상적 | 이상적 | 과부하, 단락 및 긴 케이블 경로 |
E-paper로 제공되는 장치 회로 차단기에 대한 추가 정보
여기에서 디지털 형태의 장치 회로 차단기에 대한 추가 정보를 확인할 수 있습니다. E-paper를 살펴보거나 브로셔를 PDF 파일로 다운로드하십시오.
장치 회로 차단기 또는 미니어처 회로 차단기?
장치 회로 차단기:
• 기능: 과부하 및 단락으로부터 개별 장치 또는 소형 회로를 보호합니다.
• 적용 분야: 주로 제어 회로, 신호 회로 또는 전자 장치를 보호하는 데 사용됩니다.
• 용량: 스위칭 용량은 낮지만 민감한 장치를 보호하는 데 적합합니다.
• 재사용성: 트립 후 다시 켤 수 있습니다.
미니어처 회로 차단기:
• 기능: 전기 시스템을 과부하 및 단락으로부터 보호합니다.
• 적용 분야: 메인 배전 시스템 및 대규모 전기 시스템에 사용됩니다.
• 용량: 높은 단락 전류를 스위칭하고 차단할 수 있습니다.
• 재사용성: 트립 후 다시 켤 수도 있습니다.