산업 분야용 무선 시스템의 견고한 구성을 위한 컨트롤 박스, IP66, 25 x 18 x 13 cm, 폴리카보네이트 소재, 회색, 드릴됨, DIN 레일, 플러그 및 스크류 연결 포함, 장치 없음
정션 박스 및 엔클로저
CLIPSAFE 제품군은 스테인리스 스틸 및 폴리에스테르로 제작된 엔클로저, 가공된 엔클로저 및 정션 박스로 구성된 혁신적인 고품질 제품을 제공합니다. 해당 인증을 획득한 CLIPSAFE 제품을 Ex 영역에서 사용할 수 있습니다. 고객의 애플리케이션에 사용하도록 특수하게 설계된 이 엔클로저 제품군은 다양한 용도 사용이 특징입니다.
정션 박스, 6개의 단자대 있음, 2.5 mm2, 푸쉬-인 기술 적용, 소재: ABS, 회색, 85 mm x 83 mm x 63 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버
정션 박스, 12개의 단자대 있음, 2.5 mm2, 푸쉬-인 기술 적용, 소재: ABS, 회색, 130 mm x 80 mm x 60 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버
정션 박스, 20개의 단자대 있음, 2.5 mm2, 푸쉬-인 기술 적용, 소재: ABS, 회색, 180 mm x 130 mm x 100 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버
정션 박스, 20개의 단자대 있음, 2.5 mm2, 스크류 연결 기술 적용, 소재: ABS, 회색, 180 mm x 130 mm x 100 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버
정션 박스, 6개의 단자대 있음, 2.5 mm2, 스크류 연결 기술 적용, 소재: ABS, 회색, 85 mm x 83 mm x 63 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버
정션 박스, 12개의 단자대 있음, 2.5 mm2, 스크류 연결 기술 적용, 소재: ABS, 회색, 130 mm x 80 mm x 60 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버
CLIPSAFE Ex 스테인리스 스틸 엔클로저 제품군
Ex 스테인리스 스틸 엔클로저 – Ex 영역용으로 특수 설계됨
CLIPSAFE 스테인리스 스틸 엔클로저는 산업 환경 및 프로세스 기술 분야의 애플리케이션을 위한 포괄적 보호를 제공합니다. 제품군은 최대 1,000 × 1,000 × 300 mm 크기의 표준화된 엔클로저로 구성됩니다. 요청 시 ATEX 및 IECEx 인증을 받은 정션 박스가 제공됩니다.
- 개별 정션 박스의 기초가 되는 고품질 스테인리스 스틸 엔클로저로 구성된 혁신적인 제품군
- 최대 2 mm 두께의 AISI 316L/1.4404(V4A) 스테인리스 스틸로 제작된 엔클로저를 통해 극한 조건에서 안전한 사용
- EN 60529에 따른 IP66 등급 및 NEMA 250에 따른 NEMA 4X를 통한 안전한 옥외 사용
- 사전 조립된 정션 박스를 사용해 마운팅 및 인증에 필요한 작업 감소
- Ex 인증을 받은 다양한 CLIPLINE complete 시스템 단자대 제품군을 사용한 개별 조립
- 요청 시 인증된 컨트롤러 및 인터페이스 컴포넌트와 결합 가능
- 전문적인 고객 지원 및 신속한 배송 시간을 제공하는 피닉스컨택트의 전세계적인 판매망
CLIPSAFE Ex 폴리에스테르 엔클로저 제품군
Ex 폴리에스테르 엔클로저 - 애플리케이션을 위한 포괄적인 보호
포괄적인 CLIPSAFE Ex 폴리에스테르 엔클로저 제품군은 Ex 영역의 애플리케이션을 위한 광범위한 보호를 제공합니다. 요청 시 ATEX 및 IECEx 인증을 받은 정션 박스가 제공됩니다.
- 정션 박스의 기반이 되는 4가지 설계가 적용된 35개의 견고한 Ex 엔클로저가 제공하는 유연성
- 이중 배선 레벨이 있는 엔클로저 제품을 사용한 공간 절약
- 사전 장착된 정션 박스를 사용해 조립 및 인증에 필요한 작업 감소
- 개별 조립이 가능한 CLIPLINE complete 시스템의 모든 Ex 인증 단자대
- EN 60529에 따른 IP66을 통한 안전한 옥외 사용
- 요청 시 인증된 컨트롤러 및 인터페이스 컴포넌트 장착 가능
- 피닉스컨택트의 전세계적인 판매망을 통한 전문적인 고객 지원 및 신속한 배송
CLIPSAFE 폴리에스테르 엔클로저 제품군
폴리에스테르 엔클로저 - 견고성 및 다양한 용도
다양한 CLIPSAFE 폴리에스테르 엔클로저 제품군은 프로세스 산업의 폭발 위험이 없는 영역뿐만이 아닌 산업 환경에서도 사용할 수 있는 견고한 표준 엔클로저를 제공합니다. 이러한 엔클로저는 고객의 요구 사항에 따라 정션 박스 및 컨트롤 박스로 확장될 수 있습니다.
- 개별 컨트롤 박스 및 정션 박스의 기반이 되는 3가지 설계가 적용된 46개의 견고한 표준 엔클로저가 제공하는 유연성
- 이중 배선 레벨이 있는 엔클로저 제품을 사용한 공간 절약
- 보기 윈도우가 있거나 없는 제품을 사용한 맞춤형 구성
- 피닉스컨택트 제품군의 모든 제품을 사용한 개별 조립 가능
- EN 60529에 따른 IP66을 통한 안전한 옥외 사용
- -40°C - +100°C의 광범위한 온도 범위로 인한 범용성
- 피닉스컨택트의 전세계적인 판매망을 통한 전문적인 고객 지원 및 신속한 배송