무인 운반 차량 시스템(AGVS)용 스마트 솔루션

전기화에서 자동화에 이르는 모든 제품을 제공하는 단일 공급 기업
산업 제조 분야의 자율 로봇
AGV 및 AMR

AGV 및 AMR을 사용한 유연한 운송 솔루션

무인 운반 차량(AGV)과 자율 주행 로봇(AMR)이 생산, 물류 및 서비스 부문에서 점점 더 많은 운송 업무를 처리하고 있으며, 이로 인해 효율성과 유연성이 더욱 향상되고 있습니다. 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스로 구성된 피닉스컨택트의 모듈 방식 솔루션 포트폴리오는 무인 운반 차량 시스템(AGVS)의 전기화 및 자동화를 지원합니다. 핵심은 기존 프로세스에 완벽하게 통합할 수 있는 피닉스컨택트의 개방형 플랫폼입니다.

무인 운반 차량 시스템을 위한 피닉스컨택트의 솔루션

PLCnext Technology
AGV의 안전성
무인 운반 차량 시스템의 가상 라인 추종
PLCnext Technology

PLCnext Control 플랫폼의 개방형 인터페이스를 통해 기존의 IT 시스템과 맞춤형 차량 관리 시스템을 평소처럼 계속 사용할 수 있습니다. 이를 통해 기존 구성 요소를 쉽고 유연하게 연결하고 교체할 수 있습니다.

다음과 같은 추가 이점이 있습니다.

  • 프로그래밍 작업 시간 절약 및 오류 방지 - 모듈형 시스템과 통합하기 쉬운 앱의 활용.
  • 안전 통합 - 안전 PLC를 연결하기만 하면 현재 표준에 따라 AGV 제어 시스템에 통합되는 피닉스컨택트의 안전 솔루션.
  • 지침 준수 - 사이버 회복탄력성에 대한 새로운 기계류 규정의 요구 사항을 충족하는 ISO 6244 인증.
  • 앱 스토어 - 앱 스토어에서 제공되는 AGV 제어를 위한 모듈형 소프트웨어.

PLCnext Technology에 대해 자세히 알아보기
AGV의 안전성

인간과 기계의 협업에서는 항상 안전성이 최우선 과제입니다. 이것이 법적 요구 사항(DIN EN ISO 3691-4)에서 AGVS를 안전하게 보호하고 안전성 측면을 고려할 것을 요구하는 이유입니다. 피닉스컨택트의 안전 제품 포트폴리오를 사용하여 비상 정지 개념, 안전 모션 모니터링 및 필드 스위칭과 같은 AGVS에 필요한 애플리케이션을 안전하게 구현할 수 있습니다.

  • AGV의 안전성 - 피닉스컨택트는 ISO 3691-4에 따라 안전 릴레이 또는 통합 안전 컨트롤러와 같은 AGV 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다.
  • 안전 기능 통합 - 피닉스컨택트의 안전 솔루션은 안전 PLC를 연결하기만 하면 AGV 제어 시스템에 통합됩니다.
  • 안전 컨설팅 - 피닉스컨택트는 안전 전문가가 제공하는 교육, 컨설팅, 인증과 같은 다양한 안전 서비스를 제공합니다.

기능 안전에 대해 자세히 알아보기
무인 운반 차량 시스템의 가상 라인 추종

PLCnext Control의 개방성은 기존 제어 기능과 AGV 내비게이션 간의 격차를 메웁니다. 피닉스컨택트는 혁신적인 기술을 사용하여 자재 운반 또는 역동적인 작업 환경을 위한 정밀한 차량 위치 추적 솔루션을 제공합니다.

  • 즉시 사용 가능한 모듈로 필수 작업 감소 - 사전 제작된 블록을 사용하면 가상 라인 추종 및 라인 추종의 내비게이션 방법을 보다 쉽게 ​​구현할 수 있습니다. 오픈 소스 내비게이션 시스템의 경우, 피닉스컨택트는 테스트를 거친 ROS 커플링을 제공합니다.
  • 자신만의 접근 방식 구현하기 - 고급 언어 프로그래밍, Docker 및 ROS를 사용하여 제어 시스템에서 직접 자신만의 접근 방식을 구현할 수도 있습니다.
  • 제조업체 선택 - 피닉스컨택트의 솔루션은 다양한 센서 및 드라이브 제조업체와의 유연한 연결을 제공합니다.

AGV를 위한 혁신적인 솔루션을 공동 개발하는 RedViking과 피닉스컨택트

미국 미시간주 플리머스에 본사가 있는 RedViking은 자동차, 항공우주, 중장비, 방위 산업을 비롯한 다양한 산업 분야를 위한 혁신적인 기술 솔루션을 제공합니다. RedViking는 피닉스컨택트 제품의 뛰어난 신뢰성 및 투명성과 함께 우수한 관용성과 유연성 이점을 고려하여 피닉스컨택트와 협업하기로 결정했습니다.
제품 가용성, 높은 비용 및 구식 기술 사용과 같은 문제에 자주 직면하십니까? 피닉스컨택트가 이러한 문제를 해결하고 귀사의 혁신적인 솔루션을 한 단계 더 발전시킬 수 있도록 도와드리겠습니다.

AGV를 위한 무선 제품
AGV 자동화 및 전기화
DC/DC 컨버터
AGV를 위한 무선 제품

피닉스컨택트의 무선 Ethernet 제품 포트폴리오는 다양한 AGV 시스템에 맞게 설계되었으며, 차량과 상위 ​​시스템 간의 원활한 통신과 관련하여 전 세계적으로 요구되는 다양한 견고성과 안정성 요구 사항을 충족합니다. 5G 및 WLAN 6과 같은 미래 기술의 도입은 AGV 통신을 위한 완전히 새로운 가능성을 열어주었습니다. 높은 대역폭과 결정론적 동작을 통해 대규모의 회사 차량이 더 높은 가용성을 확보하고 차량 인텔리전스를 에지 또는 클라우드로 전환할 수 있습니다.

  • 매우 높은 가용성 - 어떤 데이터를 WLAN을 통해 처리할지, 아니면 NearFi를 통해 기계와 무인 운반 차량 시스템 간에 직접 처리할지를 결정합니다.
  • 예측 유지 관리 - 신호 강도를 모니터링하고 커버리지 간격을 파악하여 문제가 발생하기 전에 연결 문제를 미리 해결합니다.
  • WLAN 6 - 강력한 네트워크를 사용하여 매우 높은 성능으로 AGV와 통신하고 장애를 방지합니다.
  • 보안 준수 - 피닉스컨택트의 제품은 2025년에 발효되는 RED(무선 장비 지침)의 보안 요구사항을 이미 준수하고 있습니다.

AGV 자동화 및 전기화

모든 AGV에서는 전원과 많은 양의 데이터 및 신호가 안정적으로 분배되어야 합니다. 또한 제한된 공간을 위한 컴팩트한 배선 개념이 필요합니다.

주요 이점:

  • 원스톱 쇼핑 - 단일 공급업체가 모든 것을 제공!
  • 소비 시간 단축 - 전 세계적인 판매 네트워크의 이점.
  • 최적화된 설치 시간 및 스타트업 - 혁신적인 조립 방법과 Push-X 및 푸쉬-인 기술을 통해 AGV에 손쉽게 통합.

DC/DC 컨버터

플러그-인 충전과 같은 기존의 충전 방식에서 유도 충전 기술에 이르기까지, PLCnext Control과 CAN 인터페이스를 사용하면 배터리 관리를 쉽게 통합할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 DC/DC 컨버터는 전자 컴포넌트에 24 V 전압을 안정적으로 제공합니다. 이러한 제품은 전자 장치에 대한 구동 측 간섭을 방지하고 모든 전압 변동을 안정적으로 보상합니다.

우리는 생산 창고에서 무인 운반 차량을 사용합니다. AGV 플랫폼의 개방성 덕분에 다양한 시스템을 더 쉽게 연결할 수 있습니다. 안전 기능을 컨트롤러에 직접 통합하여 인간과 기계의 안전한 협업을 보장합니다.

Björn Eilert - Phoenix Contact, 제조 엔지니어링 부문 수석 프로젝트 관리자
Björn Eilert
Blomberg에 위치한 피닉스컨택트의 AGV 전문가이자 생산 부문 수석 프로젝트 관리자

Blomberg에 위치한 피닉스컨택트의 AGV 전문가이자 생산 부문 수석 프로젝트 관리자

이것이 피닉스컨택트가 귀사의 AGV에 전자 장비와 자동화 시스템을 장착하는 데 적합한 파트너인 이유입니다.

피닉스컨택트는 신뢰할 수 있는 파트너로서 고객과 협력하는 데 중점을 두고 있습니다. 피닉스컨택트의 AGV 팀은 고객과 긴밀히 협력하여 고객의 특정 요구 사항에 정확하게 부합하는 혁신적인 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

피닉스컨택트는 헌신과 열정으로 고객과 협력하여 새로운 영역을 개척하고 고객의 비전을 실현합니다. 피닉스컨택트의 전문성을 믿으셔도 됩니다. 피닉스컨택트와 함께 AGV 시스템의 미래를 만들어 나가십시오. 자세한 내용은 피닉스컨택트에 문의하십시오.

AGVS 솔루션

스마트 팩토리를 위한 AGV 솔루션

피닉스컨택트는 다음과 같은 무인 운반 차량 시스템(AGVS)용 솔루션을 제공합니다:

  • 앱을 통한 확장 가능한 기능 및 PLCnext를 통한 통합 엔지니어링
  • 광범위한 안전 전문 지식 - 조언부터 종합적인 솔루션까지
  • 유연한 네비게이션 및 간단한 ROS 연결
  • 완벽한 전기화를 위한 전 세계적으로 사용 가능한 올인원 포트폴리오
  • REST 인터페이스를 통한 강력한 무선 통신
  • CAN 버스를 통한 다양한 배터리 관리 시스템(BMS)과의 호환성

FAQ

Blomberg 생산 시설의 AGV 최적화
Blomberg 피닉스컨택트 생산 시설의 가상 라인 추종
생산 환경의 AGV
Blomberg 생산 시설의 AGV 최적화

아니요, 피닉스컨택트는 AGV를 직접 제작하지 않습니다. 피닉스컨택트는 고객과 파트너의 AGV와 AMR을 자동화하고 전기화하기 위한 구성 요소와 솔루션을 개발합니다.

Blomberg 피닉스컨택트 생산 시설의 가상 라인 추종

AGV(무인 운반 차량) 또는 AGVS(무인 운반 차량 시스템)는 대부분 바닥에 선이나 자기 스트립으로 표시된 정의된 경로를 따라 이동합니다. 이와 달리 AMR(자율 이동 로봇)은 독립적으로 길을 찾고, 경로와 환경을 분석하고 그에 따라 대응하여 동적으로 경로를 조정합니다.

생산 환경의 AGV

AGV(무인 운반 차량)을 위한 피닉스컨택트의 솔루션은 다양한 유형의 AGV와 함께 작동합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

무인 운반 차량 시스템(AGVS): 창고 및 제조 시설에서 자재를 운반하기 위한 표준 AGV, 터거 트레인, 지게차와 같은 다양한 유형의 산업용 트럭입니다.
모바일 로봇: 생산 및 물류 분야의 유연하고 역동적인 작업에 적합합니다.
셔틀 시스템: 자동화된 창고에서 상품을 빠르고 효율적으로 운송합니다.
고하중용 AGV: 산업 환경에서 크고 무거운 하중을 운반하는 데 사용됩니다.

피닉스컨택트의 기술은 모든 AGV의 내비게이션, 제어, 전기화, 안전 및 에너지 효율성을 지원하여 자동화를 최적화하고 안전성을 높이는 데 도움이 됩니다.