빌딩

스마트 네트워크로 연결된 건물은 데이터를 사용하여 편안함과 효율성을 높입니다. 이를 가능하게 만드는 것은 필드 레벨 및 빌딩 자동화에서부터 건물 관리 및 운영을 포괄하는 총체적인 접근 방식을 사용하는 파트너입니다. 이는 사람과 건물 사이에 진정한 인텔리전트 상호 작용을 가능하게 합니다.
스마트 빌딩 내부 살펴보기

디지털 혁신을 위해서는 미래의 요구 사항을 고려한 조정 가능한 빌딩이 필요합니다. 여기에서 핵심은 스마트 네트워크화 및 포괄적인 빌딩 자동화입니다.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, 글로벌 산업 관리자
Bernhard Tillmanns – 피닉스컨택트
터치 스크린 앞에서 대화 중인 사람들

포괄적인 빌딩 자동화를 통한 모든 업무의 인텔리전트 네트워크화

빌딩 인텔리전스

스마트 빌딩은 점점 더 많은 부분이 연결되고 있습니다. 따라서 필드 레벨 및 빌딩 자동화에서 빌딩 관리 및 운영에 이르기까지 전체적인 접근 방식을 갖춘 파트너가 보유하는 것이 더욱 중요합니다.
전기 기사, 시스템 통합자, 계획자, 설계자 또는 부동산 개발자이든 상관없이 관련된 모든 사람들의 협력을 통해서만 효율적이고 지속 가능한 인텔리전트 빌딩을 건설 및 운영할 수 있습니다. 이것이 바로 관련된 모든 것을 하나로 모으는 포괄적인 빌딩 자동화 및 스마트 BIoT 프레임워크가 필요한 이유입니다. 자동화, 에너지 모니터링 및 데이터 수집뿐만 아니라 시스템, 플랜트 및 컴포넌트의 안전한 연결을 프레임워크가 제공됩니다. 그렇다면 여기에서 무엇을 얻을 수 있습니까? 기본적으로 운영 비용이 줄어들고 사용자 편의성은 높아집니다.

술집 테이블에서 대화 중인 사람들

스마트 빌딩의 기반이 되는 통합 빌딩 계획

모든 스마트 빌딩의 기초: 통합 빌딩 계획

스마트 빌딩을 구축하려는 경우 처음부터 통합 계획이 필수적입니다. 결국 향상된 빌딩 효율성은 궁극적으로 전체 인프라의 포괄적인 네트워크화를 통해서만 달성됩니다. 이를 위해서는 계획 단계 이전에도 모든 업무의 원활한 상호 작용에 명확하게 초점을 맞춰야 합니다. 결과적으로 지속 가능하고 에너지 효율적인 빌딩 운영이 가능하고 개인 및 수요 지향적인 사용자 개념이 제공됩니다. 개인 및 환경 모두에 좋은 선택

컨트롤 캐비닛 앞의 빌딩 기술 시스템 통합자

기술 빌딩 유틸리티의 인텔리전트 네트워크화

현재와 미래를 위한 인텔리전트 자동화

사람이 기술을 따르는 것이 아니라 기술이 사람을 따라야 합니다. 이것이 바로 피닉스컨택트의 BIoT 프레임워크가 이 플랫폼의 타사 시스템을 포함하여 전체 기술 빌딩 유틸리티의 원활한 통합을 가능하게 하는 이유입니다. 미래가 열려 있다면 모든 인터페이스도 열려 있어야 합니다. 따라서 피닉스컨택트의 플랫폼은 효율적이고 안전할 뿐만 아니라 유연한 모듈형 확장을 지원합니다. 그 결과 빌딩은 고객과 함께 성장합니다.

주요 이점 디지털화된 빌딩은 사용자 만족도와 생산성을 향상시킵니다.

  • 더욱 편리해진 포괄적인 자동화:
    모든 애플리케이션 및 프로세스를 위한 유연한 개방형 플랫폼

  • 비용 절감 및 잠재력 활용:
    개별 하위 업무에 필요한 모든 데이터를 제어, 평가 및 처리

  • 장기 투자 보호:
    운영 중 언제든지 업데이트 및 업그레이드가 가능하며 모듈형 확장을 통해 손쉽게 확장 가능

  • 에너지 효율성 향상:
    CO2 중립이라는 목표를 위한 CO2 배출량 감소

  • 시장 매력 강화:
    사용자 편의성 향상, 운영 비용 절감

고객과 함께 하는 디지털 혁신
스마트한 디지털 방식의 미래 지향적 사고

미래 경쟁력을 보장하는 효율적인 방식으로 빌딩을 운영하려면 포괄적인 인텔리전트 네트워크화가 필요합니다. 피닉스컨택트는 빌딩 자동화의 디지털화를 통해 이를 수행하는 방법을 보여주는 E-paper를 제공합니다.

지금 e-paper 보기
E-paper – 스마트 빌딩

단일 공급업체가 제공하는 스마트 빌딩을 위한 모든 것

스마트 빌딩을 원하십니까? 그렇다면 필드 레벨에서 통신 및 전체 관리에 이르기까지 전체적인 접근 방식을 갖춘 파트너가 필요합니다. 한 번만 디자인하면 항상 최신 상태를 유지합니다. 피닉스컨택트는 60,000개가 넘는 제품을 제공합니다. 지금 바로 문의하십시오.

현대적인 빌딩의 내부 보기

지금 바로 빌딩 IoT 솔루션을 가상으로 경험해보십시오! 피닉스컨택트의 스마트 빌딩 경험해보기

Bad Pyrmont에 있는 피닉스컨택트 산업 솔루션 센터를 360° 파노라마 투어로 만나보십시오. 건물 전체를 가상으로 이동하면서 IoT 기반 빌딩 관리의 가능성을 경험해 보십시오.

피닉스컨택트와 함께 하는 빌딩 자동화

빌딩 자동화(줄여서 BA)라는 용어에는 복잡한 빌딩 기술 시스템의 제어, 폐쇄형 루프 제어 및 모니터링과 운영 데이터 수집에 사용되는 모든 장비가 포함됩니다.

피닉스컨택트는 이 분야를 위한 파트너입니다. 궁극적인 목표는 모든 것을 함께 네트워크로 연결하는 것입니다. 그러나 이것은 빌딩 자동화의 기존 구조에서 벗어날 경우에만 가능합니다. 피닉스컨택트는 필드, 자동화 및 관리 레벨을 뛰어넘어 모든 업무의 통합을 원합니다. 그리고 이 모든 것은 빌딩의 전체 라이프 사이클에 걸쳐 이루어집니다. 오늘날 빌딩 자동화는 완전하게 네트워크화된 빌딩, 지속 가능하고 효율적인 빌딩 운영, 이러한 빌딩에서 거주하고 일하는 사람들을 위한 높은 만족감 요인을 의미합니다. 피닉스컨택트의 제품, 솔루션 및 전문가가 이러한 목표를 달성할 수 있도록 도움을 드릴 것입니다.

제품