프로세스 자동화

생산 시설 및 관련 인프라의 자동화, 전기화, 디지털화.
항만 지역에 위치한 배관 및 탱크 시설을 갖춘 산업 단지

프로세스 플랜트의 미래 지향적인 현대화

프로세스 산업 분야의 매우 복잡한 생산 공장은 극한 조건에서도 안전, 보안, 가용성, 안정성 및 효율성과 관련하여 지속적으로 커지는 요구 사항을 충족할 수 있어야 합니다. 정확한 데이터 수집, 전송 및 처리가 매우 중요합니다. 생산 시설 및 인프라의 디지털화, 모니터링, 그리고 지속 가능한 현대화를 위한 피닉스컨택트의 혁신적인 제품과 시스템에 대해 알아보십시오.

주요 주제


기술


프로세스 플랜트의 두 사람

보안 및 개방성

Ethernet-APL과 같은 최신 통신 기술을 포함하여 프로세스 자동화 시스템을 위한 전기화, 네트워킹 및 자동화 분야의 주요 기술 솔루션에 대해 알아보십시오.

제품


컨트롤 캐비닛에 장착 및 배선된 프로세스 산업용 제품

포괄적인 제품 포트폴리오

피닉스컨택트는 일반적인 제어, 모니터링 및 최적화 작업을 위해 연결, 통신 및 자동화 기술 분야의 다양한 제품과 시스템을 제공합니다. 이를 통해 데이터를 안정적으로 캡처, 전송 및 처리할 수 ​​있습니다. 피닉스컨택트 제품 하이라이트에 대해 알아보기:

TWIN 설계의 푸쉬-인 PCB 단자대

TWIN 설계의 푸쉬-인 PCB 단자대 동일한 설치 공간으로 인해 PCB나 하우징의 조정 없이 연결 기술 전환 가능

푸쉬-인 기술이 적용된 SPTH 시리즈 PCB 터미널 블록은 더 커진 테스트 입구와 최대 4 mm² 연결 용량으로 뛰어난 성능을 자랑합니다. TWIN 설계와 동일한 설치 공간 덕분에 장치 제조업체는 PCB 레이아웃이나 장치 하우징을 조정하지 않고도 스크류와 푸쉬-인 연결 기술 간을 유연하게 전환할 수 있습니다.

다운로드
폭발 방지의 원리

이 문서는 폭발 위험이 있는 영역의 플랜트 엔지니어와 계획자를 위해 작성되었습니다. 국제 표준 및 지침을 다룹니다. 폭발 위험이 있는 영역의 전기 장비 운영자를 위해 공장이 충족해야 하는 폭발 방지 기준에 대한 정보가 제공됩니다. 그룹 I 및 그룹 II, Ex 영역, MCR 기술 및 기능 안전에 대한 기본 기술 정보도 제공됩니다.

브로셔 다운로드
"폭발 방지의 원리" 문서의 표지 이미지