지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

내부 고발 시스템

신뢰와 개방성을 보장하는 플랫폼 – 법률 및 내부 규정에 따라 모든 업무에서 정직하게 행동합니다.
두 직원의 비밀 대화

왜 보고해야 합니까?

위해 행위나 상업 및 법적 위험과 관련된 문제에 대해 알게 되었습니까? 그렇다면 BKMS® 내부 고발 시스템을 이용하실 수 있습니다. 이 전자 플랫폼은 법적 의무 및 내부 규정의 위반 가능성을 보고할 수 있도록 만들어졌습니다. 다음과 같은 행위가 의심되는 경우에 사용할 수 있습니다:

  • 부패.
  • 사기, 배임, 횡령.
  • 공정거래법 위반.
  • 자금 세탁.
  • 데이터 보호 위반.
  • 도난.
  • 환경, 산업 보건 및 안전 위반.
  • 사회적 기준 및 인권의 무시.

피닉스컨택트는 열린 커뮤니케이션 정책을 추구합니다. 규정에 따라 오류 또는 부정 행위를 가장 먼저 보고해야 하는 대상은 관리자입니다. 외부의 제3자가 오류 또는 부정 행위를 알고 있는 경우는 지정된 피닉스컨택트 담당자에게 연락해야 합니다.

BKMS® 내부 고발 시스템은 익명성을 유지하는 인증된 시스템입니다. 원하는 경우 신원을 밝히지 않고도 정보를 제공할 수 있습니다. 보고 내용은 BKMS® 내부 고발 시스템에 기록되며 국제 법무 법인이 검토하게 됩니다. 법무 법인과 내부 고발자 사이에 추가의 의사 소통이 필요한 경우, 엄격한 기밀로 진행되며 원하는 경우 익명으로 진행됩니다.

Phoenix Contact Group 불만 사항 처리 프로세스 절차 규칙

피닉스컨택트는 독일 공급망법("Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz")의 섹션 8 및 9(1)에 따라 BKMS® 내부 고발 시스템을 불만 사항 처리 프로세스로 사용합니다. 자세한 내용은 페이지 하단의 해당 절차 규칙을 통해 확인해보실 수 있습니다.