컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어

컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어

피닉스컨택트의 컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어 솔루션을 사용하여 구성 및 조달에서 생산에 이르는 원활한 디지털 프로세스를 생성할 수 있습니다. clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어와 MARKING system 마킹 소프트웨어는 모두 편리한 개별 프로세스 지원을 제공합니다. 연속적인 데이터 흐름, 지능형 기능, 고성능 ECAD 인터페이스는 효율성 증대에 크게 기여합니다.

Go to Product Detail Page for item 1662166
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - 소프트웨어 추가 기능
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - 소프트웨어 추가 기능
1662166

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어용 통합 추가 기능으로서의 단자 스트립 장착용 작업자 지원 소프트웨어.
이 추가 기능은 구독 모델로 제공됩니다. 초기 구독 기간은 12개월입니다. 표시된 가격은 연간 라이선스 요금입니다. 소프트웨어 라이선스 약관에서 벗어나는 경우 통지 기간은 해당 계약이 종료되기 2주 전까지입니다.

이점

  • 혁신적인 소프트웨어 솔루션과 인텔리전트 지원 기능을 통한 효율적인 엔지니어링 및 마킹 프로세스
  • 완전한 디지털 데이터 제공을 통해 기획에서 생산까지 원활한 프로세스 보장
  • 직관적이고 통일된 사용자 인터페이스를 사용한 손쉬운 조작
  • 컨트롤 캐비닛 제작 및 ECAD 시스템을 위한 피닉스컨택트 애플리케이션용 고성능 인터페이스

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어

컨트롤 캐비닛 제작을 위한 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 패널 및 정션 박스를 그 어느 때보다 효율적으로 계획하고 주문할 수 있으며 모든 작업장에서 데이터를 생산 단계로 원활하게 전송할 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛 제작 프로세스 지원

시스템 중단은 컨트롤 캐비닛 제조 공정의 단자 스트립 및 정션 박스의 계획, 조달과 생산 일정의 지연을 초래합니다. 일관된 데이터 흐름을 보장하는 소프트웨어 프로그램은 전체 프로세스에서 효율성을 크게 높일 수 있습니다. Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어는 계획에서 조달, 생산에 이르는 전체 컨트롤 캐비닛 제작 과정에서 원활한 디지털 프로세스를 가능하게 합니다.

Clipx ENGINEER를 사용하여 컨트롤 캐비닛 계획을 시작하십시오. 피닉스컨택트의 브로셔에서 clipx ENGINEER가 얼마나 빠르고 쉬운지 확인하고 단 두 번의 조작으로 모든 이점을 활용하는 방법에 대해 알아보십시오. 엔지니어링 소프트웨어에 대한 모든 최신 릴리스 노트는 온라인 도움말 페이지에서 확인할 수 있습니다. 또한 여기에서 자세한 기능 설명, 추가 지침 및 유용한 정보도 확인할 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛 앞의 태블릿에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어로 작업하는 사람
Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 휠체어를 타고 PC에서 작업하는 사람
계획에 대한 단순화된 접근 방식을 제공하는 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 PC에서 작업하는 사람
단자 스트립을 손에 들고 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어가 있는 화면을 보고 있는 생산 담당자
컨트롤 캐비닛 앞의 태블릿에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어로 작업하는 사람

Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 위치에 상관없이 더욱 자유롭고 유연하게 작업하십시오. 온라인 및 오프라인 사용을 통해 어디서든지 계획에 액세스할 수 있습니다. 프로젝트 작업을 컴퓨터에서 로컬로 수행할지 아니면 클라우드를 통해 공유할지 선택할 수 있습니다. 또한 운영 체제와 관계없이 모든 시스템 환경에서 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 휠체어를 타고 PC에서 작업하는 사람

이 엔지니어링 소프트웨어는 워크플로우의 효율성을 향상시킵니다. ECAD 시스템에 대한 양방향 인터페이스를 통해 전자 장치 설계 계획을 실제 제품으로 변환하십시오. 또한, Clipx ENGINEER 소프트웨어에서 친숙한 피닉스컨택트 애플리케이션과 구성기를 사용할 수 있습니다. Phoenix Contact 온라인 상점에 방문하여 엔지니어링 소프트웨어에서 직접 제품을 주문하십시오. Clipx ENGINEER 소프트웨어를 사용하면 시간이 많이 걸리는 계획 작업을 간소화하고 기간을 단축할 수 있습니다.
디지털 주문 프로세스는 현재 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다.

계획에 대한 단순화된 접근 방식을 제공하는 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 PC에서 작업하는 사람

Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어는 계획을 단순화하는 인텔리전트 엔지니어링 지원 기능을 제공합니다. 기능 엔지니어링을 사용하여 보다 효율적으로 전체 기능 그룹을 생성하십시오. 또한 자동 수정 기능을 사용하면 모든 피닉스컨택트 제품에 대한 누락된 필수 항목 정보를 자동으로 추가할 수 있습니다. 또한 필요한 액세서리를 사용하여 전자 제품 계획이 자동으로 완료됩니다.

단자 스트립을 손에 들고 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어가 있는 화면을 보고 있는 생산 담당자

Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 계획 작업을 사실적인 3D로 직접 수행할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 프로젝트로부터 생산 문서를 생성하고 이러한 생산 문서를 문서화하여 후속 프로세스 단계에서 사용할 수 있습니다. 생산 시스템에 직접 연결하여 작업 흐름을 제어할 수도 있습니다.

clipx ENGINEER 조립 작업자 지원 소프트웨어를 사용하여 단자 스트립을 생산하는 사람

clipx ENGINEER 조립을 통한 효율적인 단자 스트립 생산

피닉스컨텍트의 clipx ENGINEER 조립 작업자 지원 소프트웨어로 단자 스트립 생산 효율성을 높이십시오. clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어는 유료의 애드온 방식으로 조립에 필요한 모든 생산 데이터를 명확하게 제공합니다. 엔지니어링 프로세스에서 직접 데이터를 전송하고 생산 데이터를 지속적으로 제공함으로써 상당한 시간 절약의 이점을 누릴 수 있습니다. 작업자 지원 소프트웨어의 직관적인 사용자 인터페이스는 사용자에게 부속품과 마킹을 포함한 단자 스트립 조립 과정을 안내하고, 명확한 단계별 지침과 시각적 보조 자료를 통해 사용자를 지원합니다. 이를 통해 생산 및 탐색 시간이 줄어들고 오류도 감소합니다.

작업자 지원 소프트웨어에 대한 자세한 내용과 애플리케이션을 활성화하는 방법에 대한 정보는 비디오에서 확인하십시오.

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어
clipx ENGINEER

단자대, 마운팅 플레이트 및 정션 박스를 효율적으로 계획하기 위한 새로운 소프트웨어의 다양성을 경험해보십시오. clipx ENGINEER는 새로운 기능과 항목 그룹이 정기적으로 업데이트됩니다.

지금 바로 사용해보기
PC에서 clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하는 여성

MARKING system 마킹 소프트웨어

MARKING system 소프트웨어는 마킹 프로세스의 모든 단계에서 지원을 제공합니다. 소프트웨어의 애플리케이션별 기능을 사용하면 모든 애플리케이션 분야를 위한 개별 마킹 솔루션을 쉽고 효율적으로 구현할 수 있습니다.

데스크톱 PC에서 MARKING 시스템 소프트웨어를 작동하는 사람

마킹 파일의 직관적 생성

MARKING 시스템 소프트웨어는 제품 검색에서 생성, 즉시 마운팅 가능한 마킹 소재에 이르기까지 전체 프로세스에 대한 지원을 제공합니다. 강력한 기능을 사용하면 단자대, 전선, 케이블, 장치 및 시스템을 식별하기 위한 애플리케이션별 솔루션을 표준에 따라 설계할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 ECAD 시스템에서 효율적인 데이터 가져오기를 위해 최적화된 인터페이스와 개방적 데이터 교환 형식을 제공합니다. Clipx ENGINEER의 인터페이스는 계획에서 생산 단계에 이르기까지 원활한 프로세스를 보장합니다.

MARKING system 소프트웨어 마킹 프로젝트의 손쉬운 구현을 위한 다양한 기능

MARKING 시스템 소프트웨어에서 마킹 시스템 선택
ECAD 데이터와 MARKING 시스템 소프트웨어의 통합
MARKING system 소프트웨어의 데이터 가져오기 관리자
MARKING system 소프트웨어의 프로젝트 트리
전선 마킹 애플리케이션 센터를 통한 전선 및 케이블 식별
MARKING 시스템 소프트웨어의 템플릿 디자이너
MARKING 시스템 소프트웨어에서 마킹 시스템 선택

MARKING system 소프트웨어는 피닉스컨택트의 모든 마킹 시스템과 마킹 소재를 지원합니다. 이 소프트웨어를 사용하면 마킹 시스템을 중앙에서 관리하고 제어하여 마킹 프로세스의 효율성을 향상할 수 있습니다. 양방향 OPC UA 통신 인터페이스를 통해 선택한 인쇄 장치를 제어하면 프로젝트 및 개별 장치의 작동 상태에 대한 실시간 정보도 확인할 수 있습니다.

마킹 시스템으로 이동하기
ECAD 데이터와 MARKING 시스템 소프트웨어의 통합

MARKING 시스템 소프트웨어는 마킹 솔루션의 효율적인 생성을 위해 강력한 일반 ECAD 프로그램용 인터페이스를 제공합니다. 이는 디지털 회로 다이어그램에서 애플리케이션별 데이터를 즉시 가져와 자동으로 처리하여 시간을 절약할 수 있음을 의미합니다.

MARKING system 소프트웨어의 데이터 가져오기 관리자

데이터의 개방된 교환을 위해 일반적인 스프레드시트 및 워드 프로세싱 프로그램에 대한 인터페이스가 제공됩니다. 자동화된 데이터 가져오기를 통해 애플리케이션 관련 데이터를 효율적으로 처리할 수 있습니다. 자동화된 데이터 구조화 및 포괄적인 설계 옵션을 사용하여 개별 마킹 솔루션을 만드십시오

MARKING system 소프트웨어의 프로젝트 트리

프로젝트 트리를 사용하면 IEC 81346에 따라 프로젝트를 손쉽게 구성할 수 있습니다. 매우 손쉽게 애플리케이션의 특정 영역에 대한 마킹 소재를 생성, 분류 및 재인쇄할 수 있습니다. 인쇄된 마킹 소재와 인쇄되지 않은 마킹 소재로 분류하여 필터링하면 작업 효율성 향상에 도움이 됩니다.

전선 마킹 애플리케이션 센터를 통한 전선 및 케이블 식별

전선 마킹 애플리케이션 센터는 모든 세부 정보가 포함된 전체 마킹 프로젝트를 준비하고 전선 및 케이블 마킹의 디지털 트윈을 보여줍니다. 회로 다이어그램의 구조화된 정보에 기반하여 전체 케이블 마킹 프로세스를 단계별로 안내합니다. 이는 마킹 프로세스의 효율성이 향상시키고 오류 위험이 줄여줍니다.

MARKING 시스템 소프트웨어의 템플릿 디자이너

강력한 템플릿 디자이너를 사용하여 맞춤형 라벨을 디자인하고 기존 소재를 조정하십시오. 그래픽, 바코드 유형, 특수 문자, 안전 기호 및 기하학적 모양을 디자인에 사용할 수 있습니다.

E-paper
산업용 식별 솔루션

피닉스컨택트의 전체 포트폴리오에 대한 개요: 제품 브로셔에는 마킹 시스템과 소재는 물론이고 소프트웨어와 서비스에 대한 포괄적인 정보와 기술 데이터가 포함되어 있습니다.

E-paper 열기
마킹 시스템
Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 화면에서 작업 중인 사람

비디오 자습서 단계별 설명

컨트롤 캐비닛 제작을 위한 소프트웨어 솔루션의 애플리케이션, 인터페이스 및 지원 영역에 대한 유용한 지침이 포함된 비디오 튜토리얼에 대해 알아보십시오.

이 비디오 튜토리얼을 빠른 시작 안내서로 활용하고 소프트웨어의 기능에 대해 단계별로 학습하십시오.

PROJECT Complete 소프트웨어를 사용하는 두 사람

PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어

지금도 피닉스컨택트의 PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어를 사용하고 있고 이에 대한 정보가 필요하십니까? PROJECT complete 제품 페이지를 방문하시시오. 기술 데이터와 함께 소프트웨어 업데이트용 파일도 찾을 수 있습니다. PROJECT complete에 대한 비디오 튜토리얼은 동영상 채널에서 계속 제공제고 있습니다.