단자 마킹
산업용 식별을 위한 마킹 제품
피닉스컨택트의 마킹 제품은 컨트롤 캐비닛부터 외부 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 극한 조건에서도 보장되는 마킹 제품의 내구성은 국제 표준 및 요구 사항을 충족합니다. 단자 마킹, 전선 및 케이블 마킹, 장비 마킹 및 플랜트 마킹을 위한 광범위한 제품이 제공됩니다.
제품 카테고리
개요 - 마킹 소재 모든 상황에 적합한 올바른 마킹 솔루션
신제품
지속 가능한 식별 솔루션
컨트롤 캐비닛의 모든 구성 요소를 위한 솔루션
지속 가능한 식별 솔루션은 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다. 재활용 폐기물을 처리하면 자원을 절약할 수 있을 뿐 아니라 기존 제품과 동일한 품질의 마킹 재료도 생산할 수 있습니다.
주요 기능
- 단자, 전선 및 케이블, 장비 및 설비의 지속 가능한 마킹
- 탄소 발자국이 현저히 감소된 식별 솔루션
- 재활용 폐기물에서 추출된 원재료
- 뛰어난 기술적, 시각적 특성 및 입증된 인쇄 품질과 내구성
이점
- 컨트롤 캐비닛의 모든 구성 요소를 지속 가능한 방식으로 식별하기 위한 다용도 마킹 솔루션
- 마킹 소재의 탄소 발자국을 경우에 따라 최대 80%까지 감축
- 재활용 폐기물에서 원료를 추출하여 자원을 절약하고 폐기물 발생을 방지
- 기존 마킹 소재와 동등한 우수한 품질
마킹된 단자 스트립
단자 마킹
단자점의 넓은 면적과 명확한 마킹은 단자 스트립의 빠르고 오류 없는 배선을 위한 필수 요소입니다. 특히 이러한 마킹은 컨트롤 캐비닛과 시스템의 스타트업 및 유지 관리를 간소화합니다. 단자 스트립은 모양이 서로 다를 수 있는 여러 단자대와도 유연하게 조립됩니다. 단자 마킹의 결정적인 변수는 간격 및 마커 홈입니다. 피닉스컨택트는 단자대에 안정적으로 배치할 수 있는 포괄적인 제품을 제공합니다.
전선 및 케이블 식별용 소재
전선 및 케이블 마킹
표준을 준수하는 영구 전선 및 케이블 마킹은 품질 표준 준수를 보장합니다. 이를 위해서는 서로 다른 전선 및 케이블 직경에 정확하게 일치하는 적절한 마킹 소재가 필요합니다. 이 경우 적절한 마운팅 타입을 선택하는 것이 중요합니다. 케이블 타이를 사용한 마운팅은 전선 또는 케이블 직경과 상관이 없으며 배선 후에도 수행할 수 있습니다. 또한 클립-온 또는 접착식 마커를 사용한 추가 마킹이 가능합니다. 그러나 스레드-온 마커를 사용한 식별은 배선 전에 수행해야 합니다.
장비 식별
장비 마킹
컨트롤 캐비닛, 생산 플랜트, 필드 또는 옥외 설치 – 장비 마킹은 모든 곳에서 사용됩니다. 다양한 적용 분야에서 수많은 마킹이 요구되며 전문 소재와 특수한 접착제를 사용해야만 이러한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 예를 들어, 표면이 고르지 않은 경우 표면에 완벽하게 적응하는 고유연성 PVC 라벨이 이상적입니다. 반면, 표면 에너지가 낮고 거친 경우에는 매우 강력한 특수 접착제가 있는 마킹 소재를 사용해야 합니다.
플랜트 식별을 위한 경고, 필수 및 금지 표지
플랜트 마킹
플랜트의 포괄적이고 명확한 식별 표지는 안전성을 보장할 뿐만 아니라 법적으로 요구되는 사항이기도 합니다. 식별 표지는 경고 정보, 금지 표지 및 필수 표지와 함께 비상 정지 버튼 및 화재 경보 시스템 등을 나타냅니다. 국제 표준에 따라 위험 물질 라벨이 있는 식별 표지를 사용하면 위험 물질 취급 시 필요한 보호가 취해지도록 할 수 있습니다. 또한 파이프라인 마커는 파이프에 어떤 용액 또는 가스가 어느 방향으로 흐르고 있는지를 나타내는 데 사용됩니다.