산업용 식별 솔루션

모든 애플리케이션에 적합한 마킹 솔루션을 구현하기 위한 올바른 인쇄 및 마킹 기술
작업 환경에서 다양한 마킹 시스템을 시연하는 작업자

식별 기술

산업계의 복잡성 증가와 함께 적용 분야가 다양해짐에 따라 모든 컴포넌트를 명확하고 지속적으로 식별해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 여기에는 단자대, 전선 및 케이블, 보호된 컨트롤 캐비닛의 장치뿐만 아니라 환경 또는 기계적 영향에 노출되는 컴포넌트에 대한 식별이 포함됩니다. 명확한 식별을 통해 기계와 시스템의 시운전 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다. 또한 서비스가 필요할 때 문제 해결에 필요한 작업도 줄어들어 다운타임도 줄어듭니다.

올바른 식별 방법의 선택은 마킹 소재가 사용되는 애플리케이션과 주변 조건에 따라 달라집니다. 옥외 설치 장비의 마킹에는 컨트롤 캐비닛의 단자대 식별과는 다른 소재와 공정이 요구됩니다. 처리 시간, 생산량 및 비용도 결정적인 요소가 될 수 있습니다. 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션에 적합한 식별 방법을 제공합니다.

이점

  • 모든 애플리케이션에 적합한 인쇄 및 마킹 기술
  • 혁신적인 마킹 방법을 통한 비용 및 장비 절약
  • 수많은 마킹 옵션: 플라스틱, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄으로 제작된 라벨 마킹
  • 장기적인 안정성을 보장하는 고품질 소재가 사용된 안전한 마킹
  • 강력한 RFID 기술을 사용한 마킹 및 식별