산업용 식별을 위한 규정 및 표준 안전하고 내구성 있는 식별 – 마킹 재료와 마킹은 적용 분야에 따라 다양한 환경적 영향과 기계적 충격에 노출됩니다. 내구성이 뛰어난 명확한 식별을 보장하려면 소재와 마킹이 특히 탄력적이어야 합니다. 피닉스컨택트는 모든 측면에서 다양한 표준이 요구하는 사항을 충족하기 위해 엄격하게 검증된 소재만을 사용합니다.

응결 변화 기후에서 수행되는 부식성 테스트
소재의 내자외선을 테스트하는 사람

플라스틱의 내자외선 테스트

풍화 및 방사선 DIN EN ISO 4892-2에 따름

UV B 컴포넌트는 플라스틱의 기계적 속성을 제한합니다. 그 결과 플라스틱의 유형에 따라 마킹의 손상 정도가 달라질 수 있습니다. 수년간의 옥외 사용 상태를 시뮬레이션하기 위해 마킹 소재를 UV 방사선과 습기의 주기적인 스트레스에 노출시킵니다. 이러한 방식으로 인공 풍화가 생성되어 기계적 속성 및 소재 외관을 파악할 수 있는 정보가 제공됩니다. 피닉스컨택트의 마킹 소재는 자외선에 노출된 건조하거나 습한 환경에 보관할 수 있으며 DIN EN ISO 4892-2 표준에 따라 테스트되었습니다.

화학 용액이 채워진 삼각 플라스크에 마킹 소재를 넣는 사람

내화학성 테스트

오일 및 화학 물질에 대한 내성 DIN EN ISO 175에 따름

액체 오일 및 화학 물질은 물리적 또는 화학적 반응을 시작할 수 있으며 이는 베이스 소재에 부정적인 영향을 끼칩니다. 플라스틱의 기계적 속성과 마킹의 내구성이 영향을 받을 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 피닉스컨택트는 DIN EN ISO 175에 따라 테스트된 플라스틱 및 마킹 소재만 사용합니다.

내마모성 및 와이프 내성 테스트

내마모성 및 와이프 내성 테스트

와이프 내성 DIN EN ISO 61010-1 및 DIN EN 62208에 따름

식품 산업과 같은 산업 환경에서는 강력한 세척제가 사용됩니다. 따라서 마킹은 적용 분야에 따라 내구성이 매우 뛰어나야 합니다. 마킹의 와이프 내성을 보장하기 위해 이소프로판올, n-헥산 및 석유 에테르를 사용하여 테스트를 거칩니다. 이를 위해 해당 화학 물질을 적신 천으로 30초 동안 일정한 힘으로 마킹 소재 위를 닦습니다. 테스트 후에도 마킹은 여전히 ​​명확하게 읽을 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 마킹 소재는 내마모성 및 와이프 내성에 대한 엄격한 요구 사항을 충족하며 모든 적용 분야에 사용할 수 있습니다.

기후 캐비닛을 통한 내부식성 테스트

기후 캐비닛을 통해 내부식성 테스트

부식 테스트 DIN 50018에 따름

부식성은 소재를 변화 또는 악화시키는 환경에서 소재의 반응입니다. 마킹 소재를 읽을 수 없거나 마킹 소재가 손실되는 녹 발생이 여기에 포함됩니다. 부식 손상에 대한 소재의 내성을 테스트하기 위해 소재는 아황산 가스가 포함된 +40°C의 응결 변화 기후에 8시간 동안 노출됩니다. 테스트 과정에서 산성 대기가 형성됩니다. 마지막으로 현미경을 사용하여 소재의 시각적 검사를 수행합니다. 피닉스컨택트 제품에 사용되는 모든 마킹 소재는 표준을 준수하며 유해한 물질에 대한 내구성을 제공합니다.

부식성 환경에서 염수 분무를 통해 테스트되는 제품

염분이 포함된 부식성 대기에 대한 내성 테스트

염수 분무 IEC 60068-2-11/-52에 따름

특히 조선 및 해상 애플리케이션에서 마킹은 염분을 함유한 부식성 대기에 대한 내구성이 있어야 합니다. 이를 보장하기 위해 부식성 대기에서의 염수 분무를 통해 소재 내구성을 테스트합니다. 소재는 테스트 챔버에 놓이고 +35°C의 온도에서 96시간 동안 정밀하게 투여되는 5% 염화나트륨 용액에 노출됩니다. 테스트 후 시각적 검사를 수행합니다. 피닉스컨택트 마킹 소재는 이러한 엄격한 요구 사항을 충족하며 극한 기후 조건에서도 사용할 수 있습니다.

마킹 및 인쇄물에 대한 긁힘 내성 테스트

긁힘 내성 테스트

긁힘 내성 DIN EN ISO 1518에 따름

적용 분야에 따라 마킹 소재는 기계적 영향을 받습니다. Erichsen 경도 테스트 연필을 사용하여 간헐적 또는 선형 스트레스에 노출된 상태에서 마킹의 긁힘 내성을 테스트합니다. 규정된 힘이 스프링 장력을 통해 인그레이빙 니들에 가해집니다. 그런 다음 테스트 개체를 현미경으로 검사합니다. Erichsen 경도 테스트 연필이 간신히 볼 수 있는 흔적을 남기는 순간의 스프링 장력으로 결정됩니다. 피닉스컨택트 마킹 소재는 이러한 높은 기계적 요구 사항을 충족합니다.

접착 필름 테스트를 통한 마킹에 대한 그리드 테스트

접착 필름 테스트를 통한 그리드 테스트

그리드 테스트 DIN EN ISO 2409에 따름

접착 필름 테스트는 인쇄물의 접착력을 테스트하는 데 사용됩니다. 접착 강도가 10 ±1 N인 접착식 투명 테이프가 테스트할 마킹에 부착됩니다. 그런 다음 뜯는 방향을 향해 약 1 cm/s의 속도로 표면에서 60° 각도로 제거됩니다. 테스트 후 접착식 테이프에 인쇄물의 흔적이 없어야 합니다. 피닉스컨택트 마킹 소재는 이 표준을 준수합니다. 피닉스컨택트의 마킹 소재는 튼튼하며 벗겨지지 않습니다.

라벨의 접착 강도 테스트

FINAT 테스트 방법 9를 사용한 접착 강도 테스트

접착 강도 테스트 FINAT 테스트 방법 1, 2 및 9에 따름

FINAT 테스트의 목적은 다양한 베이스 소재에서 라벨의 접착 강도를 비교하는 것입니다. 라벨의 부착 강도를 확인하기 위해 라벨 스트립(25 mm x 175 mm)이 베이스 소재에 지정된 강도로 부착됩니다. 20분 및 24시간의 대기 시간이 경과한 후 테스트 샘플은 미리 정의된 각도와 300 mm/min 속도로 제거됩니다. 접착 강도는 N/25 mm로 지정됩니다. 이 테스트를 통해 애플리케이션에 가장 적합한 라벨을 선택할 수 있습니다.

  • FINAT 1: 각도 180° 및 속도 300 mm/min
  • FINAT 2: 각도 90° 및 속도 300 mm/min
  • FINAT 9: 이 테스트 방법은 라벨의 초기 접착력(루프 택)을 테스트합니다. 소재 루프가 지정된 속도로 표준 테스트 표면에서 분리되는 힘이 측정됩니다.
물 분사를 통해 IP 보호 등급에 대한 요구 사항 테스트

IP 보호 등급에 대한 요구 사항 테스트

보호 등급 DIN EN 60529/ISO 20653에 따름

다양한 주변 조건 및 요구 사항으로 인해 IP 보호 등급에서
마킹의 명확한 분류가 필요합니다. 이는 IP 약어 뒤에 오는 두 개의 숫자로 구성된 코드로 표현되는데, 첫 번째는 외부 물체의 침투 방지 범위를 설명하고 두 번째는 습기에 대한 밀봉 기밀성을 설명합니다. 마킹 소재는 물 분사를 통해 테스트됩니다.

진동 테스트의 일부로 진동 스트레스 테스트

내진동 테스트

진동 테스트 DIN EN 50155에 따름

특히 운송 기술 분야를 비롯한 많은 적용 분야에서 사용되는 마킹 소재는 다양한 진동과 충격 조건에 노출됩니다. 진동 스트레스(예를 들어, 철도 산업에서 발생하는)의 시뮬레이션을 위해 마킹 소재는 주파수와 진폭이 증가 및 감소하는 환경에서 내진동 테스트를 받습니다. 이러한 소재는 3개의 축(x, y, z)에서 각각 5시간 동안 테스트를 받은 후 손상되지 않아야 하고 안정적인 배치 상태가 영향을 받지 않아야 합니다. 피닉스컨택트의 모든 마킹 소재는 이러한 엄격한 진동 요구 사항을 충족합니다.