농업용 구성품

이동식 기계류를 위한 종합적 기술.
트랙터 앞에서 스마트폰을 들고 있는 농부

농업과 임업 분야에서 사용되는 제품과 부품은 "오랜 시간 동안 지속되고 작동"해야 합니다. 가능한 모든 기상 조건과 환경적 영향 하에서도 안정적으로 작동해야 합니다. 이동식 기계류의 모든 구성 요소는 매우 까다로운 요구 사항을 충족해야 합니다. 우리의 제품은 이러한 가혹한 조건을 견뎌냅니다.

안정적인 실외 사용 - 종합적 포트폴리오


사용 중인 콤바인

응용 센서 기술

농기계 자동화에는 측정된 변수에 대한 포괄적인 모니터링, 평가 및 통신이 필요합니다. 농업, 임업 분야의 고객을 위한 맞춤형 센서 애플리케이션 솔루션을 개발하고 있으며, 센서 기술 솔루션 전반에 걸쳐 완전한 기술 전문성을 보유하고 있습니다.

사용 중인 콤바인

신뢰할 수 있는 센서/액추에이터 커넥터

농업 및 임업용 기계는 극한의 환경 영향에 끊임없이 노출됩니다. 피닉스컨택트는 기계를 언제든지 사용할 수 있도록 하기 위해 먼지, 진동, 온도 변화, 습기, 물 분사, 오일 및 자외선과 같은 모든 영향을 견딜 수 있는 케이블링 솔루션을 제공합니다.

바이오가스 시스템

고내구성 커넥터

고정식 및 이동식 애플리케이션을 위한 컨트롤 캐비닛 및 모터 연결에도 엄격한 요구 사항이 적용됩니다. HEAVYCON 시리즈의 고내구성 커넥터는 인터페이스를 보호하고 가장 가혹한 환경 조건에서도 전력, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다. 본 제품은 먼지, 물, 진동 등 높은 기계적 스트레스에 내구성을 가지고 있습니다.

충전소의 전기 트랙터

혁신적인 e-mobility 충전 기술

트랙터와 콤바인에서부터 공급 시스템에 이르기까지, 동력 전달 장치의 전기화가 빠르게 진행되고 있습니다. 농업 부문에서는 낮은 범위의 충전 전력과 함께 500 kW 이상의 충전 전력도 필요합니다. 우리는 올바른 충전 기술을 제공합니다.

농업 애플리케이션 분야의 SPE 데이터 커넥터

고성능 데이터 통신

우리는 더위와 추위, 습기와 먼지, 충격과 진동 등과 같이 농업 기계의 데이터 커넥터가 사용되는 환경의 극단적인 조건에 대해 잘 알고 있습니다. 피닉스컨택트는 높은 부하에서도 최고 수준의 신뢰성을 달성하기 위해 오래 지속되고 안정적인 고성능 데이터 전송을 위한 견고한 커넥터를 제공합니다.

피닉스컨택트는 AEF(Agricultural Industry Electronics Foundation)의 회원으로서 HSI(고속 ISOBUS)와 같은 새로운 데이터 전송 표준 개발을 촉진하고 SPE(Single Pair Ethernet)용 제품을 통해 이를 지원합니다.

섹터 커플링의 지속적인 추진
농업 분야의 전기화, 네트워킹 및 자동화

전원 생산, 분배, 저장 및 소비는 산업 분야 커플링에서 종합적인 시스템으로 간주됩니다. 에너지 흐름을 최적으로 제어하기 위해 에너지 소비 및 생산 데이터가 수집 및 평가됩니다. 우리는 농장을 마이크로 그리드로 생각하고 있으며 Phoenix Contact Group의 일원으로 이동식 기계, 헛간 자동화, 제어된 환경 농업 및 농장 관리를 위한 솔루션을 개발하고 있습니다.

자세히 알아보기
The All Electric Society 로고
Pulsotronic 로고

미래를 커스터마이징합니다.

응용 센서 기술의 최고 기관인 Pulsotronic은 Phoenix Contact Group의 핵심 비즈니스를 보완합니다. Pulsotronic은 전 세계적으로 사업을 운영하고 있으며 고객과 협력하여 농기계, 풍력 터빈 발전기, 산업용 트럭, 내부 물류, 다용도 차량 및 표준 센서 기술 등과 같은 틈새 응용 분야에서 맞춤형 센서 기술 솔루션 및 전자 부품을 개발합니다.