마지막까지 끊김 없는 데이터 전송: SPE(Single Pair Ethernet)용 ONEPAIR 시리즈 커넥터는 공장, 프로세스 및 빌딩 자동화 분야에서 공간 절약형 고성능 네트워크를 구현할 수 있도록 합니다. 이 제품은 공간 절약형 케이블링, 높은 데이터 속도, PoDL 전원 공급을 제공하여 Industry 4.0, IIoT, 스마트 기기 및 센서 기술을 필드 레벨까지 구현할 수 있도록 합니다.
네트워크 케이블, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps), 2-핀, PUR 할로겐-프리, 녹색, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M8-SPE / IP67, 켜짐 소켓 직선 M8-SPE / IP67, 케이블 길이: 2 m
PCB 단자대, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: SPTAF 1/..-IL, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 다색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 트레이
41
SPE(Single Pair Ethernet)의 새로운 모습
범용 SPE 표준을 선도하는 피닉스컨택트. 이제 더 이상 불확실성도, 경쟁 표준도 없습니다! IP20, M8, M12 또는 M12 HYBRID 여부와 상관없이 IEC 63171-7 ED2(진행 중)에 따른 표준화된 SPE 핀 커넥터 패턴을 사용하면 장치에서 SPE(Single Pair Ethernet) 연결의 모든 혜택을 누릴 수 있습니다. 차세대 산업용 연결 기술을 준비하십시오. 2027년 봄, 당사는 새로운 표준화 핀 커넥터 패턴을 적용한 IP20 및 M12 규격 SPE 커넥터를 공급하기 시작했습니다. 이 커넥터는 상호 운용성을 제공하며, 제조사에 관계없이 사용할 수 있고, 미래에도 지속적으로 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 귀사의 애플리케이션에 적합한 옵션을 확인해 보십시오.
피닉스컨택트는 고객의 애플리케이션에 적합한 SPE 커넥터를 제공합니다. Industry 4.0 애플리케이션을 위한 다양한 연결 기술을 활용하십시오. SPE는 센서부터 클라우드까지 단일 전선 쌍을 통해 Ethernet으로 데이터와 전원을 동시에 전송하는 고성능 기술이며, PoDL(Power over Data Line), TSN(Time-Sensitive Networking), OPC UA(OPC Unified Architecture)를 지원합니다.
센서에서 클라우드까지 일관된 장치 통신. SPE(Single Pair Ethernet)는 센서를 지능적으로 네트워킹하여 케이블링 작업을 줄이면서 최신 통신을 구현합니다. 이 팟캐스트에서는 제품 전문가인 Verena Neuhaus가 전기화되고 지속 가능한 미래와 관련하여 SPE의 고유한 장점과 기회에 대해 설명합니다. 팟캐스트를 들어보십시오.