철도 기술용 솔루션

100년 동안 피닉스컨택트는 신뢰할 수 있는 파트너로서 철도 산업 분야의 고객을 지원해 왔습니다. 피닉스컨택트는 1923년에 최초의 상업용 제품인 전차용 전기자를 출시했습니다. 피닉스컨택트는 안전한 운영 및 철도 인프라 디지털화를 보장하는 철도 기술용 스마트 솔루션을 통해 미래에도 고객과 함께 할 것입니다.
역을 통과하는 ICE 열차

실제 사례


피닉스컨택트의 철도 우수성 센터 실제 철도 애플리케이션에서 피닉스컨택트 제품 경험하기

실제 적용 분야에서 철도 관련 제품을 선보이기 위해 피닉스컨택트 사이트에 철도 우수성 센터가 마련되었습니다. 여기에는 신호, 선로전환기 구동 장치, 휠 센서와 같은 철도 인프라 필드 부품이 포함됩니다. 제어 작업이 신호 타워에서 재현되기 때문에 기능을 직접 체험할 수 있습니다. 여기에서 피닉스컨택트 제품을 사용하는 방법을 배우고 전문가와 함께 철도 산업의 과제에 대해 논의할 수 있습니다. 자세한 내용은 언제든지 문의해 주십시오.

기차역의 뇌우

Scheidt & Bachmann은 제어 및 안전 기술 시스템의 서지 보호를 위해 CLIXTRAB를 사용합니다.

개정된 DB 지침 819.0808은 전자 및 디지털 신호 박스의 서지 보호 개념에 대한 높은 요구 사항을 제시합니다. 신호 시스템 제조업체인 Scheidt & Bachmann은 피닉스컨택트의 CLIXTRAB 서지 보호 기능을 사용합니다.

테스트 및 시뮬레이션 중에 수행되는 모든 전기 스위칭 프로세스로 시간을 낭비하지 않기 위해 피닉스컨택트의 푸쉬-인 직접 연결 기술을 선택했습니다.

Rudolf Mühlenbein - Voestalpine Signaling, 연구 및 개발
Voestalpine Signaling의 Rudolf Mühlenbein
Voestalpine의 진단 시스템에 적용된 피닉스컨택트의 푸쉬-인 직접 연결 기술

Voestalpine Signaling은 철도 교통의 안전성을 높이기 위해 푸쉬-인 단자대를 사용합니다.

Voestalpine Signaling이 철도 교통의 진단 시스템에 적합한 연결 기술을 선택할 때 고려한 결정적인 기준은 시간 절약과 손쉬운 조작성이었습니다. Voestalpine이 안전 및 인증과 관련된 과제를 어떻게 극복했는지, 그리고 피닉스컨택트와의 협업이 솔루션의 중요한 부분이 된 이유에 대해 알아보십시오.

철도 기술에 대한 기본 지식


철도 가이드
EN 45545 가이드 - 철도 차량 화재 방지

규범 및 표준의 올바른 적용은 원활한 철도 운영의 근간입니다. 중요한 표준 중 하나는 철도 차량의 화재 방지를 규정하는 EN 45545입니다. 철도 관련 표준을 더 쉽게 이해할 수 있도록, "전기 장비"에 초점을 맞춘 가이드를 제작했습니다. 이 가이드는 EN 45545 및 EN 45545-2에 대한 배경 정보와 전기 컴포넌트가 충족해야 하는 요구 사항에 대한 정보를 제공합니다. 여기에서 화재 안전 검증 및 평가에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.

지금 다운로드
"전기 기술 장비"에 초점을 맞춘 철도 차량용 EN 45545 화재 방지 가이드의 표지

간섭 전압 간섭 전압 이해 및 계산

이 비디오를 통해 철도 기술의 기본 지식을 공유하고자 합니다 선로 옆에 설치된 케이블에서 유도되는 간섭 전압을 계산하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 이를 통해 애플리케이션에 대한 효과를 예측하고 안전하고 안정적인 철도 운영을 위한 대책을 도출할 수 있습니다.