항상 안정적인 철도 차량 피닉스컨택트 구성 요소는 전력이나 신호를 공급하고 데이터를 전송해야 하는 철도 차량의 모든 시스템 및 제품에서 사용됩니다. 피닉스컨택트의 제품은 안전하고 안정적인 특징을 가지고 있습니다. 제한된 공간에 설치하기에 적합합니다.

빨간색 철도 차량

철도 차량용 애플리케이션


공간 절약형 연결 기술이 적용된 열차 운전실

공간 절약형 연결

현대적인 철도 차량에서는 가용 공간과 편안한 운행에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이와 동시에 인포테인먼트, 승객 정보 시스템, 조명, 공기 조절 장치 및 도어 시스템과 같은 필수 설치를 위한 공간이 점점 줄어들고 있습니다. 피닉스컨택트는 공간 절약형 전기 배선에 적합한 다양한 핀 수, 케이블 사이즈 및 설치 옵션을 갖춘 컴팩트 연결 솔루션을 제공합니다.

데이터 및 평가가 있는 여러 화면

안전한 전송

정보를 교환하고 제어 작업을 수행하는 데이터 네트워크가 열차에 점점 더 많이 설치되고 있습니다. 여기에 사용되는 원형 커넥터는 철도 산업의 더 엄격한 요구 사항을 충족해야 하며 설치가 쉽고 안전해야 합니다. 많은 라인에서 작업하는 설치 담당자가 원하는 가장 이상적인 설치 방식은 공구가 필요 없는 빠른 설치입니다. 피닉스컨택트의 M12 푸쉬-풀 시스템은 이러한 기대치를 매우 잘 충족합니다. 피닉스컨택트의 철도 관련 제품 포트폴리오에는 고내구성 산업용 커넥터가 포함되어 있습니다.

산을 배경으로 눈 위를 달리는 철도 차량

영구적인 마킹

철도 차량용 마킹 솔루션은 신뢰할 수 있고 안정적이어야 합니다. 화재 방지도 중요한 역할을 수행합니다. 피닉스컨택트의 마킹 시스템은 모든 철도 산업 애플리케이션에 이상적인 마킹 솔루션을 제공합니다. 화재 방지에 최적화된 2,000개 이상의 할로겐-프리 마킹 솔루션, 10개 이상의 다른 인쇄 시스템 및 3개의 마킹 기술 중에서 선택하십시오.

가공 케이블이 있는 열차용 파워 서플라이

안정적인 공급

일반적으로 DC 전원은 이미 열차에서 사용되고 있습니다. 그러나 이러한 전원은 최종 장치에 사용하거나 변동 상황에서 안정화할 수 있는 전압으로 변환되어야 합니다. 또한 철도 엔지니어링은 온도, 화재 방지(EN 45545-2) 및 EMC, 진동 및 환경에 대한 내성 요구 사항과 EN 50155의 특정 추가 요구 사항을 준수해야 합니다. 피닉스컨택트는 다양한 DC 버스 전압의 전원 공급을 위한 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 CCTV, 인포테인먼트, 도어 시스템, 에어컨 및 이와 유사한 부하에 공급할 수 있습니다.