열차용 파워 서플라이

철도 차량용 전원 공급 솔루션

피닉스컨택트의 철도 차량용 전원 공급 솔루션 포트폴리오에는 파워 서플라이, DC/DC 컨버터, UPS, 에너지 저장 장치 및 이중화 모듈이 포함되어 있습니다. 높은 MTBF 값, 견고한 설계 및 신호 접점을 통한 예방적 기능 모니터링을 통해 이러한 장치는 높은 수준의 가용성을 제공합니다. EN 50155, EN 61373 및 EN 45545-2와 같은 장치 타입과 코팅된 PCB에 따라 철도 차량에 대한 중요한 표준 및 요구 사항이 충족됩니다.

열차용 전자 회로 차단기

철도 차량용 전자 회로 차단기

기존 회로 차단기와 달리 전자 회로 차단기는 철도 차량의 애플리케이션에 체계적인 이점을 제공합니다.

  • 해당 트리핑 특성은 스위치 모드 파워 서플라이의 전압 동작에 이상적으로 적합합니다. 따라서 예비 공급이 필요하지 않습니다.
  • 전자 회로 차단기는 최대 60% 더 좁으며 조정 가능한 정격 전류 덕분에 애플리케이션에 유연하게 적응할 수 있습니다.
  • 리셋 입력을 사용하면 다운타임을 줄이고 열차 운전사의 작업 영역 외부에 배치할 수 있습니다.
  • 통합 원격 시그널링을 통해 값비싼 추가 모듈 없이 회로 차단기 상태를 영구적으로 모니터링할 수 있습니다.

따라서 매우 유연한 열차 설계가 가능합니다.

철도 차량용 커플링 릴레이

철도 차량용 릴레이

피닉스컨택트의 커플링 릴레이는 표준 DIN EN 50155에 따라 인증되었으며 철도 산업의 특수한 요구 사항을 충족합니다. 또한 극한 온도를 견딜 수 있고 스프링 케이지 연결을 통해 높은 수준의 내충격 및 내진동을 제공합니다.