전자 회로 차단기 제품군 개요(CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

전자 회로 차단기

전자 회로 차단기의 인텔리전트 분석 및 결함 시그널링은 시스템 상태를 모니터링하는 완벽한 방법입니다. 이 장치는 시스템 컴포넌트와 스위치 모드 전원 공급 장치의 오류를 방지하는 데 사용할 수 있습니다. 전자 회로 차단기의 다양한 원격 시그널링 기능은 언제 어디서나 시스템의 상태를 볼 수 있습니다.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1687560
CAPAROC PM EC - 전원 모듈
CAPAROC PM EC - 전원 모듈
1687560

CAPAROC 회로 차단기 시스템에 12 V DC 또는 24 V DC를 공급하기 위한 EtherCAT® 인터페이스가 있는 전원 모듈. 전원 공급 장치와의 통신을 위한 추가 시스템 인터페이스. CAPAROC 부스바를 통한 DIN 레일 설치용.

전자 회로 차단기의 이점

피닉스컨택트의 완벽한 전자 회로 차단기 포트폴리오는 전원 공급 시스템을 위한 인텔리전트 보호를 제공합니다. 손쉬운 조작성과 간편한 제품 선택 방법이 제공하는 이점을 활용하십시오.

  • 모든 요구 사항을 충족하는 이상적인 장치 보호를 제공하는 피닉스컨택의 완벽한 포트폴리오
  • 인텔리전트 분석 및 오작동 시그널링을 통한 시스템 상태의 최적화된 모니터링
  • 공구가 필요 없는 연결 기술 및 직관적인 작동을 통한 손쉬운 시운전
  • 원격 제어 및 원격 시그널링 기능을 사용하여 전세계 모든 곳에서 언제든지 시스템 상태 파악
  • 24 V 파워 서플라이의 완벽한 모니터링을 통한 Industrie 4.0 호환성

신제품

EtherCAT® 인터페이스가 있는 CAPAROC 회로 차단기 시스템용 피드인 모듈
Modbus/TCP® 인터페이스가 있는 CAPAROC 회로 차단기 시스템용 피드-인 모듈
CAPAROC 회로 차단기 세트

CAPAROC 회로 차단기 시스템

EtherCAT을 통한 통신

개별 모듈러 시스템은 다양한 통신 인터페이스를 통해 여러 애플리케이션에 대한 액세스를 제공합니다. 새로운 EtherCAT® 피드-인 모듈을 사용하면 더 많은 분야에서 CAPAROC을 사용하여 과전류 및 단락으로부터 시스템을 보호할 수 있습니다.

주요 기능

  • QUINT POWER에 대한 시스템 버스 인터페이스를 통한 데이터 교환
  • EtherCAT® 통신
  • 기존 통신 시스템에 손쉽게 통합
  • 최대 45 A의 총 시스템 전류
  • 공급 전압: 12 V DC … 24 V DC

이점

  • 미래 경쟁력을 보장하는 모듈러 시스템의 다양한 조합을 통한 맞춤형 표준
  • 공구가 필요 없는 조립, 중단 없는 설치 및 투명한 작동 상태를 통한 손쉬운 작동
  • 선택부터 디지털 서비스에 이르는 광범위한 지원을 제공하는 단순한 디자인

CAPAROC 회로 차단기 시스템

Modbus/TCP를 통한 통신

개별 모듈러 시스템은 다양한 통신 인터페이스를 통해 여러 애플리케이션에 대한 액세스를 제공합니다. Modbus/TCP를 탑재한 새로운 피드-인 모듈은 다양한 시스템에 통합할 수 있는 범용 인터페이스를 갖추고 있습니다.

주요 기능

  • QUINT POWER에 대한 시스템 버스 인터페이스를 통한 데이터 교환
  • Modbus/TCP 통신
  • 기존 통신 시스템에 손쉽게 통합
  • 최대 45 A의 총 시스템 전류
  • 공급 전압: 12 V DC … 24 V DC

이점

  • 미래 경쟁력을 보장하는 모듈러 시스템의 다양한 조합을 통한 맞춤형 표준
  • 공구가 필요 없는 조립, 중단 없는 설치 및 투명한 작동 상태를 통한 손쉬운 작동
  • 선택부터 디지털 서비스에 이르는 광범위한 지원을 제공하는 단순한 디자인

CAPAROC 회로 차단기 시스템

빠른 시작을 위한 세트

사전 조립된 CAPAROC 회로 차단기 세트는 빠르게 설치할 수 있습니다. 간단한 상태 신호 또는 포괄적인 진단을 위한 IO-Link 인터페이스 중에서 선택할 수 있습니다. 최대 8개의 회로를 과부하 및 단락의 영향으로부터 보호합니다.

주요 기능

  • 공급 전압: 12 V DC ... 24 V DC
  • IO-Link 인터페이스
  • 그룹 메시지, 리셋, I >80%에서 경고
  • 푸쉬-인 연결: 16 mm² / 보호 출력: 4 mm²
  • 시스템당 8개의 사전 조립된 채널
  • 총 전류 모니터링 ≤45 A
  • 연결당 테스트 픽-오프
  • 정격 전류 잠금 기능이 있는 전원 디스플레이

이점

  • 개별 확장 옵션이 있는 사용자 정의 가능한 표준
  • 즉시 사용을 위해 사전 구성된 세트로 누구나 손쉽게 작동 가능
  • 추가 설치 없이 8개 회로 보호
  • 평가 옵션: 간단한 신호부터 IO-Link를 통한 포괄적 진단까지

전자 회로 차단기 시스템 CAPAROC

CAPAROC는 과전류 방지를 위한 개별 모듈형 시스템입니다. 다양한 조합 옵션, 직관적인 작동 및 놀랍도록 단순한 설계가 적용되어 장치 보호를 위한 매우 개인적인 표준 구현할 수 있습니다. 이 시스템을 사용하여 미래 환경에 완벽하게 대비할 수 있습니다.

다양한 전원 및 회로 차단기 모듈과 통합 전위 분배기로 구성된 회로 차단기 시스템
회로 차단기와 전위 분배 모듈의 다양한 조합을 통해 하나의 시스템 구성
CAPAROC는 공구 없이 조립할 수 있으며 LED 버튼을 사용해 손가락으로 조정할 수 있습니다.
구성기를 사용해 컴퓨터에서 개별 CAPAROC 회로 차단기 시스템을 구성하는 사람
시작 페이지: CAPAROC 튜토리얼
다양한 전원 및 회로 차단기 모듈과 통합 전위 분배기로 구성된 회로 차단기 시스템

  • 미래 경쟁력을 보장하는 모듈러 시스템의 다양한 조합을 통한 맞춤형 표준
  • 공구가 필요 없는 조립, 중단 없는 설치 및 투명한 작동 상태를 통한 손쉬운 작동
  • 선택부터 디지털 서비스에 이르는 광범위한 지원을 제공하는 단순한 디자인

CAPAROC 회로 차단기 시스템에 대해 자세히 알아보기
회로 차단기와 전위 분배 모듈의 다양한 조합을 통해 하나의 시스템 구성

미래를 위한 시스템: 광범위한 개별 모듈과 많은 조합 옵션을 제공하는 CAPAROC을 사용하여 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다. 모듈러 시스템은 완벽하게 호환되며 추후 업데이트를 통해 항상 기술적으로 최신 상태를 유지할 뿐만 아니라 작동 중에도 언제든지 확장할 수 있습니다.

CAPAROC는 공구 없이 조립할 수 있으며 LED 버튼을 사용해 손가락으로 조정할 수 있습니다.

CAPAROC을 사용하고 공구가 필요 없는 조립, 중단 없는 설치 및 투명한 작동 상태를 통해 손쉬운 작동을 경험하십시오. 모듈은 조립된 상태에서도 손쉽게 끼울 수 있습니다. 손쉬운 정격 전류 설정과 연결 및 전위의 명확한 식별을 통해 직관적인 작동을 보장합니다.

구성기를 사용해 컴퓨터에서 개별 CAPAROC 회로 차단기 시스템을 구성하는 사람

놀랍도록 손쉬운 구성: 온라인 구성기를 사용해 필요한 시스템을 정확하게 설계할 수 있습니다. 개인 주문 번호를 사용하여 언제든지 솔루션을 재주문할 수 있습니다. 적합한 디지털 서비스는 3D 모델에서 시작하여 마킹을 거쳐 데이터 시트와 EPLAN에 이르기까지 고객의개별 데이터에 기반하여 고객을 지원합니다.

손쉬운 시스템 구성
시작 페이지: CAPAROC 튜토리얼

이 튜토리얼에서 개별 회로 차단기 시스템이 어떻게 작동하는지 자세히 알아보십시오.

CAPAROC 튜토리얼 시작하기
CAPAROC 구성기
맞춤형 회로 차단기 시스템

요구 사항을 충족하도록 맞춤형 회로 차단기 시스템을 설계하십시오. 또한 2D 및 3D 모델, 시스템 데이터 시트 및 개별 항목 번호와 같은 모든 중요 계획 데이터가 제공됩니다. 단 1개의 배치 수량부터 시작 가능한 맞춤형 시스템을 주문하십시오.

지금 구성 시작
화면에 CAPAROC 구성기가 표시된 모니터 앞에 있는 사람

슬림 디자인 전자 회로 차단기 PTCB

간단한 공간 절약형 전위 분배 장치에 이상적: PTCB 단일 채널 전자 회로 차단기는 CLIPLINE complete 단자대 시스템에 연결할 수 있고 전체 폭이 좁으며 0.1 ~ 8 A의 조정 범위를 제공합니다.

0.1에서 8 A의 PTCB 제품군
CLIPLINE complete 단자대를 사용해 브리징된 PTCB 1-채널 전자 회로 차단기
전체 폭 6mm가 강조 표시된 단일 채널 PTCB 전자 회로 차단기의 평면도
드라이버로 LED 버튼을 조작하여 PTCB 회로 차단기 설정
작동된 장치 회로 차단기는 장치에서 재설정됩니다.
시작 페이지: PTCB 튜토리얼
0.1에서 8 A의 PTCB 제품군

  • CLIPLINE complete 단자대 제품군에 대한 브리징 기능을 사용한 간단한 애플리케이션 설정
  • 컨트롤 캐비닛의 공간 절약: 폭 6mm의 슬림한 보호 장치
  • 다양한 애플리케이션을 위한 각 장치의 전류값 개별적 조정을 통한 유연한 사용 및 재고 감소
  • 상태 메시지와 로컬 및 원격 재설정 옵션을 사용하여 정확한 결함 위치 파악 및 빠른 가용성 회복

제품 목록으로 이동하기
CLIPLINE complete 단자대를 사용해 브리징된 PTCB 1-채널 전자 회로 차단기

PTCB 장치 회로 차단기는 CLIPLINE complete 단자대 제품군에 브리지할 수 있습니다. CLIPLINE complete 시스템의 표준 단자대 및 액세서리를 사용할 수 있으며 새로운 제품을 검증할 필요가 없습니다. 이를 통해 이상적인 보호 모듈을 기존 애플리케이션에 빠르고 쉽게 추가할 수 있습니다.

전체 폭 6mm가 강조 표시된 단일 채널 PTCB 전자 회로 차단기의 평면도

PTCB를 통해 전위 분배 및 장치 보호를 빠른 공간 절약형 방식으로 결합할 수 있습니다. 전체 폭이 6 mm에 불과한 PTCB는 과부하 및 단락-회로 전류를 안정적으로 방지합니다. 이를 통해 표준 미니어처 회로 차단기와 비교하여 최대 70%의 공간을 절약할 수 있습니다. 매우 적은 공간만을 차지하는 신뢰할 수 있는 보호 성능의 이점을 누릴 수 있습니다.

드라이버로 LED 버튼을 조작하여 PTCB 회로 차단기 설정

0.1에서 0.63A 또는 1에서 8A의 조정 가능한 전류 값으로 인해 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 스타트업 도중에도 수정 작업을 수행할 수 있습니다. 애플리케이션의 변화에 즉각적으로 대응할 수 있습니다. 또한 다양한 애플리케이션을 위한 유연한 PTCB 장치 회로 차단기를 통해 재고 및 물류 비용을 줄일 수 있습니다.

작동된 장치 회로 차단기는 장치에서 재설정됩니다.

현장 또는원격 연결에 상관없이 항상 정확한 정보가 제공됩니다. PTCB eFuse는 현재 작동 상태를 보고하며 언제든지 재설정할 수 있습니다. 이를 통해 결함을 명확하게 탐지하고 문제가 발생한 위치를 정확하게 파악할 수 있습니다. 기존의 보호 장치에 비해 응답 시간이 짧고 많은 비용이 소요되는 서비스 호출이 줄어듭니다.

시작 페이지: PTCB 튜토리얼

이 튜토리얼에서 1에서 8A용 단일 채널 회로 차단기가 어떻게 작동하는지 자세히 알아보십시오.

PTCB 튜토리얼 시작하기
SPS 산업 박람회의 피닉스컨택트

SPS 2026에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.

11월 24일부터 26일까지 9번 홀 310번 부스를 방문하고, 개방형 생태계, 산업용 AI 및 전체적 보안이 어떻게 산업 자동화의 미래 지속 가능성을 보장하는지 알아보십시오.

참고 보고서
안정적인 물 공급

물 공급업체 및 폐수 처리 회사인 EW Wasser GmbH가 PTCB eFuse 전자 회로 차단기를 통해 어떤 이점을 누리고 있는지 알아보십시오.

통찰력 얻기
잠금장치

멀티 채널 전자 회로 차단기 CBM

회로 차단기를 설정하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 통합 정격 전류 지원 기능을 사용하면 연결된 부하에 적합한 전류를 손쉽게 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 빠르고 편리하며 간단하게 구성할 수 있습니다.

4 및 8-채널 버전의 CBM 멀티 채널 전자 회로 차단기
드라이버로 전위차계를 돌려 정격 전류 지원 기능을 사용하여 CBM 설정
전류 제한의 전압 제한 디스플레이
CBM 회로 차단기는 드라이버로 통합 로터리 스위치를 조작하여 설정됩니다.
시작 페이지: CBM 튜토리얼
4 및 8-채널 버전의 CBM 멀티 채널 전자 회로 차단기

  • 정격 전류 지원 기능을 사용한 손쉬운 설정
  • 업스트림 파워 서플라이의 가동률 향상을 위한 액티브 전류 제한
  • 채널당 증분 단위 조정 가능: 0.5 A에서 10 A까지

제품 목록으로 이동하기
드라이버로 전위차계를 돌려 정격 전류 지원 기능을 사용하여 CBM 설정

정격 전류 지원 기능을 사용하면 CBM을 매우 쉽게 설정할 수 있습니다. 부하 전류에 대한 최적의 적응을 가능하게 합니다. 최적의 전류를 찾을 때까지 로터리 스위치를 돌리기만 하면 됩니다. LED가 이상적인 설정을 표시합니다. 매우 손쉽게 이상적인 시스템 보호를 구성할 수 있습니다.

전류 제한의 전압 제한 디스플레이

액티브 전류 제한은 단락-회로 및 과부하 전류를 정격 전류의 1.5 - 2배인 값으로 제한합니다. 이는 과도하게 높은 전류로부터 파워 서플라이를 보호하고 스위치 모드 파워 서플라이에서 출력 전압 강하를 방지합니다. 셧다운 거동에 부정적인 영향을 주지 않고 파워 서플라이와 전력 소비 장치 사이의 더 긴 케이블 경로도 가능하게 합니다.

또한 시스템의 전류를 영구적으로 모니터링합니다. CBM은 저전압과 과전압을 구분하여 시스템 가용성을 높입니다. 작동 전압에 오류가 발생하는 경우 회로가 셧다운되고 시스템이 정의된 상태로 전환됩니다. 오류는 "DC OK" LED를 통해 표시되고 원격 표시 접점을 통해 시그널링됩니다.

CBM 회로 차단기는 드라이버로 통합 로터리 스위치를 조작하여 설정됩니다.

CBM을 정확한 정격 전류 단계로 조정할 수 있습니다. 정격 전류 범위는 0.5에서 10A입니다. 따라서 연결된 최종 장치에 맞게 채널을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 각각의 개별 회로에 대해 이러한 설정을 지정할 수 있습니다. 개별 채널의 이용률이 80% 이상이면 메시지를 받게 됩니다. 이를 통해 회로 차단기에 대한 설정을 지정하고 적시에 대응하여 고장을 방지할 수 있습니다.
유연한 조절 기능을 사용하여 하나의 장치를 다양한 부하에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 재고 비용을 줄이는 동시에 시스템 계획의 높은 유연성을 보장할 수 있습니다.

시작 페이지: CBM 튜토리얼

이 튜토리얼에서 멀티 채널 회로 차단기가 어떻게 작동하는지 자세히 알아보십시오.

CBM 튜토리얼 시작하기

컴팩트 멀티 채널 전자 회로 차단기 CBMC

CBMC 전자 회로 차단기는 사용자의 요구 사항을 정확하게 충족합니다. 컴팩트한 디자인과 개별 조정 기능이 결합되어 있습니다.
이는 단일 장치를 사용하여 쉽고 유연하게 전류를 조정하고 공간을 절약하며 모든 애플리케이션을 안정적으로 보호할 수 있다는 것을 의미합니다.

CBMC 컴팩트 전자 회로 차단기는 1 - 4 A 및 1 - 10 A로 조정 가능합니다.
36mm에 불과한 전체 너비를 보여주는 치수 화살표가 있는 CBMC 회로 차단기의 전면 보기
CBMC 회로 차단기는 공구를 사용할 필요 없이 손가락으로 LED 버튼을 조작하여 설정됩니다.
컴퓨터에서 CBMC 회로 차단기를 개별적으로 구성하는 사람
IO-Link 통신 인터페이스가 있는 CBMC 4-채널 장치 회로 차단기
시작 페이지: CBMC 튜토리얼
CBMC 컴팩트 전자 회로 차단기는 1 - 4 A 및 1 - 10 A로 조정 가능합니다.

  • 컴팩트한 디자인 및 개별 조정 옵션으로 인해 재계획이 필요 없는 손쉬운 장치 교체
  • 단일 LED 푸쉬 버튼을 통해 공구 없이 조정 가능한 회로
  • 사전 구성 주문 가능 - 특정 시스템 요구 사항을 충족하는 장치 보호용
  • IO-Link 기술을 통한 인텔리전트 제어 및 모니터링

제품 목록으로 이동하기
36mm에 불과한 전체 너비를 보여주는 치수 화살표가 있는 CBMC 회로 차단기의 전면 보기

CBMC를 사용하여 컨트롤 캐비닛에서 공간을 절약하거나 최소한의 노력으로 기존 시스템을 변환하십시오. 컴팩트한 전체 너비와 개별 조절 기능의 조합을 통해 올바른 제품을 손쉽게 선택할 수 있습니다. 또한 하나의 장치만 필요하기 때문에 재고 비용을 절약할 수 있습니다.

CBMC 회로 차단기는 공구를 사용할 필요 없이 손가락으로 LED 버튼을 조작하여 설정됩니다.

하나의 버튼을 작동하여 개별 회로를 손쉽게 조정할 수 있습니다. 필요에 따라 장치 회로 차단기의 채널을 공구를 사용하지 않고 개별적으로 조정할 수 있습니다.
그러나 다기능 버튼을 사용하면 장치 회로 차단기 프로그래밍 이상의 작업을 수행할 수 있습니다. 이 버튼은 또한 제품 및 연결된 장치의 작동 상태를 탐지하고 신호등 색상을 사용하여 상태를 표시합니다. 또한 버튼을 사용하여 개별 채널을 켜고 끌 수 있습니다.

컴퓨터에서 CBMC 회로 차단기를 개별적으로 구성하는 사람

요구 사항에 따라 사전 구성된 장치 회로 차단기를 주문하여 시스템을 완벽하게 보호하십시오. 이를 통해 프로그래밍 시간을 절약하고 제품을 즉시 설치하고 시작할 수 있습니다.

주문 시 장치에 적용할 사전 설정은 사용자가 결정합니다. 각 개별 정격 전류가 개별적으로 선택됩니다. 또한 사전 설정 값을 나중에 변경할 수 있도록 할지 아니면 영구적으로 고정할지 여부를 결정할 수 있습니다. 고정된 값의 경우 각 채널의 전류 값이 전면부에 직접 인쇄됩니다. 설치된 후에도 장치 회로 차단기 설정을 언제든지 손쉽게 확인할 수 있습니다.
배치 수량 1개부터 시작하여 필요한 수량만큼 완벽하게 맞춤형 구성된 장치 회로 차단기를 주문하십시오.

모든 장치의 측면에서 주문 코드를 찾아 가능한 쉽게 재주문할 수 있습니다. 이렇게 하면 문제 없이 재주문할 수 있습니다.

구성 가능한 CBMC 1 - 10 A로 이동하기
IO-Link 통신 인터페이스가 있는 CBMC 4-채널 장치 회로 차단기

IO-Link는 장치 회로 차단기를 프로세스 모니터링 및 제어 시스템에 완전히 통합하는 기능을 제공합니다. 또한 전류 및 가동률에 대한 최신 정보를 제공하고 모든 프로세스에 대한 개요를 제공합니다. 장치에 대한 전 세계적인 액세스 외에도 CBMC에 대한 로컬 변경을 방지하는 액세스 잠금의 이점도 제공합니다.

1 - 10 A용 IO-Link 통신 인터페이스가 있는 CBMC 회로 차단기로 이동하기
시작 페이지: CBMC 튜토리얼

이 튜토리얼에서 컴팩트 멀티 채널 회로 차단기가 어떻게 작동하는지 자세히 알아보십시오.

CBMC 튜토리얼 시작하기
컨트롤 캐비닛의 통합 장치 회로 차단기가 있는 파워 서플라이

통합 장치 회로 차단기가 있는 파워 서플라이

통합 장치 회로 차단기가 있는 파워 서플라이

단 하나의 장치로 안정적인 공급 및 보호: TRIO POWER 파워 서플라이는 통합 다중 채널 장치 회로 차단기가 옵션으로 제공됩니다.

컴팩트한 이 파워 서플라이는 설치 작업, 컨트롤 캐비닛의 공간 요구 사항 및 소재 비용을 줄여줍니다. IO-Link를 통한 직관적인 수동 작동 또는 구성은 특히 손쉬운 시운전을 보장합니다. 인텔리전트 자체 모니터링 기능이 있는 우선 순위가 지정된 부하 관리 시스템으로 인해 24 V 파워 서플라이는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.