CB 1/6-2/4 PT-BE
-
베이스 부품
2800929
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 베이스 부품 |
| 제품군 | CB BE |
| 설계 | 베이스 부품, DIN 레일 마운팅 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 최대 부하 전류 | 16 A |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0 VA |
| 정격전압 UN | 300 V |
| 일반 | |
| 정격 절연 전압 Ui | 250 V |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 삽입/제거 싸이클 | 100 |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 표시 회로 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 최대 부하 전류 | 16 A |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² 연결 1 ... 6 mm² (연결 1) |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² 연결 1 ... 6 mm² (연결 1) |
| 케이블 사이즈 연선(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, TWIN 페룰 및 플라스틱 슬리브 있음) | 0.5 mm² 연결 1 ... 1 mm² 연결 1 |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² 연결 2.1/2.2 ... 4 mm² (연결 2.1/2.2) |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² 연결 2.1/2.2 ... 4 mm² (연결 2.1/2.2) |
| 케이블 사이즈 연선(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, TWIN 페룰 및 플라스틱 슬리브 있음) | 0.5 mm² 연결 2.1/2.2 ... 1 mm² 연결 2.1/2.2 |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² 연결 12/11/14 ... 1 mm² (연결 12/11/14) |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² 연결 12/11/14 ... 1.5 mm² (연결 12/11/14) |
| 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² 연결 1 ... 6 mm² 연결 1 |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² 연결 1 ... 6 mm² 연결 1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² 연결 2.1/2.2 ... 4 mm² 연결 2.1/2.2 |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.75 mm² 연결 2.1/2.2 ... 4 mm² 연결 2.1/2.2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² 연결 12/11/14 ... 1 mm² 연결 12/11/14 |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² 연결 12/11/14 ... 1.5 mm² 연결 12/11/14 |
| 연결 1 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 6 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 6 mm² |
| 연결 2.1/2.2 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 4 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 6 mm² |
| 원격 표시 회로 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.3 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 46.7 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA 6.6 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP30 (작동 영역) |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 120 °C |
| 표준/사양 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2800929 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | CLA193 |
| GTIN | 4046356690638 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 33.11 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 33.021 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.374 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
CB TM1 0.5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800835
-
CB TM1 1A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - 전자 회로 차단기 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - 전자 회로 차단기 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - 전자 회로 차단기 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - 전자 회로 차단기 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - 전자 회로 차단기 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - 전자 회로 차단기 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - 전자 회로 차단기 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - 전자 회로 차단기 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - 전자 회로 차단기 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - 전자 회로 차단기 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - 전자 회로 차단기 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - 전자 회로 차단기 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - 전자 회로 차단기 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - 전자 회로 차단기 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - 전자 회로 차단기 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - 전자 회로 차단기 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - 전자 회로 차단기 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - 전자 회로 차단기 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - 전자 회로 차단기 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - 전자 회로 차단기 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - 전자 회로 차단기 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - 전자 회로 차단기 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - 전자 회로 차단기 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - 전자 회로 차단기 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - 전자 회로 차단기 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - 전자 회로 차단기 2800928
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBS 10-6 - 플러그-인 브리지 3030271
-
FBS 2-6 GY - 플러그-인 브리지 3032237
-
FBS 2-6 - 플러그-인 브리지 3030336
-
FBS 3-6 - 플러그-인 브리지 3030242
-
FBS 4-6 - 플러그-인 브리지 3030255
-
FBS 5-6 - 플러그-인 브리지 3030349
-
FBS 20-6 - 플러그-인 브리지 3030365
-
FBS 50-6 - 플러그-인 브리지 3032224
-
PC - 코딩 스타 3040588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808587
-
ZBF 4 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825023
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
ZBF 12 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825018
-
UC-TMF 4 - 단자대용 마커 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - 단자대용 마커 0824630
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - 단자대용 마커 0824670
-
UCT-TMF 4 - 단자대용 마커 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - 단자대용 마커 0829651
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - 단자대용 마커 0829686
-
CUTFOX-FBS - 프론트 커터 1212124
-
CRIMPFOX 10S - 크림핑 플라이어 1212045
이점
브리징 옵션을 사용한 배선 작업 감소로 인한 빠른 설치
모듈형 설계로 인해 언제든지 확장 가능
푸쉬-인 연결 기술을 통한 빠르고 안정적인 설치
코딩 옵션을 사용한 보호 플러그의 명확한 할당