CB E1 24DC/2A S-R P - 전자 회로 차단기
2800909

전자 회로 차단기, 1핀, 액티브 전류 제한, 상태 출력 및 리셋 입력, 베이스 부품용 플러그.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

보호 플러그를 사용해 개별 조정 가능
의도하지 않은 변경 방지를 위한 고정 정격 전류 값이 있는 보호 플러그
업스트림 전원 공급 장치의 용량 향상을 위한 액티브 전류 제한
리셋 기능을 사용한 원격 재연결
통합 원격 메시지 기능으로 인한 향상된 시스템 투명성