CB S-BE
-
베이스 부품
2905067
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 베이스 부품 |
| 제품군 | CB BE |
| 설계 | 베이스 부품, PCB 마운팅 |
| 일반 | |
| 정격 절연 전압 Ui | 80 V DC |
| 277 V AC | |
| 정격 서지 전압 | 2.5 kV |
| 삽입/제거 싸이클 | 50 |
| 메인 회로 | |
| 정격 전압 | 80 V DC |
| 277 V AC | |
| 정격 전류 IN | 16 A |
| 원격 표시 회로 | |
| 정격 전압 | 80 V DC |
| 277 V AC | |
| 정격 전류 IN | 1 A |
| 연결 타입 | 납땜 연결 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.3 mm |
| 높이 | 34.8 mm |
| 깊이 | 36.4 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP30 (플러그 삽입된 장치가 있는 플러그-인 영역) |
| IP00 (연결 영역) | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 습도 테스트 | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| 표준/사양 | DIN EN 50155 |
| 표준/사양 | IEC 60068-2 |
| 마운트 타입 | PCB에 있음 |
| 항목 번호 | 2905067 |
| 패키지 단위 | 30 pc |
| 최소 주문 수량 | 30 pc |
| 제품 키 | CLA193 |
| GTIN | 4046356916110 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 11.39 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10.673 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CB TM1 1A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - 전자 회로 차단기 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - 전자 회로 차단기 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - 전자 회로 차단기 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - 전자 회로 차단기 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - 전자 회로 차단기 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - 전자 회로 차단기 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - 전자 회로 차단기 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - 전자 회로 차단기 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - 전자 회로 차단기 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - 전자 회로 차단기 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - 전자 회로 차단기 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - 전자 회로 차단기 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - 전자 회로 차단기 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - 전자 회로 차단기 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - 전자 회로 차단기 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - 전자 회로 차단기 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - 전자 회로 차단기 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - 전자 회로 차단기 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - 전자 회로 차단기 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - 전자 회로 차단기 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - 전자 회로 차단기 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - 전자 회로 차단기 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - 전자 회로 차단기 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - 전자 회로 차단기 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - 전자 회로 차단기 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - 전자 회로 차단기 2800928