산업 및 무역 분야를 위한 커팅, 타이트닝 및 크림핑 수공구

산업 및 수작업용 공구

커팅, 스트리핑, 크림핑, 나사 고정 및 측정을 위한 수공구: 피닉스컨택트의 다양한 공구 제품군에는 전기 엔지니어링 분야의 모든 애플리케이션에 사용할 수 있는 수공구가 포함되어 있습니다. 이 공구는 편리한 조작과 뛰어난 품질이 특징입니다. 전문 공구는 뛰어난 결과를 위한 필수 조건입니다. 피닉스컨택트의 수공구는 정밀성, 내구성 및 효율성이 특징입니다.

이점

  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재를 사용한 뛰어난 내구성
  • 인체 공학적 핸들 설계로 인한 손쉬운 사용자 친화적 조작
  • 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매

모든 애플리케이션을 위한 수공구

피닉스컨택트는 산업 분야를 위한 완벽한 수공구 포트폴리오를 제공하여 프로세스 체인의 모든 작업을 전문적으로 수행할 수 있게 합니다. 피닉스컨택트의 수공구는 품질, 정밀도, 내구성 및 효과성을 특징으로 합니다.

이러한 수공구는 특수 강화 처리된 공구강으로 되어 있어 일관된 품질의 완성도를 보장합니다. 피닉스컨택트의 공구를 일관되게 사용할 경우 인체 공학적으로 설계된 핸들과 손의 힘이 적게 필요한 특수한 설계 특징의 이점을 누릴 수 있습니다.

케이블 커팅에 사용 중인 CUTFOX 18 케이블 커터
전선을 스트리핑하는 데 사용 중인 WIREFOX 10 스트리핑 공구
사용 중인 CRIMPFOX DUO 16S 크림핑 플라이어
컨트롤 캐비닛에서 사용 중인 SCREWFOX 스크류 드라이버
케이블 커팅에 사용 중인 CUTFOX 18 케이블 커터

전문적이고 튼튼한 전선 처리는 고품질 도구를 사용하는 경우에만 가능합니다.
피닉스컨택트의 수공구에는 모든 애플리케이션에 적합한 케이블 커터가 포함되어 있습니다. 최대 100 mm 직경의 케이블을 처리할 수 있는 다양한 버전의 제품으로 제공됩니다.

이점:

  • 특수 강화 처리 및 열처리된 블레이드로 인한 내구성
  • 최적의 지렛대 효과 및 커팅 형상으로 인해 작업에 필요한 힘을 최소화
  • 인체 공학적 핸들 설계로 인한 충격 감소 및 작업 피로 방지

커팅 공구에 대한 추가 정보
전선을 스트리핑하는 데 사용 중인 WIREFOX 10 스트리핑 공구

모든 피복 분리 작업을 위한 완벽한 공구를 사용하십시오.
피닉스컨택트의 정밀 수공구는 인체 공학적 설계와 특별한 형상의 특수 강화 처리된 블레이드를 특징으로 합니다.

이점:

  • 표준 절연 또는 특수 절연이 적용된 전선 및 케이블의 정밀하고 안전한 스트리핑
  • 손쉽게 교체 가능한 블레이드 카세트로 인한 다목적 사용
  • 인체 공학적 핸들 설계로 인한 작업 피로 방지 및 미끄럼 방지 조작

스트리핑 공구에 대한 추가 정보
사용 중인 CRIMPFOX DUO 16S 크림핑 플라이어

다양한 CRIMPFOX 제품군은 전문가를 위한 차세대 크림핑 플라이어를 제공합니다. 특수한 힘 전달 구조가 작업에 필요한 힘을 최대30%까지 줄여줍니다. 또한 수공구의 최적화된 핸들 형상으로 인해 작업 피로를 줄여주는 편안한 사용이 가능합니다.

이점:

  • 인체 공학적 핸들 설계로 인한 쉽고 편리한 조작
  • 통합 압력 잠금 장치로 인한 프로세스 안정성
  • 작업 피로를 줄여주는 최적화된 지렛대 효과

크림핑 공구에 대한 추가 정보
컨트롤 캐비닛에서 사용 중인 SCREWFOX 스크류 드라이버

피닉스컨택트는 비트 스크류 드라이버, 다양한 드라이브 및 크기의 스크류 드라이버, 무선 스크류 드라이버, 매뉴얼 토크 스크류 드라이버 등과 같은 고객에게 적합한 모든 스크류 드라이버를 제공합니다.

이점:

  • 내구성: 특수 강화 처리 및 열처리된 드라이브
  • 특수한 2-재질 핸들 형상으로 인한 높은 토크 전달
  • 고품질 컴포넌트 및 원자재를 사용한 뛰어난 내구성

스크류 드라이버 공구에 대한 추가 정보
컨트롤 캐비닛에서 사용 중인 TESTFOX 제품군의 전압 테스터
사용 중인 MICROFOX 제품군의 전자 장치 플라이어
손에 든 UNIFOX 케이블 타이 공구
컨트롤 캐비닛에서 사용 중인 TESTFOX 제품군의 전압 테스터

TESTFOX 제품군의 테스트 공구와 측정 공구는 국내 및 국제 표준에 따라 테스트 및 인증되었습니다.

이점:

  • 특수한 내충격 플라스틱 소재를 사용한 뛰어난 견고성 및 내구성
  • 높은 수준의 기능성: 단일 컴팩트 장치에서 모든 표준 측정 작업 수행
  • 오류 없는 측정: 무효 전압으로 인한 잘못된 측정 방지

테스트 및 측정 공구에 대한 추가 정보
사용 중인 MICROFOX 제품군의 전자 장치 플라이어

MICROFOX 제품군의 특수 수공구를 사용하여 정밀한 마운팅 작업, PCB 조립, 정밀 굽힘 및 커팅을 수행하십시오. 통합 이중 리프 스프링 및 미끄럼 방지 핸들은 정밀한 작업을 보장합니다.

이점:

  • ESD 설계를 통한 전자 컴포넌트 보호
  • 초정밀: 생산 중 낮은 허용 오차
  • 고품질 컴포넌트 및 원자재 사용으로 인한 내구성

전자 장치 공구에 대한 추가 정보
손에 든 UNIFOX 케이블 타이 공구

UNIFOX 제품군은 모든 컨트롤 캐비닛 작업과 산업 분야의 표준 및 특수 애플리케이션에 적합합니다. 결합된 기능이 있는 혁신적인 수공구를 사용하십시오.

이점:

  • 특수 강화 처리 및 열처리된 그립 및 커팅 영역으로 인한 내구성
  • 최적의 지렛대 효과를 사용하여 작업에 필요한 힘을 최소화
  • 인체 공학적 핸들 설계로 인한 충격 감소 및 작업 피로 방지

범용 공구에 대한 추가 정보
원하는 길이로 케이블 덕트를 커팅하기 위한 프로파일 커터

원하는 길이로 케이블 덕트를 커팅하기 위한 프로파일 커터

프로파일 및 DIN 레일 커터

피닉스컨택트의 프로파일 및 DIN 레일 커터는 최소한의 힘으로 작동하는 레버 메커니즘을 사용하여 최대 2.5 mm 두께의 소제를 몇 초 안에 커팅합니다. 가이드, 제한 정지 및 인그레이빙 측정 레일은 밀리미터 단위로 정밀하게 처리할 수 있도록 소재가 수직으로 유지되도록 보장합니다.

이점:

  • 재작업 없음: 매끄러운 절단면
  • 지렛대 효과로 인한 낮은 충격 및 작업 최소화
  • 고품질 컴포넌트 및 원자재 사용으로 인한 내구성
다양한 수공구로 조립된 툴 백

수공구가 있는 공구 세트

맞춤형 공구 세트

개별 요구 사항에 따라 공구 세트를 구성하십시오.
원하는 수공구로 개별적으로 조립할 수 있도록 일반 애플리케이션에 맞게 설계된 다양한 가방이 제공됩니다.

이점:

  • 다양한 디자인으로 인해 깔끔하게 정리된 수납
  • 고품질 소재를 사용한 우수한 내구성
  • 단일 공급자를 통한 모든 제품의 일괄 구매
레이저로 맞춤형 인그레이빙 중인 크림핑 공구

레이저 인그레이빙이 있는 수공구

맞춤형 공구 마킹

피닉스컨택트의 스트리핑 및 크림핑 공구는 영구 레이저 인그레이빙이 적용된 상태로 제공될 수 있습니다. 따라서 개인화된 자신만의 맞춤형 수공구를 가질 수 있습니다.

이점:

  • 쉽게 읽을 수 있는 영구 레이저 마킹
  • 특정 개인 또는 작업용 식별
  • 분실 및 도난 방지
수공구용 섀도우 보드

개별 섀도우 보드

개별 섀도우 보드 최적의 공구 정리를 위한 솔루션

피닉스컨택트는 TECSAFE와의 협력을 통해 더욱 향상된 체계성과 더 높은 효율성을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 온라인 숍에서 맞춤형 폼 인서트를 주문하고 구성할 수 있습니다. 온라인 구성기에서 피닉스컨택트 공구를 선택하고 드래그 앤 드롭 방식으로 섀도우 보드에 쉽게 통합하십시오. 최소 1개 이상의 수량을 주문하고 업무 흐름을 최적화하십시오.

현재 독일과 EU 내 배송 주소로 배송이 가능합니다.

브로셔: 공구
모든 산업 애플리케이션에 적합한 공구

피닉스컨택트 포트폴리오 개요: 이 브로셔에서는 수공구, 자동 공구, 페룰 및 커넥터에 대한 기술 데이터와 함께 포괄적인 정보를 제공합니다.

브로셔로 이동하기
공구 제품 브로셔의 표지 이미지