툴 케이스, 잠금 가능, 조정 가능한 스트랩 있음, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 마이크로 커터, 피복 분리 공구, 크림핑 공구 세트, 콤비네이션, 니들 노즈 및 워터 펌프 플라이어, VDE 블레이드 및 Phillips 스크류 드라이버, 컨트롤 캐비닛 키, 전압 테스터, 페룰 박스, 블레이드, 줄자, 연속성 회로시험기, 마킹 공구, 링 및 양입 렌치 세트, 조정 가능한 렌치, Hex 키 세트, 보호 안경, 해머, 47-피스 래칫 소켓 렌치 세트, 1/4"
공구 세트
피닉스컨택트의 공구 세트를 사용하면 어떠한 작업을 하더라도 올바른 공구를 사용할 수 있습니다. 공구 세트를 통해 공구를 명확하게 파악하여 현장에서 편리하게 사용할 수 있습니다. 요구 사항에 맞게 개별 공구 세트를 준비하십시오. 공구 가방을 선택하고 원하는 공구를 장착하십시오.
툴 박스, 장비 불포함
랩업 툴 백, 장비 불포함
커팅, 스트리핑 및 크림핑 세트, 툴 케이스 포장, 구성품: CUTFOX 12, WIREFOX-D 11, CRIMPFOX-M, CRIMPFOX-M RJ45/DIE, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
툴 웨이스트 백, 장비 불포함
절단, 피복 분리 및 크림핑 세트, 툴 케이스 포장, 구성품: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 10S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
분류 박스, 금속, DIN 46228-4: 1990-09에 따라 페룰과 함께 조립됨, 각각 500개. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300개의 AI 2,5-8 BU, 200개의 AI 4-10 GY, 100개의 AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6
툴 백, 문서 및 랩톱 수납 공간 있음, 장비 불포함
툴 운반 케이스 랩, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 콤비네이션 및 니즐 노즈 플라이어
VDE 스크류 드라이버 블레이드: 0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 크로스헤드: PHO/PH1/PH2
전압 테스터
커팅, 스트리핑 및 크림핑 세트, 툴 케이스 포장, 구성품: WIREFOX 10, WIREFOX 16/SB, CRIMPFOX DUO 16S, AI SORTI BOX RD, AI SORTI BOX ANT, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
이점
- 다양한 디자인으로 인해 깔끔하게 정리된 수납
- 고품질 소재를 사용한 우수한 내구성
- 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
벨트 파우치로 제공되는 공구 세트
공구 세트 - 이상적인 동반자
현장에서 작업할 때 올바른 공구를 쉽고 빠르게 찾는 것이 특히 중요합니다. 피닉스컨택트는 다양하고 견고한 고내구성 백에 들어 있는 공구 세트를 제공합니다.
- 운반 케이스 랩
- 노트북 및 문서 수납 공간이 있는 숄더 백
- 벨트 파우치
- 케이스
다양한 작업에 필요한 공구가 장착된 백 및 케이스
- 커팅
- 스트리핑
- 크림핑
- 테스트 및 측정
- 스크류 고정
CUS 완전 맞춤형 공구 세트
맞춤형 공구 세트
개별 요구 사항에 따라 CUS 공구 세트를 구성하십시오.
- 6개의 다른 백 제공, 일반 애플리케이션용 설계
- 제품 목록에서 원하는 백을 선택하고 “구성” 탭에서 공구를 지정하십시오.