TOOL-CASE
-
툴 박스
1212629
툴 케이스, 잠금 가능, 조정 가능한 스트랩 있음, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 마이크로 커터, 피복 분리 공구, 크림핑 공구 세트, 콤비네이션, 니들 노즈 및 워터 펌프 플라이어, VDE 블레이드 및 Phillips 스크류 드라이버, 컨트롤 캐비닛 키, 전압 테스터, 페룰 박스, 블레이드, 줄자, 연속성 회로시험기, 마킹 공구, 링 및 양입 렌치 세트, 조정 가능한 렌치, Hex 키 세트, 보호 안경, 해머, 47-피스 래칫 소켓 렌치 세트, 1/4"
제품의 세부 정보
-
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
MICROFOX-SB - 다이애거널 커터 1212489
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
-
WIREFOX-D 13 - 피복 분리 도구 1212162
-
WIREFOX-D 28 - 피복 분리 도구 1212174
-
WIREFOX-D 11 - 피복 분리 도구 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - 크림핑 플라이어 세트 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 크림프 인서트 1212073
-
UNIFOX-C VDE - 콤비네이션 플라이어 1212202
-
UNIFOX-P VDE - 니들 노즈 플라이어 1212204
-
UNIFOX-WP - 워터 펌프 플라이어 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - 스크류 드라이버 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 스크류 드라이버 1205079
-
SZK PH0 VDE - 스크류 드라이버 1205147
-
SZK PH1 VDE - 스크류 드라이버 1205150
-
SZK PH2 VDE - 스크류 드라이버 1205163
-
DUSPOL EXPERT - 전압 테스터 1209091
-
USS 4 - 컨트롤 캐비닛 키 1203149
-
AI SORTI BOX RD - 분류 박스 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - 분류 박스 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - 툴 박스 1212628
-
SF-LHEX SET - 공구 세트 1212544
-
SF-SOCKET SET 47 - 공구 세트 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - 측정 장치 1200304
| 일반 | 툴 케이스 |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | 캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 도구 세트 |
| 포장 타입 | 케이스 |
| 폭 | 260 mm |
| 높이 | 270 mm |
| 깊이 | 260 mm |
| 길이 | 510 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 | 폴리에스테르 |
| 항목 번호 | 1212629 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BH3511 |
| GTIN | 4046356652483 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 13,280 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 13,280 g |
| 관세 번호 | 82060000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 (전기 및 전자 장비 없음) |